Skrzynka przyłączeniowa; napięcie MPP: 1000 V DC; liczba stringów: 2; liczba obsługiwanych modułów śledzenia punktu MPP: 2; wyposażenie: bez wyposażenia specjalnego; ochrona przed przepięciami: T1 / T2; sposób wprowadzenia przewodów: MC4-Evo 2; zakres dostawy: bez złącza DC do podłączenia skrzynki przyłączeniowej
Skrzynki przyłączeniowe do systemów fotowoltaicznych
Aby zapewnić optymalną ochronę systemów fotowoltaicznych przed uderzeniami pioruna i przepięciami, konieczne jest stosowanie skrzynek przyłączeniowych. Nasze gotowe do montażu i natychmiastowego połączenia skrzynki przyłączeniowe to niezawodne rozwiązania systemowe, które chronią falownik bezpośrednio przed wejściami napięcia stałego i przemiennego. Sprzężenia przepięciowe zostają przy tym odprowadzone bezpośrednio do potencjału masy.
Skrzynka przyłączeniowa do systemów fotowoltaicznych do 1000 V DC do podłączenia 1 x 2 stringów. Wejście stringów od góry. Z ochroną przed przepięciami (typu 1/2), rozłącznikiem DC i złączami DC SUNCLIX po stronie wejściowej i wyjściowej (wtyczka przeciwna SUNCLIX w komplecie).
Skrzynka przyłączeniowa do systemów fotowoltaicznych do 1000 V DC, do podłączenia 2x 1 stringu. Z ochroną przed przepięciami (typu 2), 2x rozłącznikiem DC i dławnicami kablowymi po stronie wejściowej i wyjściowej.
Skrzynka przyłączeniowa do systemów fotowoltaicznych do 1000 V DC do podłączenia 2 x 2 stringów. Wejście stringów od góry. Z ochroną przed przepięciami (typu 1/2), 2x rozłącznikiem DC i złączami DC SUNCLIX po stronie wejściowej i wyjściowej (wtyczka przeciwna SUNCLIX w komplecie).
Skrzynka przyłączeniowa do systemów fotowoltaicznych do 1000 V DC, do podłączenia 6x 2 stringi. Taka sama liczba stringów wejściowych i wyjściowych. Z ochroną przed przepięciami (typu 1/2) i dławnicami kablowymi po stronie wejściowej i wyjściowej.
Daszek chroniący skrzynkę przyłączeniową przed wpływami środowiska podczas montażu na zewnątrz, wykonany ze stali nierdzewnej, ze śrubą uziemiającą M8 z tyłu, wraz z materiałem mocującym do skrzynki przyłączeniowej i przewodem uziemiającym.
Skrzynka przyłączeniowa do systemów fotowoltaicznych do 1000 V DC do podłączenia 1 x 2 stringów. Z ochroną przed przepięciami (typu 1/2) i złączami DC SUNCLIX po stronie wejściowej i wyjściowej (wtyczka przeciwna SUNCLIX w komplecie).
Skrzynka przyłączeniowa do systemów fotowoltaicznych do 1000 V DC do podłączenia 4 x 2 stringów. Z ochroną przed przepięciami (typu 2) i dławnicami kablowymi po stronie wejściowej i wyjściowej.
Skrzynka przyłączeniowa do systemów fotowoltaicznych do 1000 V DC, do podłączenia 4x 2 stringów. Z ochroną przed przepięciami (typu 1/2) i dławnicami kablowymi po stronie wejściowej i wyjściowej
Skrzynka przyłączeniowa do systemów fotowoltaicznych do 1000 V DC do podłączenia 1x 3 stringów. Z ochroną przed przepięciami (typ 1/2) i dławnicami kablowymi po stronie wejściowej i wyjściowej. Podłączenie wyjścia DC poprzez przewód aluminiowy lub miedziany do złączki szynowej.
Wszechstronne rozwiązania do ochrony przed przepięciami dla projektów fotowoltaicznych
Jeśli jesteś wykonawcą lub użytkownikiem instalacji dachowych lub dużych farm fotowoltaicznych, oferujemy Ci odpowiednie środki ochrony przed przepięciami. Tutaj dowiesz się wszystkiego o konkretnych wyzwaniach i naszych innowacyjnych produktach, które zapewniają skuteczną ochronę urządzeń. Dowiedz się więcej o indywidualnych zastosowaniach i naszym wkładzie w odpowiednią ochronę przed przepięciami:
Korzyści
- Wszystkie zestawy posiadają pyłoszczelną i wodoszczelną obudowę (IP65)
- Szybka instalacja i uruchomienie dzięki gotowym skrzynkom przyłączeniowym
- Uproszczone podłączenie przewodu potencjału ochronnego dzięki wystarczającej liczbie złączy w skrzynce przyłączeniowej
- Szybkie tworzenie indywidualnych rozwiązań
- Bezobsługowe podłączenie stringów PV za pomocą wtyków SUNCLIX lub techniki połączeń Push-in
- Dla wszystkich zestawów fotowoltaicznych z techniką przyłączeniową SUNCLIX niezbędne złączki są już zawarte w komplecie
- Kombinacja aparatury łączeniowej zgodna z normą DIN EN 61439
Konfekcjonowane skrzynki przyłączeniowe chronią niezawodnie instalacje dachowe
Skrzynki przyłączeniowe do systemów fotowoltaicznych
Oferowane przez firmę Phoenix Contact konfekcjonowane skrzynki przyłączeniowe to niezawodne rozwiązania systemowe, które chronią falownik bezpośrednio przed wejściami napięcia stałego.
Przepięcia w wyniku sprzężenia zostają odprowadzone bezpośrednio do potencjału masy. Dzięki określonemu zakresowi funkcji jesteśmy w stanie szybko wyprodukować nowe wersje.
Bezpieczeństwo podczas serwisu i w sytuacjach zagrożenia
Wyłącznik awaryjny przeciwpożarowy i rozłącznik
W jednym urządzeniu oferujemy zarówno wyłącznik awaryjny przeciwpożarowy, jak i ochronę przed przepięciami. Wyłącznik awaryjny umożliwia zdalne odłączenie systemu fotowoltaicznego. Zapewnia to maksymalne bezpieczeństwo podczas serwisu i w sytuacji zagrożenia.
Łatwe okablowanie: montaż wtyków fotowoltaicznych bez narzędzi specjalnych
Złącza fotowoltaiczne
Do podłączenia stringów PV skrzynki przyłączeniowe są wyposażone w nasze przepusty kablowe SUNCLIX lub dławnice kablowe na złączkach szynowych Push-in. Złącza SUNCLIX firmy Phoenix Contact oraz złączki szynowe Push-in łączą w sobie zalety łatwej instalacji oraz niezawodnego i bezobsługowego połączenia.