SOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1000SE - Skrzynka przyłączeniowa
1016812

Skrzynka przyłączeniowa do systemów fotowoltaicznych do 1000 V DC do podłączenia 2 x 2 stringów. Z ochroną przed przepięciami (typ 1/2) i dławnicami kablowymi po stronie wejściowej i wyjściowej.

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Szybka instalacja i uruchomienie
Zestaw aparatury łączeniowej zgodny z normą DIN EN 61439
Doradztwo w zakresie zastosowania
Szeroki wybór skrzynek przyłączeniowych generatora

Najczęściej zadawane pytania


Jak mogę zidentyfikować cechy skrzynki przyłączeniowej Phoenix Contact na podstawie nazwy artykułu?

Kod typu skrzynki przyłączeniowej Phoenix Contact jest opisany w informacji dla użytkownika 111730. Za pomocą kodu typu można zidentyfikować dostarczoną skrzynkę przyłączeniową i określić jej cechy sprzętowe. Informacja dla użytkownika jest dostępna ... Zobacz więcej

Kod typu skrzynki przyłączeniowej Phoenix Contact jest opisany w informacji dla użytkownika 111730. Za pomocą kodu typu można zidentyfikować dostarczoną skrzynkę przyłączeniową i określić jej cechy sprzętowe. Informacja dla użytkownika jest dostępna w sekcji "Do pobrania" na stronie produktu skrzynki przyłączeniowej pod adresem www.phoenixcontact.com.

Zobacz mniej

Czy do styczników systemów fotowoltaicznych należy stosować bezpieczniki PV?

Zasada w Europie zgodnie z HD 60364 część 7-712: bezpieczniki PV muszą być stosowane w systemach fotowoltaicznych, w których na moduł śledzenia punktu MPP zainstalowane są więcej niż dwa stringi PV połączone równolegle. Wymóg ten ma zastosowanie, pon... Zobacz więcej

Zasada w Europie zgodnie z HD 60364 część 7-712: bezpieczniki PV muszą być stosowane w systemach fotowoltaicznych, w których na moduł śledzenia punktu MPP zainstalowane są więcej niż dwa stringi PV połączone równolegle. Wymóg ten ma zastosowanie, ponieważ instalacje fotowoltaiczne muszą być z zabezpieczeniem zwarciowym.
 
W systemach fotowoltaicznych prąd zwarciowy znajduje się w przybliżeniu w nominalnym zakresie roboczym. W przypadku jednego lub dwóch stringów PV, bezpieczniki PV nie pełnią żadnej funkcji stycznika, a wręcz pogarszają wydajność systemu, ponieważ są potencjalnym źródłem usterek, a także powodują nieco większe straty mocy.
 
Jeśli trzy lub więcej stringów PV jest połączonych równolegle, podwójny błąd izolacji spowodowany prądem zwarciowym może zniszczyć moduły fotowoltaiczne lub obciążyć kable PV poza ich znamionowymi wartościami roboczymi. W tym przypadku bezpieczniki PV wnoszą istotny wkład w ochronę systemów fotowoltaicznych i zapobieganie obrażeniom ciała oraz uszkodzeniom budynków w pobliżu.
Informacje na temat odporności na prąd wsteczny i maksymalnego zabezpieczenia bezpiecznikowego modułów fotowoltaicznych można znaleźć w karcie katalogowej producenta.
 
Wyjątkiem są systemy fotowoltaiczne z optymalizatorami mocy DC (np. firmy SolarEdge). W niektórych przypadkach optymalizatory mocy mogą zapobiegać powstawaniu prądów szczątkowych w przewodach PV lub modułach fotowoltaicznych z maksymalnie trzema stringami PV połączonymi równolegle. W takim przypadku stosowanie bezpieczników PV nie jest konieczne. Należy również przestrzegać informacji dostarczonych przez producenta optymalizatora mocy.

Zobacz mniej

Czy istnieje prosty sposób na zminimalizowanie strat liniowych w systemie fotowoltaicznym?

Większe przekroje przewodów są wymagane w celu zmniejszenia strat liniowych systemu fotowoltaicznego.
 
Skrzynki przyłączeniowe Phoenix Contact ze złączami SUNCLIX DC dają możliwość szybkiego podłączania przewodów o różnych przekrojach bez narz... Zobacz więcej

Większe przekroje przewodów są wymagane w celu zmniejszenia strat liniowych systemu fotowoltaicznego.
 
Skrzynki przyłączeniowe Phoenix Contact ze złączami SUNCLIX DC dają możliwość szybkiego podłączania przewodów o różnych przekrojach bez narzędzi. W przypadku niektórych z tych skrzynek przyłączeniowych można standardowo podłączać przewody o przekrojach większych niż 6 mm2. Pozostałe skrzynki przyłączeniowe ze złączami SUNCLIX DC są dostarczane ze złączami dla przewodów o przekroju do 6 mm2 dla strony wyjściowej DC.
Z niektórymi z tych artykułów można jednak używać złączy przeznaczonych do większych przekrojów przewodu. Z reguły w obszarze połączenia skrzynki przyłączeniowej jest wystarczająco dużo miejsca.
 
Informacje na temat maksymalnego możliwego do podłączenia przekroju przewodu skrzynki przyłączeniowej można znaleźć w danych technicznych artykułu w sekcji „Dane przyłącza”. Pasujące złącza można znaleźć w artykule w sekcji „Akcesoria”.

Zobacz mniej

Jeśli do skrzynki przyłączeniowej podłączonych jest mniej stringów PV niż jest to technicznie możliwe, czy ma to wpływ na maksymalny możliwy do podłączenia prąd na string PV?

Należy zwrócić uwagę na informację „Moduł śledzenia punktu MPP prądu całkowitego” w sekcji „Parametry elektryczne” w danych technicznych artykułu. Aby obliczyć maksymalny prąd na string PV, wartość tę należy podzielić przez liczbę podłączonych stringów PV.


Czy skrzynki przyłączeniowe Phoenix Contact mogą być używane w niezabezpieczonych obszarach zewnętrznych?

Skrzynki przyłączeniowe Phoenix Contact mają obudowy wykonane z poliwęglanu wzmocnionego włóknem szklanym lub poliestru. Obudowy są wyjątkowo wytrzymałe i spełniają wymogi stopnia ochrony IP65. Badania stopnia ochrony IP dla obudów przeprowadzane zgo... Zobacz więcej

Skrzynki przyłączeniowe Phoenix Contact mają obudowy wykonane z poliwęglanu wzmocnionego włóknem szklanym lub poliestru. Obudowy są wyjątkowo wytrzymałe i spełniają wymogi stopnia ochrony IP65. Badania stopnia ochrony IP dla obudów przeprowadzane zgodnie z DIN EN 60529 są jednak jedynie badaniami referencyjnymi i służą klasyfikacji właściwości. Trwają tylko kilka minut i nie symulują rzeczywistej sytuacji montażowej.
Również długotrwałe działanie promieniowania UV o częściowo dużej intensywności może mieć wpływ na komponenty skrzynki przyłączeniowej. W przypadku instalacji w niezabezpieczonych obszarach zewnętrznych, nad skrzynką przyłączeniową należy zainstalować dach chroniący przed warunkami atmosferycznymi.
Odpowiednie dachy chroniące przed warunkami atmosferycznymi można znaleźć w artykule w sekcji „Akcesoria”.

Zobacz mniej

Czy Phoenix Contact oferuje odpowiednie skrzynki przyłączeniowe do falowników z kilkoma parami wejść na moduł śledzenia punktu MPP i ograniczonym prądem wejściowym na parę złączy i czy są jakieś specjalne cechy do instalacji z tymi typami falowników?

 Odpowiednie do tego zastosowania skrzynki przyłączeniowe Phoenix Contact są oznaczone przyrostkiem „EQ” w nazwie artykułu.
Te skrzynki przyłączeniowe łączą wewnętrznie stringi PV z jednym potencjałem na biegun, integrują ochronę przed przepięciam... Zobacz więcej

 Odpowiednie do tego zastosowania skrzynki przyłączeniowe Phoenix Contact są oznaczone przyrostkiem „EQ” w nazwie artykułu.
Te skrzynki przyłączeniowe łączą wewnętrznie stringi PV z jednym potencjałem na biegun, integrują ochronę przed przepięciami za pomocą okablowania odgałęźnego, a następnie ponownie rozdzielają stringi PV. Przewody wychodzące ze skrzynki przyłączeniowej muszą mieć taki sam przekrój i długość. Ponadto, w przypadku awarii, każdy przewód podłączony do skrzynki przyłączeniowej powinien być w stanie przenieść cały prąd zwarciowy na obwód prądu stałego lub mieć zabezpieczenie przez bezpieczniki klasy eksploatacji gPV.

Zobacz mniej