Wiodące technologicznie produkty dla przemysłu przetwórczego

Wysoka niezawodność, bezawaryjność i dyspozycyjność systemu ma zasadnicze znaczenie dla przemysłu przetwórczego. Dodatkowo ważną kwestią w branży jest modularyzacja i cyfryzacja. COMPLETE line oferuje kompleksowe rozwiązania do wszystkich obszarów funkcyjnych przemysłu przetwórczego.

Korzyści

  • Kompletne rozwiązania do szaf sterowniczych linii technologicznych
  • Szybka instalacja bez narzędzi dzięki technice połączeń Push-in
  • Ułatwienie produkcji i logistyki dzięki znormalizowanym akcesoriom do mostkowania, oznakowania i testowania
  • Łatwa obsługa i doskonała estetyka dzięki spójności funkcji i konstrukcji

Budowa szafy sterowniczej do linii technologicznych

Interaktywna mapa: Budowa szafy sterowniczej do linii technologicznych
Kondycjonowanie sygnałów
Dla bezbłędnego i stabilnego działania złożonych procesów w przemyśle przetwórczym niezbędna jest wolna od zakłóceń transmisja sygnałów z urządzeń obiektowych do sterownika.
Dowiedz się więcej
Kondycjonowanie sygnałów
Łączenie
COMPLETE line oferuje szeroki wybór różnych złączek szynowych do podłączenia różnych aplikacji w szafie sterowniczej.
Dowiedz się więcej
Łączenie
Zasilanie i ochrona
Wysoka dyspozycyjność systemu ma zasadnicze znaczenie dla przemysłu przetwórczego. Seria COMPLETE line oferuje niezawodne, kompleksowe rozwiązania UPS do zasilania.
Dowiedz się więcej
Zasilanie i ochrona
Sterowanie
COMPLETE line oferuje skuteczne rozwiązania do obsługi technicznej i modernizacji istniejących urządzeń w przemyśle przetwórczym oraz do projektowani nowych systemów.
Dowiedz się więcej
Sterowanie
Bezpieczna komunikacja
Aby zapewnić stabilny i niezawodny przebieg wszystkich procesów oraz w razie potrzeby możliwość szybkiej interwencji, w przemyśle przetwórczym konieczne jest ciągłe monitorowanie systemów.
Dowiedz się więcej
Bezpieczna komunikacja
Seria wideo
Bezpieczeństwo funkcjonalne w przemyśle przetwórczym

Co oznacza HAZOP i czym jest funkcja Interlock? Manuel Ungermann, project manager w dziedzinie bezpieczeństwa w Phoenix Contact przybliża pojęcia, tematy i produkty związane z bezpiecznym włączaniem i wyłączaniem w systemach przetwórczych.

Obejrzyj teraz
Bezpieczeństwo funkcjonalne w przemyśle przetwórczym