Kondycjonowanie sygnałów w przemyśle przetwórczym

W przemyśle przetwórczym niezbędne jest bezbłędne i stabilne działanie złożonych procesów. Dlatego ważna jest wolna od zakłóceń transmisja sygnałów z urządzeń obiektowych do sterownika. COMPLETE line oferuje do tych zadań sprawdzone i niezawodne produkty zapewniające wysoką dokładność i bezpieczeństwo.

Interaktywna mapa: Aplikacje do kondycjonowania sygnałów w przemyśle przetwórczym
Okablowanie systemowe do kondycjonerów sygnału z interfejsem magistrali i sieci
Za pomocą podłączanych łatwo bramek można zintegrować w sieci dowolny kondycjoner sygnału MINI Analog Pro z wyjściem prądowym i wyjściem cyfrowym. Nie są potrzebne karty wejść dostosowane do sygnałów.
Dowiedz się więcej
Okablowanie systemowe do kondycjonerów sygnału z interfejsem magistrali i sieci
Przetwarzanie sygnałów
MINI Analog Pro to pierwsza seria 6-milimetrowych kondycjonerów sygnałów z wtykową techniką przyłączeniową. Dobrze widoczne, łatwo dostępne punkty połączeniowe i pomiar prądu w trakcie bieżącej pracy zdecydowanie ułatwiają pracę.
Dowiedz się więcej
Przetwarzanie sygnałów
Multipleksery HART
Multipleksery HART do konfiguracji i diagnostyki online do urządzeń obiektowych kompatybilnych z HART oraz ciągłej dokumentacji zmiennych procesu i stanów przez PC lub system zarządzania, do montażu na szynie NS 35/7,5 lub NS 32
Dowiedz się więcej
Multipleksery HART
Łączenie
COMPLETE line oferuje szeroki wybór różnych złączek szynowych do podłączenia różnych aplikacji w szafie sterowniczej. Wszystkie produkty wyróżniają się łatwą instalacją, znormalizowanymi akcesoriami i jednolitą konstrukcją.
Dowiedz się więcej
Łączenie
Kondycjonowanie sygnałów
MINI Analog Pro to pierwsza seria 6-milimetrowych kondycjonerów sygnałów z wtykową techniką przyłączeniową. MACX Analog oferuje dodatkowe funkcje dla wymagań wykonania iskrobezpiecznego oraz SIL.
Dowiedz się więcej
Kondycjonowanie sygnałów
Termination Carrier
Plug & Play: Termination Carrier pomaga w szybkim i bezbłędnym podłączeniu urządzeń MACX Analog na szynie DIN do kart wejść i wyjść systemów automatyzacyjnych za pomocą gotowego okablowania systemowego VARIOFACE.
Dowiedz się więcej
Termination Carrier
Okablowanie systemowe dla uniwersalnych modułów we/wy
Okablowanie systemowe VARIOFACE jest koncepcją oprzewodowania stworzoną specjalnie do przyłączania do modułów we/wy różnych urządzeń do automatyki przemysłowej.
Dowiedz się więcej
Okablowanie systemowe dla uniwersalnych modułów we/wy
Element bazowy do krosowania sygnałów
VIP I/O Marshalling to rozwiązanie składające się z podstawy oraz wtykowych modułów IOA (Input Output Accessories) o różnych funkcjach elektrycznych.
Dowiedz się więcej
Element bazowy do krosowania sygnałów
Wtykowe we/wy do krosowania sygnałów
VIP I/O Marshalling to rozwiązanie składające się z podstawy oraz wtykowych modułów IOA (Input Output Accessories) o różnych funkcjach elektrycznych.
Dowiedz się więcej
Wtykowe we/wy do krosowania sygnałów
Okablowanie systemowe dla systemu przekaźników PLC
Połączenie systemu przekaźników PLC-INTERFACE i odpowiedniego okablowania systemowego tworzy szybkie, wtykowe połączenie sterownika i przekaźników.
Dowiedz się więcej
Okablowanie systemowe dla systemu przekaźników PLC
Przekaźniki logiczne
System przekaźników PLC-INTERFACE to wydajny interfejs łączący sterownik i urządzenia peryferyjne. PLC-INTERFACE to kompleksowa oferta kompaktowych, wtykanych przekaźników elektromechanicznych i półprzewodnikowych.
Dowiedz się więcej
Przekaźniki logiczne
Sterowanie
COMPLETE line oferuje wiele skutecznych rozwiązań do obsługi technicznej i modernizacji urządzeń w przemyśle przetwórczym oraz do projektowani nowych systemów.
Dowiedz się więcej
Sterowanie
Bezpieczna komunikacja
COMPLETE line oferuje rozwiązania do komunikacji przemysłowej do niezawodnych i bezpiecznych aplikacji w przemyśle przetwórczym.
Dowiedz się więcej
Bezpieczna komunikacja
Seria wideo
Bezpieczeństwo funkcjonalne w przemyśle przetwórczym

Co oznacza HAZOP i czym jest funkcja Interlock? Manuel Ungermann, project manager w dziedzinie bezpieczeństwa w Phoenix Contact przybliża pojęcia, tematy i produkty związane z bezpiecznym włączaniem i wyłączaniem w systemach przetwórczych.

Obejrzyj teraz
Bezpieczeństwo funkcjonalne w przemyśle przetwórczym