Bezpieczna komunikacja w przemyśle przetwórczym

Aby zapewnić stabilny i niezawodny przebieg wszystkich procesów oraz w razie potrzeby możliwość szybkiej interwencji, w przemyśle przetwórczym konieczne jest ciągłe monitorowanie systemów. Trendem jest tutaj otwarta architektura o modułowej budowie, umożliwiająca integrację Plug & Play.

Interaktywna mapa: Tworzenie rozwiązań do komunikacji dla przemysłu przetwórczego
Ochrona przed przepięciami
Rodzina produktów DATATRAB DT chroni sieci wysokiej prędkości do 10 Gb Ethernet oraz sieci ze złączem RS-485. Również interfejsy analogowe i cyfrowe dla telekomunikacji, w tym DSL.
Dowiedz się więcej
Ochrona przed przepięciami
Infrastruktura komunikacyjna
Produkty do Ethernetu przemysłowego z serii COMPLETE line oferują wszystkie zalety nowoczesnych sieci Ethernet: niewiarygodnie elastyczne, wydajne, kompleksowe i szybkie.
Dowiedz się więcej
Infrastruktura komunikacyjna
Routery zabezpieczające
Urządzenia zabezpieczające mGuard nadają się doskonale do rozproszonego zabezpieczenia i bezpiecznego zdalnego serwisowania stacji produkcyjnych lub pojedynczych maszyn.
Dowiedz się więcej
Routery zabezpieczające
Routery zabezpieczające
Urządzenia zabezpieczające mGuard nadają się doskonale do rozproszonego zabezpieczenia i bezpiecznego zdalnego serwisowania stacji produkcyjnych lub pojedynczych maszyn.
Dowiedz się więcej
Routery zabezpieczające
Oprzewodowana komunikacja
Ekstendery ethernetowe umożliwiają budowę sieci Ethernet do 20 km za pomocą zwykłych przewodów dwużyłowych. W jednej sieci można łączyć ze sobą ekstendery ethernetowe zarządzalne i niezarządzalne.
Dowiedz się więcej
Oprzewodowana komunikacja
Komunikacja bezprzewodowa
Routery sieci komórkowej TC ROUTER firmy Phoenix Contact umożliwiają wydajne łącza do transmisji danych przez sieci telefonii komórkowej 4G.
Dowiedz się więcej
Komunikacja bezprzewodowa
Lokalny interfejs
Od mobilnego tabletu do obsługi na terenie obiektu, po kompleksowe oprogramowanie wizualizacyjne do rozległych systemów automatyki przemysłowej – seria COMPLETE line oferuje odpowiednie rozwiązanie do obsługi i monitorowania każdej aplikacji.
Dowiedz się więcej
Lokalny interfejs
Switch
Switche ethernetowe są węzłami komunikacyjnymi w sieci przemysłowej. Zapewniają niezawodną i efektywną wymianę danych, gwarantując jednocześnie wysoką trwałość sieci.
Dowiedz się więcej
Switch
Sterowanie
System komunikacji przesyła dane dalej do poziomu sterowania.
Dowiedz się więcej
Sterowanie
Zasilanie i zabezpieczenie
Niezawodne koncepcje zasilania umożliwiają nieprzerwaną pracę całej infrastruktury komunikacyjnej.
Dowiedz się więcej
Zasilanie i zabezpieczenie

Switche są centralnym elementem komunikacji przemysłowej. Koordynują wymianę danych między urządzeniami końcowymi i umożliwiają efektywną komunikację. Switche niezarządzalne oferują standardowe funkcje i różną liczbę portów. Switche zarządzalne umożliwiają dodatkowo analizę i sterowanie wymianą danych za pomocą mechanizmów redundancji i diagnostyki sieci. Mają one zaawansowane mechanizmy cyberbezpieczeństwa. Routery lub switche trzeciej warstwy spełniają podobne funkcje i ponadto umożliwiają łączenie sieci częściowych.

Podczas gdy jednostki sterujące i bezpieczeństwa mają z reguły możliwość bezpośredniego podłączenia do switchy, niektóre sieci wymagają rozbudowy infrastruktury komunikacyjnej. Ekstendery i regeneratory sygnału zwiększają wydajność sieci. Bramki zwiększają liczbę urządzeń, a konwertery integrują urządzenia bez interfejsu Ethernet.

Niezawodna ochrona przed przepięciami jest niezbędna dla urządzeń obiektowych i przewodów do transmisji danych. Aby zapewnić ochronę wrażliwych interfejsów danych, można sięgnąć po rodzinę produktów DATATRAB DT z serii COMPLETE line.

Po wybraniu switcha pasującego do danego zastosowania podłącza się dalsze urządzenia obiektowe, na przykład komponenty do monitorowania i sterowania. Nadają się do tego wytrzymałe komputery panelowe i HMI z dopuszczeniem do obszarów Ex i warunków morskich.

Do podłączenia różnych podsystemów do nadrzędnego układu sterowania stosuje się rozwiązania kablowe lub bezprzewodowe. Do zastosowań w bliskim otoczeniu najłatwiejszym i niezawodnym rozwiązaniem do szybkiego przesyłania danych jest tradycyjne okablowanie. Jeśli z uwagi na duże odległości realizacja okablowania będzie niemożliwa, można sięgnąć po rozwiązania bezprzewodowe. Jednak połączenia te są często narażone na różne zakłócenia, np. pola elektromagnetyczne, odbicia, zanikanie czy interferencje, które wpływają negatywnie na transmisję danych.

Zarządzana nieprawidłowo czy wręcz niefiltrowana infrastruktura komunikacyjna sanowi duże ryzyko dla stabilności i bezpieczeństwa sieci. Dlatego każda krytyczna aplikacja infrastrukturalna wymaga ochrony przy użyciu rozwiązań z dziedziny cyberbezpieczeństwa wg IEC 62443 – w miarę możliwości w każdym punkcie dostępu. Routery zabezpieczające oferują skuteczne i elastyczne zapory sieciowe, które zapewniają bezpieczeństwo aplikacji wg IEC.