Zasilanie i zabezpieczanie w przemyśle przetwórczym

Wysoka dyspozycyjność systemu ma zasadnicze znaczenie dla przemysłu przetwórczego. Dlatego 99% aplikacji jest wyposażonych w redundantne zasilacze. COMPLETE line oferuje kompleksowe, dostosowane do siebie rozwiązania do stworzenia niezawodnego zasilania.

Stworzenie niezawodnego zasilania dla przemysłu przetwórczego

Stworzenie niezawodnego zasilania dla przemysłu przetwórczego
Ochrona przed przepięciami AC
SEC Technology chroni niezawodnie systemy i urządzenia przed przepięciami i przestojami produkcji.
Dowiedz się więcej
Ochrona przed przepięciami AC
System wspomagający ochronę przed przepięciami
ImpulseCheck jest pierwszym na świecie inteligentnym systemem wspomagającym ochronę przed przepięciami w obszarze ochrony sieci zasilania.
Dowiedz się więcej
System wspomagający ochronę przed przepięciami
Monitorowanie energii
Mierniki parametrów sieci EMpro mierzą i przesyłają parametry energii do nadrzędnych systemów sterowania i zarządzania. Usługi cyfrowe i globalny dostęp poprzez chmurę zapewniają wysoką dyspozycyjność i transparencję.
Dowiedz się więcej
Monitorowanie energii
Zasilacze 24 V
Wysoka dyspozycyjność systemu dzięki skutecznym produktom QUINT complete. Do indywidualnego rozwiązania oferujemy zasilacze QUINT POWER, przetwornice DC/DC, aktywne i pasywne moduły redundancyjne oraz moduły UPS z interfejsem Ethernet.
Dowiedz się więcej
Zasilacze 24 V
Redundancja
Moduły redundancyjne firmy Phoenix Contact zwiększają bezpieczeństwo eksploatacji systemu i można je dostosować do indywidualnych wymogów.
Dowiedz się więcej
Redundancja
Moduły buforowe
Moduły buforowe pozwalają utrzymać napięcie w razie awarii zasilania trwających nawet wiele minut. Moduł buforowy gromadzi niezbędną energię w bezobsługowych kondensatorach.
Dowiedz się więcej
Moduły buforowe
Ochrona urządzeń
Selektywna ochrona urządzeń o różnych mechanizmach wyzwalania zapewnia maksymalne bezpieczeństwo dla każdego odbiornika.
Dowiedz się więcej
Ochrona urządzeń
Rozdział potencjałów DC
Do prawidłowego działania maszyn i systemów konieczne jest zapewnienie niezawodnego zasilania i przesyłania sygnałów do różnych komponentów systemu. Koncepcja bloków rozdzielczych PTFIX oferuje odpowiednie rozwiązanie do każdego zastosowania.
Dowiedz się więcej
Rozdział potencjałów DC
Rozdział potencjałów AC
CrossPowerSystem umożliwia szybki i łatwy montaż dystrybucji energii i aparatury łączeniowej.
Rozdział potencjałów AC
Łączenie
COMPLETE line oferuje szeroki wybór różnych złączek szynowych do podłączenia różnych aplikacji w szafie sterowniczej.
Dowiedz się więcej
Łączenie
Bezpieczna komunikacja
Aby zapewnić stabilny i niezawodny przebieg wszystkich procesów oraz w razie potrzeby możliwość szybkiej interwencji, w przemyśle przetwórczym konieczne jest ciągłe monitorowanie systemów.
Dowiedz się więcej
Bezpieczna komunikacja

Skuteczna ochrona przed przepięciami odprowadza przepięcia przejściowe po stronie AC, nie dopuszczając do przestoju systemu. Przesyłanie informacji przepięciach do chmury umożliwia predykcyjne utrzymanie.

Nowoczesne rozwiązania do rozdziału potencjałów AC i DC w szafie sterowniczej redukują ilość zajmowanego miejsca i skracają czas instalacji. W razie potrzeby zasilacz DC może być uzupełniony o rozwiązania redundancyjne lub akumulator, aby zapewnić niezawodne zasilanie 24 V również w sytuacjach krytycznych.

W dużych obiektach przemysłowych, np. rafineriach, stosuje się często systemy rezerwowe po stronie sieci w postaci olbrzymich, centralnych modułów UPS AC. Ich zadaniem jest ochrona przed przerwą w zasilaniu poszczególnych aplikacji w przypadku usterek i zakłóceń z sieci.

Wyłączniki chronią przed negatywnym wpływem zakłóceń obiektowych na cały system. Poza zasilaniem i ochroną nowoczesne rozwiązania monitorujące umożliwiają oszczędzanie energii w całym systemie.