Sterowanie maszynami i systemami w przemyśle przetwórczym

Systemy sterowania w przemyśle przetwórczym zarządzają złożonymi aplikacjami, często w otoczeniu krytycznym. COMPLETE line oferuje skuteczne rozwiązania do obsługi technicznej i modernizacji istniejących aplikacji oraz do projektowania nowych systemów.

Tworzenie systemów sterowania dla przemysłu przetwórczego

Interaktywna mapa: Tworzenie systemów sterowania dla przemysłu przetwórczego
Wyspy I/O
System we/wy Axioline P gwarantuje wysoką dyspozycyjność aplikacji. Magistrala lokalna zapewnia możliwość podłączania i odłączania modułów w stacji we/wy Axioline P przy włączonym zasilaniu.
Dowiedz się więcej
Wyspy I/O
System we/wy
Do wszystkich popularnych magistrali i sieci lub ze zintegrowanym sterownikiem – nowoczesne we/wy umożliwiają szybką i ekonomiczną komunikację.
Dowiedz się więcej
System we/wy
Sterowanie
PLCnext Technology umożliwia przesyłanie danych obiektowych do chmury, aby wykorzystać je w miarę możliwości do systemów monitorowania urządzeń.
Dowiedz się więcej
Sterowanie
System we/wy
System we/wy Axioline Smart Elements oferuje szereg zalet do zastosowań w obszarze Non Ex, od kompaktowej konstrukcji po elastyczność zastosowania. System Axioline F jest dostępny z dopuszczeniami Ex do trudnych warunków.
Dowiedz się więcej
System we/wy
Bramka Profinet
Bramki konwertują w prosty i szybki sposób szeregowe sygnały HART na bazie Ethernetu lub sygnały we/wy na bazie PROFIBUS PA.
Dowiedz się więcej
Bramka Profinet
PA Fieldswitch PROFIBUS
Wielokanałowe sprzęgacze urządzeń obiektowych do sieci PROFIBUS PA i FOUNDATION Fieldbus są nazywane dzięki dopuszczeniu do strefy Ex 1 również barierą magistrali obiektowej.
Dowiedz się więcej
PA Fieldswitch PROFIBUS
Multipleksery
System multiplekserowy to prosty system do przesyłania sygnałów cyfrowych i analogowych między dwoma lub więcej oddalonymi od siebie stacjami.
Dowiedz się więcej
Multipleksery
APL Fieldswitch
Nowa technologia APL „Advanced Physical Layer” umożliwia bezpośrednie połączenie Ethernet urządzenia obiektowego, dzięki czemu nie jest konieczna konwersja protokołu. Niezależny od protokołu switch APL Field jest przeznaczony i dopuszczony do aplikacji bezpieczeństwa funkcjonalnego w obszarach zagrożonych wybuchem. Nawiązuje bezpieczne połączenia z urządzeniami APL strefy 0/1 wg standardu 2 WISE.
Dowiedz się więcej
APL Fieldswitch
Kondycjonowanie sygnałów
Dla bezbłędnego i stabilnego działania złożonych procesów w przemyśle przetwórczym niezbędna jest wolna od zakłóceń transmisja sygnałów z urządzeń obiektowych do sterownika.
Dowiedz się więcej
Kondycjonowanie sygnałów
Kondycjonowanie sygnałów
Dla bezbłędnego i stabilnego działania złożonych procesów w przemyśle przetwórczym niezbędna jest wolna od zakłóceń transmisja sygnałów z urządzeń obiektowych do sterownika.
Dowiedz się więcej
Kondycjonowanie sygnałów
Łączenie
COMPLETE line oferuje szeroki wybór różnych złączek szynowych do podłączenia różnych aplikacji w szafie sterowniczej.
Dowiedz się więcej
Łączenie
Bezpieczna komunikacja
Aby zapewnić stabilny i niezawodny przebieg wszystkich procesów oraz w razie potrzeby możliwość szybkiej interwencji, w przemyśle przetwórczym konieczne jest ciągłe monitorowanie systemów.
Dowiedz się więcej
Bezpieczna komunikacja

Jednym z głównych zadań sterowania w przemyśle przetwórczym jest podłączenie czujników i urządzeń wykonawczych na terenie obiektu do sterownika z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych wymagań bezpieczeństwa oraz dopuszczeń Ex dla różnych norm i stref.

Jedną z możliwości jest klasyczne podłączenie punkt-punkt z wykorzystaniem produktów w dziedzinie techniki przyłączeniowej i kondycjonowania sygnałów. Sygnały analogowe są zbierane na terenie obiektu w skrzynkach rozdzielczych i przesyłane kablem trunk do sterowni z nadrzędnym układem sterowania. Rozwiązanie do jest stosowane w przemyśle przetwórczym w niemal 80% wszystkich przypadków, zwłaszcza w branży naftowo-gazowej.

Wraz ze wzrostem wielkości i złożoności aplikacji rośnie również ilość okablowania. Jest to jeden z powodów używania systemów rozproszonych z możliwością podłączenia do sieci przemysłowej. Systemy te nadal oparte są często na analogowych czujnikach i urządzeniach wykonawczych, choć technika sterowania w coraz większym stopniu wykorzystuje sygnały cyfrowe.

W przemyśle chemicznym i farmaceutycznym w wielu przypadkach zdalny system we/wy służy do zbierania danych. Systemy te mają z reguły dopuszczenie dla strefy 2 czy nawet strefy 1. Zbierają dane analogowe na terenie obiektu i umożliwiają efektywne połączenie z układem sterowania przez magistralę cyfrową. Stacja Axioline P nadaje się optymalnie do połączenia z systemami I/O z dopuszczeniem i bez dopuszczenia Ex do pracy w trudnych warunkach otoczenia w zakresie temperatur od -40°C do 70°C. Rozwiązanie to redukuje oprzewodowanie w porównaniu z klasycznym połączeniem punkt-punkt.

Modułowa koncepcja automatyzacji steruje odbiornikami, np. sprężarkami i pompami. Lokalny sterownik przetwarza zebrane dane bezpośrednio w aplikacji i przesyła do układu sterowania tylko niezbędne dane. Redukuje to ilości przesyłanych danych i zwiększa prędkość działania systemu.
Kompleksowo cyfrowe rozwiązanie umożliwia połączenie cyfrowych urządzeń obiektowych, switchy obiektowych PROFIBUS-PA oraz bramki PROFINET. Podczas gdy switch obiektowy umożliwia podłączenie i komunikację z urządzeniami cyfrowymi, bramka Profinet pozwala na redundantną komunikację z poziomem sterowania. Otwiera to drogę do podłączenia systemów zarządzania zasobami opartymi na chmurze.

Nawet nowoczesne systemy wykorzystują najczęściej zarówno cyfrowe, jak i analogowe urządzenia obiektowe. W takim przypadku multipleksery umożliwiają podłączenie tradycyjnych sygnałów we/wy do istniejącej sieci PROFIBUS-PA. Łączą czujniki 4-20 mA z bramką PROFINET i udostępniają sygnały analogowe w postaci cyfrowej. Umożliwiają w ten sposób wykorzystanie istniejących systemów analogowych z nowymi czujnikami cyfrowymi.

Nowa technologia APL „Advanced Physical Layer” umożliwia bezpośrednie połączenie Ethernet urządzenia obiektowego, dzięki czemu nie jest konieczna konwersja protokołu. Dodatkowo umożliwia wykorzystanie innych danych urządzeń obiektowych i przesyła je do każdego zdefiniowanego punktu stakeholder systemu. Niezależny od protokołu switch APL Field jest przeznaczony i dopuszczony do aplikacji bezpieczeństwa funkcjonalnego w obszarach zagrożonych wybuchem. Nawiązuje bezpieczne połączenia z urządzeniami APL strefy 0/1 wg standardu 2 WISE.