Zespół przyłączeniowy PCI master z separacją potencjałów
Rozdzielacze magistrali obiektowej do PROFIBUS PA i FOUNDATION Fieldbus umożliwiają dowolną rozbudowę magistrali obiektowej. Bramka modułowa DP-PA łączy w sposób czytelny sieci PROFIBUS DP z sieciami procesowymi PROFIBUS PA, umożliwiając łatwe łączenie urządzeń obiektowych z układami sterowania.
Więcej informacjiZespół przyłączeniowy PCI master z separacją potencjałów
Złącze urządzeń dla Foundation Fieldbus i PROFIBUS PA ze złączami zaciskowymi dla 6 odgałęzień z urządzeniami końcowymi magistrali obiektowej.
Złącze urządzeń dla Foundation Fieldbus i PROFIBUS PA ze złączami zaciskowymi dla 12 odgałęzień z urządzeniami końcowymi magistrali obiektowej.
Skrzynka rozdzielcza ze stali szlachetnej z dziesięcioma przyłączami do stosowania w strefie zagrożonej wybuchem. Zawiera 6-ścieżkowy łącznik blokowy (FB-6SP) do Foundation Fieldbus lub PROFIBUS PA, kabel trunk (+, -, S) jest połączony z urządzeniem zabezpieczającym PLUGTRAB (PT 4+F-BE)
Skrzynka rozdzielcza ze stali szlachetnej z 16 przyłączami do stosowania w strefie zagrożonej wybuchem. Zawiera 12-ścieżkowy łącznik blokowy (FB-12SP) do Foundation Fieldbus lub PROFIBUS PA, kabel trunk (+, -, S) jest połączony z urządzeniem zabezpieczającym PLUGTRAB (PT 4+F-BE).
Skrzynka rozdzielcza ze stali szlachetnej z dziesięcioma przyłączami do stosowania w strefie zagrożonej wybuchem. Zawiera 6-ścieżkowy łącznik blokowy (FB-6SP) do Foundation Fieldbus lub PROFIBUS PA oraz trzy złączki szynowe do kabli dalekosiężnych (+, –, S).
Skrzynka rozdzielcza ze stali szlachetnej z 16 przyłączami do stosowania w strefie zagrożonej wybuchem. Zawiera 12-ścieżkowy łącznik blokowy (FB-12SP) do Foundation Fieldbus lub PROFIBUS PA oraz trzy złączki szynowe do kabli dalekosiężnych (+, –, S).
Moduł zasilający PROFIBUS
Zestaw narzędzi do usuwania usterek sieci PROFIBUS
System łączeniowy PROFIBUS DP do integracji i diagnostyki PROFIBUS DP. Zawiera jednostkę stacji głowicowej One-Network (FB-HSB), regenerator sygnałów PROFIBUS DP z oscyloskopem (FB-DP-RPTR/SC).
Modułowa bramka PROFIBUS DP na PROFIBUS PA
Za pomocą bramki DP/PA można łączyć sieci PROFIBUS DP z sieciami produkcyjnymi PROFIBUS PA.
Do każdej konfiguracji jest potrzebna stacja główna do zarządzania oraz regenerator sygnałów PROFIBUSDP i moduł PROFIBUS PA pełniący rolę interfejsu sieci PROFIBUS PA. Ta modułowa koncepcja umożliwia konfigurację specjalnych aplikacji. Skonfigurowana wstępnie jednostka FB-HSB-DP/PA może być używana w większości aplikacji jako urządzenie bazowe.
Bramki urządzeń obiektowych w szafie sterowniczej
Modułowe bramki urządzeń obiektowych do sieci FOUNDATION Fieldbus składają się z trzech głównych urządzeń:
Bramki urządzeń obiektowych w wersji z jednym lub dwoma wyjściami są zabezpieczone przed zwarciami, dzięki czemu skutecznie chronią sieć. Napięcie zasilania dla systemu modułowego jest rozdzielane poprzez łącznik T-BUS na szynę DIN, który montuje się zatrzaskowo na szynie.
Do instalacji w strefie 2 z podłączeniem urządzeń strefy 0, 1 i 2 w tej samej obudowie dostępna jest płytka dzieląca FB-MODULAR służąca do zachowania iskrobezpiecznych odstępów oprzewodowania.
Integracja z poziomem sterowania odbywa się poprzez standardową komunikację H1, a do zarządzania urządzeniami służą DD (Device Description), EDDL (Electronic Device Description Language) i DTM (Device Type Manager).
Bramki urządzeń obiektowych do strefy 2
Wielokanałowe bramki urządzeń obiektowych do sieci PROFIBUS PA i FOUNDATION Fieldbus są przeznaczone do temperatur otoczenia od -50°C do +90°C. Są bardzo kompaktowe, a dodatkowa oszczędność miejsca jest możliwa poprzez podłączenie z jednej strony od spodu. W ten sposób można uzyskać optymalne upakowanie i wysoką gęstość kanałów w skrzynce rozdzielczej.
Bramki urządzeń obiektowych są zarejestrowane w Fieldbus Foundation.
Bariera magistrali obiektowej do FOUNDATION Fieldbus i PROFIBUS PA
Wielokanałowe bramki urządzeń obiektowych do sieci PROFIBUS PA i FOUNDATION Fieldbus są nazywane dzięki dopuszczeniu do strefy Ex 1 również barierą magistrali obiektowej.
Inteligentne układy minimalizują drgania styków (bouncing), gwarantując wysoką jakość sygnału.
Rozdzielnica magistrali obiektowej
Specjalnie do bramek urządzeń obiektowych oferujemy różne rozdzielnice magistrali obiektowej. Dzięki dopuszczeniu ATEX, IECEx i UL Class I, Division 2 można je stosować na całym świecie.
Gotowe do użycia rozdzielnice są dostępne w dwóch wersjach: z ochroną lub bez ochrony przed przepięciami dla przewodu głównego. Łączą one przewód główny z urządzeniami obiektowymi.