MACX MCR-S-MUX - Multipleksery HART
2865599

Multipleksery HART do konfiguracji online i diagnozy urządzeń obiektowych HART oraz ciągłej dokumentacji zmiennych procesu i stanów przez PC lub system zarządzania, do montażu na NS 35/7.5 lub NS 32

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria
Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Korzyści

Umożliwia konfigurację online i diagnozowanie podłączonych urządzeń, kompatybilnych z HART
Komunikacja za pomocą narzędzia programistycznego (np. serwer OPC HART) za pomocą interfejsu RS-485
Do 128 multiplekserów HART na jednym złączu PC
32 kanały HART na każdy multiplekser
Ciągła dokumentacja zmiennych procesu i stanów
Galwaniczna separacja między zasilaniem, magistralą RS-485 i kanałami HART
Wszystkie wywołania urządzeń obiektowych HART są transmitowane równolegle do transmisji sygnału pomiarowego, bez wpływu na przetwarzanie wartości pomiarowej
Połączenie urządzeń obiektowych HART przez uniwersalnie stosowane pulpity przyłączeniowe HART; bezpośrednie przyłącze przy przetwarzaniu sygnałów nie Ex, z wstępnie włączonym oddzielnym separatorem sygnałów Ex i przy przetwarzaniu sygnałów Ex
Zasilanie za pomocą pulpitu przyłączeniowego HART