Komunikacja HART

Komunikacja HART

Portfolio produktów do komunikacji HART® obejmuje moduły interfejsowe transparentne dla protokołu HART® i urządzenia obiektowe kompatybilne z HART®. Dodatkowo multiplekser HART® umożliwia dwukierunkową komunikację z 32 urządzeniami obiektowymi kompatybilnymi z HART®, a w połączeniu nawet z 4000 urządzeniami obiektowymi kompatybilnymi z HART®.

Korzyści

  • Prosta konfiguracja i diagnostyka online urządzeń obiektowych kompatybilnych z HART®
  • Ciągła rejestracja zmiennych i stanów procesu przez komputer lub system zarządzania
  • Brak wpływu na przetwarzanie wartości pomiarowych dzięki równoległemu dostępowi do urządzeń obiektowych HART®
  • Przetwarzanie ponad 4000 kanałów na jednym komputerze poprzez podłączenie do 128 multiplekserów HART® po 32 kanały każdy

Komunikacja HART®

Multiplekser HART® z płytką przyłączeniową
Przetworniki temperatury z możliwością parametryzacji HART® na szynę DIN i jako przetworniki głowicowe
Kondycjonery sygnałów transparentne dla protokołu HART® z rodziny produktów MACX Analog i MINI Analog Pro
Multiplekser HART® z płytką przyłączeniową

Multiplekser HART® MACX MCR-S-MUX służy do cyfrowego połączenia do 32 urządzeń obiektowych kompatybilnych ze standardem HART® z komputerem PC. Urządzenia obiektowe podłączane są w trybie punkt-punkt poprzez płytkę przyłączeniową MACX MCR-S-MUX-TB i komunikują się z multiplekserem za pomocą protokołu HART®. Multiplekser HART® komunikuje się z podłączonym komputerem PC poprzez magistralę RS-485.

Przetworniki temperatury z możliwością parametryzacji HART® na szynę DIN i jako przetworniki głowicowe

Przetworniki temperatury z rodziny produktów Field Analog universell można parametryzować poprzez sygnał HART® przed instalacją lub w trakcie pierwszego uruchomienia. Jednocześnie przetworniki oferują możliwość przesyłania wartości pomiarowych i danych diagnostycznych za pomocą protokołu HART® do podłączonego układu sterowania w celu dalszego przetwarzania.

Kondycjonery sygnałów transparentne dla protokołu HART® z rodziny produktów MACX Analog i MINI Analog Pro

Kondycjonery sygnałów wejściowych i wyjściowych oraz separatory zasilania MACX Analog i MINI Analog Pro oferują transparentność dla protokołu HART®. Umożliwia to dwukierunkową komunikację z urządzeniem obiektowym przez sterownik lub panel obsługi HART®. Ponadto w systemach o niskiej impedancji można zwiększyć impedancję HART® poprzez dodatkowy rezystor separatorów zasilania MACX Analog.

Praktyczny przykład komunikacji HART®

Widok topologii z komunikacją HART®

Dwukierunkowe urządzenia kompatybilne z HART® z serii MACX Analog umożliwiają integrację informacji HART® w oddzielnych systemach do programowania i zarządzania poprzez multiplekser HART® MACX MCR-S-MUX i odpowiednie moduły okablowania. Odpowiednie serwery komunikacyjne umożliwiają dalsze przetwarzanie, również w Ethernecie. Umożliwia to zintegrowanie dodatkowych wartości granicznych i diagnostycznych, jak również informacji, takich jak status kalibracji lub status inteligentnych urządzeń obiektowych, w systemach sterowania procesem bez sprzężenia zwrotnego oraz przeprowadzenie zdalnej kalibracji.

E-paper
Kondycjonowanie sygnałów i ochrona przeciwwybuchowa

Bezpieczne kondycjonowanie, przesyłanie i wizualizowanie sygnałów bez zakłóceń dzięki 3-drożnej separacji galwanicznej: nasze portfolio produktów do kondycjonowania sygnałów i ochrony przeciwwybuchowej obejmuje wszystkie zadania związane z bezzakłóceniową i bezpieczną transmisją sygnałów, takie jak kondycjonery sygnału NAMUR, kondycjonery sygnału bipolarne, przetworniki temperaturowe, separatory zasilania itp.

Otwórz e-paper
Strona tytułowa broszury „Kondycjonowanie sygnałów i ochrona przeciwwybuchowa”