Za pomocą standardu RS-485 możliwa jest komunikacja więcej niż dwóch uczestników sieci. Przez konwersję interfejsów RS-232 punkt-punkt do standardu RS-485 dostosowanego do magistrali można połączyć w sieć do 32 uczestników za pomocą 2- lub 4-żyłowego przewodu.
PSM-ME-RS232/RS485-P
-
Konwerter interfejsów
2744416
Konwerter interfejsu, do konwersji interfejsu RS-232 (V.24) na RS-422 (V.11) i RS-485, z galwaniczną izolacją, 2 kanały, do montażu na szynie montażowej
Szczegóły produktu
UL Recognized
ID dopuszczenia: E238705DNV GL
ID dopuszczenia: TAA00001KRKC
ID dopuszczenia: MSIP-REI-PCK-ME27444cUL Recognized
ID dopuszczenia: E199827| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 0,085 A | |||
cUL Listed
ID dopuszczenia: E199827UL Listed
ID dopuszczenia: E199827Produkty kompatybilne
Korzyści
Montaż na szynie nośnej Standard-EN
Szybkość transmisji 4,8 kb/s ... 115,2 kb/s
Wysokiej jakości 3-drożna separacja między zasilaniem, RS-232 i RS-422/485 do bezpiecznego odsprzężenia potencjałów o 2 kV
RS-422, punkt-punkt, tryb z 4 przewodami
RS-485, praca z 2 przewodami, półdupleks
RS-485, praca z 4 przewodami, pełny dupleks
Samosterujące przełączanie nadawania odbierania RS-485
Zintegrowany indykator danych dynam. wskazuje transmisję danych nadawanych i odbieranych
Zintegrowana ochrona przed przepięciami z odprowadzającymi prądów przejściowych do szyny nośnej.
Dopuszczenie morskie wg DNV GL