Konwerter interfejsu, do konwersji interfejsu RS-232 (V.24) na RS-422 (V.11) i RS-485, z galwaniczną izolacją, 2 kanały, do montażu na szynie montażowej
Regeneratory sygnałów magistrali obiektowej i konwertery interfejsów szeregowych
Regeneratory sygnałów magistrali obiektowej PROFIBUS i RS-485 umożliwiają rozszerzenie przestrzenne sieci niezależnie od szybkości transmisji danych. Poprzez segmentację z użyciem regeneratorów można również zwiększyć liczbę urządzeń podłączonych do sieci. W zależności od potrzeb można rozszerzyć zasięg, wyeliminować zakłócenia EMC oraz rozbudowywać i rozdzielać kanały. Modułowa koncepcja umożliwia dowolne łączenie kanałów miedzianych i światłowodowych. Konwertery interfejsów szeregowych umożliwiają konwersję portów szeregowych np. RS-232, RS-485, RS-422 i TTY, co pozwala na łączenie różnych urządzeń.
Modułowy wzmacniacz regeneracyjny, do separacji potencjałów i zwiększenia zasięgu transmisji w 2-drożnym systemie magistrali RS-485 do 500 kBit/s, separacja 4-drożna, do montażu na szynie, zasilanie 24 V DC
Wzmacniacz regeneracyjny, do rozdziału potencjału i zwiększania zasięgu w 2-przewodowych systemach magistrali RS-485, 3-torowa separacja, do montażu na szynie
Modułowy wzmacniacz regeneracyjny, do separacji potencjałów i zwiększenia zasięgu transmisji dla PROFIBUS do 12 b/s z 4-drożną separacją, montowane na szynie nośnej, zasilanie 24 V DC
Aktywny terminator dla PROFIBUS i systemów magistrali RS-485, redundancyjny zasilacz, rozprowadzenie napięcia zasilania za pomocą konektora na szynę nośną, separacja galwaniczna, załączane zakończenie sieci, zintegrowany interfejs programowania
Konwerter interfejsu, do konwersji interfejsu RS-232 (V.24) na TTY, z galwaniczną izolacją, 2 kanały, do montażu na szynie montażowej
Konwerter interfejsu, do galwanicznej izolacji interfejsów RS-232 (V.24), 4 kanały, do montażu na szynie montażowej
Modułowy regenerator sygnałów, do separacji galwanicznej i zwiększenia zasięgu transmisji dla DeviceNet™, SDS, CANopen®, szybkość transmisji do 1 Mb/s. wysokiej jakości separacja galwaniczna między interfejsami, montowane na szynie, zasilanie 24 V DC
Wzmacniacz, do rozdziału potencjału i zwiększania zasięgu w 2-przewodowych systemach magistrali LON z interfejsem RS 485, 3-torowa separacja, do montażu na szynie
Budowa modułowa
Budowa modułowa
Regeneratory sygnału do instalacji miedzianych zapewniają większą wydajność systemu:
- Funkcja detekcji znaczników startu filtruje uszkodzone telegramy PROFIBUS
- Synchronizacja na poziomie bitów pozwala na dowolne kaskadowanie urządzeń
- Wysokiej klasy separacja galwaniczna zapewnia odporność na zakłócenia w warunkach przemysłowych
Modułowa koncepcja urządzeń PSI-MOS zapewnia ponadto dowolne mieszanie kanałów miedzianych i światłowodowych. Urządzenia można łączyć ze sobą szybko i łatwo za pomocą łącznika T-BUS na szynę DIN. Dzięki temu ułatwione jest połączenie krosowe dla sygnałów danych i napięcia zasilania.
- Szybka instalacja bez błędów oprzewodowania
- Możliwość połączenia do dziesięciu urządzeń w zależności od aplikacji i rozbudowy do maks. 30 kanałów miedzianych lub światłowodowych
- Wymiana poszczególnych modułów jest możliwa także w trakcie pracy bez ingerowania w pracę pozostałych modułów
- Opcjonalny zasilacz może działać również redundancyjnie
Regeneratory sygnału magistrali obiektowej
Regeneratory sygnału magistrali obiektowej – rozbudowa poprzez segmentację
Za pomocą regeneratorów firmy Phoenix Contact można rozszerzać przestrzennie sieć niezależnie od szybkości transmisji danych. Poprzez segmentację z użyciem regeneratorów magistrali obiektowej można również zwiększyć liczbę urządzeń podłączonych do sieci. W zależności od potrzeb można rozszerzyć zasięg, wyeliminować zakłócenia elektromagnetyczne oraz rozbudowywać i rozdzielać kanały. Modułowa koncepcja umożliwia dowolne łączenie kanałów miedzianych i światłowodowych.
- Zintegrowana synchronizacja na poziomie bitów z regeneracją sygnałów pozwala na dowolne kaskadowanie regeneratorów magistrali obiektowej
- Zintegrowana funkcja nadpróbkowania bitów (tzw. oversampling) zapewnia przesyłanie telegramów bez zakłóceń
- Funkcja detekcji znaczników startu wykrywa uszkodzone bez sprzężeń zwrotnych telegramy PROFIBUS i usuwa je z sieci
Aktywne zakończenie magistrali za pomocą PSI-TERMINATOR-PB-TBUS
Aktywne zakończenie sieci PROFIBUS i RS-485
Aktywne zakończenie sieci PROFIBUS i RS-485: terminator PSI-TERMINATOR-PB-TBUS.
Niesie to za sobą znaczne korzyści:
- Komunikacja bez zakłóceń dzięki stałemu, aktywnemu zakończeniu magistrali. Podłączanie i odłączanie urządzeń od magistrali może odbywać się podczas pracy
- Stały interfejs do programowania w sieci
- Redundancyjne zasilanie
- Rozprowadzenie napięcia zasilania przez łącznik T-BUS na szynę DIN do pracy w zespole
Aktywne urządzenia do programowania i diagnostyki dostarczają napięcie przez złącze D-SUB. Urządzenie można stosować również jako zdefiniowany interfejs serwisowy w obrębie magistrali.