Przez zastosowanie wzmacniaczy regeneracyjnych można znacznie zwiększyć wydajność i dyspozycyjność systemów magistralnych. Podział magistrali na segmenty za pomocą wzmacniaczy regeneracyjnych umożliwia poza separacją galwaniczną zwielokrotnienie dopuszczalnej rozległości magistrali i zwiększenie liczby urządzeń.
PSI-REP-DNET CAN
-
Regenerator sygnałów
2313423
Modułowy regenerator sygnałów, do separacji galwanicznej i zwiększenia zasięgu transmisji dla DeviceNet™, SDS, CANopen®, szybkość transmisji do 1 Mbit/s. Wysokiej jakości separacja galwaniczna między interfejsami, montaż na szynie, zasilanie 24 V DC. Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA).
Szczegóły produktu
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Zgodnie z obecnym stanem wiedzy przygotowujemy produkt w taki sposób, aby od 11.12.2027 r. spełniał wymagania unijnego rozporządzenia Cyber Resilience Act (CRA), w oparciu o informacje dotyczące CRA dostępne obecnie. |
| Ograniczenie użycia | |
| Wskazówka dot. CCCex | Brak możliwości używania w obszarach zagrożonych wybuchem w Chinach. |
| Typ produktu | Konwerter interfejsów |
| MTTF | 1091 Lata (Standard SN 29500, temperatura 25°C, cykl roboczy 21%) |
| 514 Lata (Standard SN 29500, temperatura 40°C, cykl roboczy 34,25%) | |
| 208 Lata (Standard SN 29500, temperatura 40°C, cykl roboczy 100%) | |
| MTBF | 823 Lata (standard Telcordia, temperatura 25 °C, cykl roboczy 21% (5 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie)) |
| 170 Lata (standard Telcordia, temperatura 40 °C, cykl roboczy 34,25 % (5 dni w tygodniu, 12 godzin dziennie)) | |
| Właściwości szczególne | Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA). |
| Galwaniczna separacja | VCC // TBUS // CAN A // CAN B |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 1,32 W |
| Napięcie probiercze interfejsu danych/interfejs danych | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Znamionowe napięcie izolacji | 85 V DC (Według EN/IEC 60079-7, załącznik H) |
| Zasilanie | |
| Zakres napięcia zasilania | 10 V DC ... 30 V DC (za pomocą wtykowych, śrubowych listew zaciskowych COMBICON) |
| znamionowe napięcie zasilania | 24 V DC |
| Pobór prądu typowy | 55 mA (24 V DC) |
| Pobór prądu maksymalny | 80 mA |
| ≤ 2 A (W przypadku używania w zespole, przez łącznik T-BUS na szynę DIN) | |
| Funkcja | |
| Wskaźniki stanu i diagnozowania | Diody LED: VCC (napięcie zasilania), NET A (Mod/Net Status Port A), NET B (Mod/Net Status Port B), ACT (Activity / transmisja danych) |
| Przełączanie | |
| Oznaczenie wyjścia | Wyjście przekaźnikowe |
| Liczba wyjść | 1 |
| Rodzaj zestyku | Zestyk rozwierny |
| Napięcie łączeniowe minimalne | 10 V DC |
| Maksymalne napięcie łączeniowe | 30 V DC |
| Prąd dopuszczalny ciągły | 500 mA |
| Zasilanie | |
| Długość odizolowania | 7,00 mm |
| Moment dokręcania | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Zniekształcenie bitowe, wejście | ± 35 % |
| Zniekształcenie bitowe, wyjście | < 6,25 % |
| Opóźnienie bitowe | długość telegramu (EXTENDED) |
| Sygnał | CAN |
| CANopen® | |
| DeviceNet™ | |
| Dane: Interfejs CAN, wg ISO/IS 11898 dla DeviceNet™, CAN, CANopen® | |
| Szybkość transmisji | ≤ 1 Mbit/s (skonfigurowane za pomocą łącznika DIP) |
| Rodzaj przyłącza | złącze śrubowe, wtykowe COMBICON |
| Liczba kanałów | 2 (CAN_High / CAN_Low) |
| Zasięg transmisji | ≤ 5000 m (zależnie od szybkości transmisji i zastosowanego protokołu) |
| Ilość uczestników magistrali | ≤ 64 (na segment potencjału) |
| ≤ 63 (DeviceNet™, możliwość logicznego adresowania) | |
| ≤ 128 (CANopen®, możliwość logicznego adresowania) | |
| Terminator | 124 Ω (dołączany, wbudowany) |
| przyłączanie pojedyncze/sztywny punkt zaciskowy | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| przyłączanie pojedyncze/elastyczny punkt zaciskowy | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Maks. przekrój przewodu elastycznego AWG | 14 |
| Min. przekrój przewodu giętkiego AWG | 24 |
| Przewód/zacisk sztywny AWG maks. | 14 |
| Przewód/zacisk sztywny AWG min. | 24 |
| Długość odizolowania | 7 mm |
| Środek transmisyjny | Skrętka dwużyłowa, ekranowana |
| Procedura transmisji | CSMA/CA |
| Format plików/kodowanie | Bit stuffing, NRZ |
| Dane: Interfejs CAN, wg ISO/IS 11898 dla DeviceNet™, CAN, CANopen® | |
| Szybkość transmisji | ≤ 1 Mbit/s (skonfigurowane za pomocą łącznika DIP) |
| Rodzaj przyłącza | złącze śrubowe, wtykowe COMBICON |
| Liczba kanałów | 2 (CAN_High / CAN_Low) |
| Zasięg transmisji | ≤ 5000 m (zależnie od szybkości transmisji i zastosowanego protokołu) |
| Ilość uczestników magistrali | ≤ 64 (na segment potencjału) |
| ≤ 63 (DeviceNet™, możliwość logicznego adresowania) | |
| ≤ 128 (CANopen®, możliwość logicznego adresowania) | |
| Terminator | 124 Ω (dołączany, wbudowany) |
| przyłączanie pojedyncze/sztywny punkt zaciskowy | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| przyłączanie pojedyncze/elastyczny punkt zaciskowy | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Maks. przekrój przewodu elastycznego AWG | 14 |
| Min. przekrój przewodu giętkiego AWG | 24 |
| Przewód/zacisk sztywny AWG maks. | 14 |
| Przewód/zacisk sztywny AWG min. | 24 |
| Środek transmisyjny | Skrętka dwużyłowa, ekranowana |
| Procedura transmisji | CSMA/CA |
| Format plików/kodowanie | Bit stuffing, NRZ |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 35 mm |
| Wysokość | 111 mm |
| Głębokość | 121 mm |
| Kolor (Obudowa) | zielony (RAL 6021) |
| Materiał (Obudowa) | PA 6.6-FR |
| Swobodny upadek wg IEC 60068-2-32 | Swobodny upadek: 1 m |
| Odporność na wibracje według EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Eksploatacja: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, w kierunku XYZ |
| Udar wg EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Eksploatacja: 15g, czas trwania 11 ms, impuls uderzenia półsinus. |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Wysokość | ≤ 5000 m (Ograniczenie - patrz deklaracja producenta w sprawie eksploatacji na wysokości) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 30 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| CE | |
| Certyfikat | Zgodność z CE |
| ATEX | |
| Oznaczanie | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certyfikat | PxCIF07ATEX2313533X |
| Informacja | Należy przestrzegać szczegółowych wskazówek instalacyjnych zawartych w dokumentacji! |
| UL, USA / Kanada | |
| Oznaczanie | 508 Listed |
| Test korozji przy przepływie gazu | |
| Oznaczanie | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Przemysł okrętowy | |
| Oznaczanie | DNV GL |
| Dane przemysłu stoczniowego | |
| Temperature | B |
| Humidity | A |
| Drgania | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE |
| Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2 |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 55011 |
| Wyładowanie elektrostatyczne | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-2 |
| Wyładowanie elektrostatyczne | |
| Wyładowanie stykowe | ± 6 kV |
| Wyładowanie powietrzne | ± 8 kV |
| Uwaga | Kryterium B |
| Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-3 |
| Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
| Zakres częstotliwości | 80 MHz ... 3 GHz |
| Natężenie pola | 10 V/m |
| Uwaga | Kryterium A |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-4 |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Wejście | ± 2 kV |
| Sygnał | ± 2 kV |
| Uwaga | Kryterium B |
| Obciążenie prądem udarowym (surge) | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-5 |
| Obciążenie prądem udarowym (surge) | |
| Wejście | ± 0,5 kV |
| Sygnał | ± 1 kV |
| Uwaga | Kryterium B |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-6 |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Uwaga | Kryterium A |
| Napięcie | 10 V |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 55011 |
| Uwaga | Klasa A, obszar zastosowania – przemysł |
| Kryteria | |
| Kryterium A | Normalny wskaźnik roboczy w zakresie ustalonych granic. |
| Kryterium B | Przejściowe zakłócenie wskaźnika roboczego jest samodzielnie korygowane przez urządzenie. |
| Brak substancji negatywnie wpływających na lakierowanie | VDMA 24364:2018-05 |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Informacja montażu | Produkt zatrzaskuje na wszystkich szynach DIN 35 mm zgodnie z EN 60715. |
| Stosowany rodzaj szyny DIN | Szyna DIN: 35 mm |
| Numer artykułu | 2313423 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DNC123 |
| Klucz produktu | DNC123 |
| GTIN | 4046356428392 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 245 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 164,23 g |
| Numer taryfy celnej | 85176200 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242208 |
| ECLASS-15.0 | 27242208 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001423 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 8a76a96e-69ef-4528-8fc1-85c388799e92 |
| EF3.1 Zmiana klimatu | |
| CO2e kg | 17,553 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Zasilacz 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Łącznik T-BUS na szynę DIN 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Łącznik T-BUS na szynę DIN 2713645
-
SAC-5P-920/... - Przewód magistrali 1511504
-
SUBCON-PLUS-CAN/90/PG/M12 - Wtyk mag. D-SUB 2902322
-
SUBCON-PLUS-CAN/90/M12 - Wtyk mag. D-SUB 2902323
-
SUBCON-PLUS-CAN/35/PG/M12 - Wtyk mag. D-SUB 2902324
-
SUBCON-PLUS-CAN/35/M12 - Wtyk mag. D-SUB 2902325
-
SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12 - Wtyk mag. D-SUB 2902326
-
SUBCON-PLUS-CAN - Wtyk mag. D-SUB 2744694
-
SUBCON-PLUS-CAN/PG - Wtyk mag. D-SUB 2708119
-
SUBCON-PLUS-CAN/AX - Wtyk mag. D-SUB 2306566
Korzyści
Automatyczne wykrywanie prędkości przesyłu lub stała prędkość przesyłu ustawiane przełącznikiem DIP
Prędkości transmisji danych do 1 Mb/s
Wysokiej jakości separacja 4-drożna pomiędzy wszystkimi interfejsami
Możliwość kombinacji z konwerterami światłowodowymi PSI-MOS za pomocą łącznika szyny nośnej
Wszystkie przyłącza wtykowe są realizowane za pomocą zacisków śrubowych COMBICON
Dopuszczone do zastosowania w strefie 2
Dopuszczenie morskie wg DNV GL
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław