Seria D-SUB SUBCON-PLUS-CAN/... została stworzona specjalnie do systemów CAN. Pozwala ona na wygodne i szybkie podłączanie dochodzących i wychodzących szyn magistrali. Wszystkie wersje posiadają zintegrowany terminator, który można włączyć z zewnątrz przełącznikiem suwakowym. Wtedy następuje wyłączenie następnego segmentu magistrali. Ułatwia to uruchamianie magistrali segment po segmencie i zapobiega nieprawidłowym zakończeniom.
SUBCON-PLUS-CAN/AX
-
Wtyk mag. D-SUB
2306566
Wtyk D-SUB, 9-biegunowe gniazdo, wykonanie osiowe z dwoma doprowadzeniami kabli, system magistrali: CAN, CANopen, SafetyBus-P, przyporządk. pinów: 2,3,7; złącza z zaciskami śrubowymi
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Oddzielne zaciski do przewodów magistrali
Uruchamianie segmentami
Duża szybkość transmisji
Konfekcjonowanie w warunkach panujących na obiekcie
Możliwość dowolnego wyboru doprowadzenia kabla
Duże bezpieczeństwo EMV
Do kabli magistralnych CAN o średnicy zewnętrznej 8 mm, zgodnych z CiA Draft Recommendation 303-1.
Podłączany opornik zakończeniowy