Seria D-SUB SUBCON-PLUS-CAN/... została stworzona specjalnie do systemów CAN. Pozwala ona na wygodne i szybkie podłączanie dochodzących i wychodzących szyn magistrali. Wszystkie wersje posiadają zintegrowany terminator, który można włączyć z zewnątrz przełącznikiem suwakowym. Wtedy następuje wyłączenie następnego segmentu magistrali. Ułatwia to uruchamianie magistrali segment po segmencie i zapobiega nieprawidłowym zakończeniom. Szczególną cechą wtyku w wersji kątowej 35° jest możliwość obrócenia wewnętrznej jednostki przyłączeniowej. Pozwala ona na zdecydowanie już na miejscu montażu, czy kabel ma być doprowadzony z prawej czy z lewej strony.
SUBCON-PLUS-CAN/PG
-
Wtyk mag. D-SUB
2708119
Złącze D-SUB, 9-bieg. złącze żeńskie, wyprowadzenie kabla 35°, system magistrali: CAN, CANopen®, SafetyBus-P do 1 Mbit/s, ze złączem żeńskim D-SUB PG do podłączenia programatora, terminator podłączany przez przełącznik suwakowy, przyporządkowanie pinów 2, 3, 7, 9; złączki z zaciskiem śrubowym
Szczegóły produktu
cULus Recognized
ID dopuszczenia: E238705Produkty kompatybilne
Korzyści
Oddzielne zaciski do przewodów magistrali
Uruchamianie segmentami
Duże bezpieczeństwo EMV
Konfekcjonowanie w warunkach panujących na obiekcie
Możliwość dowolnego wyboru doprowadzenia kabla
Duża szybkość transmisji
Do kabli magistralnych CAN o średnicy zewnętrznej 8 mm, zgodnych z CiA Draft Recommendation 303-1.
Podłączany opornik zakończeniowy
Zmiana orientacji D-SUB za pomocą obracanego bloku przyłączeniowego