Seria D-SUB SUBCON-PLUS-CAN/... została stworzona specjalnie do systemów CAN. Pozwala ona na wygodne i szybkie podłączanie dochodzących i wychodzących szyn magistrali. Wszystkie wersje posiadają zintegrowany terminator, który można włączyć z zewnątrz przełącznikiem suwakowym. Wtedy następuje wyłączenie następnego segmentu magistrali. Ułatwia to uruchamianie magistrali segment po segmencie i zapobiega nieprawidłowym zakończeniom. Szczególną cechą wtyku w wersji kątowej 35° jest możliwość obrócenia wewnętrznej jednostki przyłączeniowej. Pozwala ona na zdecydowanie już na miejscu montażu, czy kabel ma być doprowadzony z prawej czy z lewej strony.
SUBCON-PLUS-CAN/SC2
-
Wtyk mag. D-SUB
2708999
Wtyk D-SUB, 9-biegunowe gniazdo, dwa wyprowadzenia kabla 35° do dwóch rzędów złączy, system magistrali: CAN, CANopen®, SafetyBus-P do 1 Mbit/s, opornik zakończeniowy aktywowany łącznikami suwakowymi, przyporządkowanie pinów: 2,3,7,9; zaciski śrubowe
Szczegóły produktu
cULus Recognized
ID dopuszczenia: E238705Produkty kompatybilne
Korzyści
Oddzielne zaciski do przewodów magistrali
Uruchamianie segmentami
Duża szybkość transmisji
Możliwość dowolnego wyboru doprowadzenia kabla
Duże bezpieczeństwo EMV
Konfekcjonowanie w warunkach panujących na obiekcie
Do kabli magistralnych CAN o średnicy zewnętrznej 8 mm, zgodnych z CiA Draft Recommendation 303-1.
Podłączany opornik zakończeniowy
Zmiana orientacji D-SUB za pomocą obracanego bloku przyłączeniowego