SUBCON-PLUS-CAN/35/M12 - Wtyk mag. D-SUB
2902325

Złącze D-SUB, 9-pinowe, złącze żeńskie, obłożenie styków: 2, 3, 5, 7, 9; dwa przepusty kablowe M12 (kodowanie A) pod kątem 35°. System magistrali: CAN, CANopen®. Terminator: oddzielny terminator M12.

Szczegóły produktu









Korzyści

Łatwe uruchamianie, plug and play
Bezbłędna instalacja, w szczególności w seryjnej budowie maszyn
Szybkie łączenie dzięki szybkiemu ryglowaniu M12-SPEEDCON
Mała waga
CANopen®
Zakańczanie za pomocą opornika zakończeniowego M12
Adapter między środowiskami IP20 a IP67
Ekran przelotowy z M12 do D-SUB