Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

PSM-ME-RS232/RS232-P - Konwerter interfejsów
2744461

Konwerter interfejsu, do galwanicznej izolacji interfejsów RS-232 (V.24), 4 kanały, do montażu na szynie montażowej

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Montaż na szynie nośnej Standard-EN
Wysokojakościowa 3-drożna separacja do 2 kV (VCC // RS-232 // RS-232)
Komfortowe przyłączenia kablami o zmiennej długości dla przyłącza instalacyjnego RS-232 za pomocą wtykowych złączy śrubowych COMBICON.
Zintegrowana ochrona przed przepięciami z odprowadzającymi prądów przejściowych do szyny nośnej.
Transmisja kanałów danych TxD/RxD i przewodów sterowniczych RTS/CTSn
Dostosowane do szaf rozdzielczych zasilanie 24 V DC lub AC
Wyświetlanie aktywnej transmisji danych przez oddzielone indykatory danych dla kanałów nadawania i odbioru
Szybkość transmisji maks. 115,2 kb/s
Dopuszczenie morskie wg DNV GL