PSI-REP-RS485W2 - Regenerator sygnałów
2313096

Trwa przygotowanie do spełnienia wymagań CRA

Modułowy regenerator sygnałów, do separacji galwanicznej i zwiększenia zasięgu w 2-przewodowych systemach magistralnych RS-485 do 500 kb/s, separacja 4-drożna, montaż na szynie, zasilanie 24 V DC. Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA).

Szczegóły produktu









Korzyści

Prędkości transmisji danych do 500 kb/s, ustawianie za pomocą pokrętła DIP
Wysokiej jakości separacja 4-drożna pomiędzy wszystkimi interfejsami
Oversampling bitowy do bezpiecznego rozpoznawania sporadycznych zakłóceń
Retiming bitowy dla dowolnego kaskadowania urządzeń
Zintegrowane, dołączane oporniki zakończeniowe.
Możliwość kombinacji z konwerterami światłowodowymi PSI-MOS za pomocą łącznika szyny nośnej
Dopuszczone do zastosowania w strefie 2