Przetworniki światłowodowe PSI-MOS-RS485W2/FO... przetwarzają sygnały elektryczne na sygnały optyczne niezależnie od protokołu. Zintegrowana funkcja optycznego diagnozowania umożliwia ciągłe nadzorowanie łączy światłowodowych, zarówno podczas ich instalacji, jak i eksploatacji. W razie spadku mocy sygnału łączy światłowodowych do krytycznego poziomu następuje aktywacja bezpotencjałowego styku przekaźnika. Urządzenia peryferyjne PSI-MOS-RS485W2/FO... E realizują konwersję złącza RS485 na kabel światłowodowy. Stosuje się je głównie w połączeniach punkt-punkt.
PSI-MOS-RS485W2/FO1300 E
-
Konwerter światłowodowy
2708562
Konwerter światłowodowy ze zintegrowaną diagnostyką optyczną, styk alarmowy, dla przewodowych systemów magistrali RS-485 2- (SUCONET K, MODBUS ...) do 500 kBit/s, kodowanie NRZ, urządzenie końcowe z interfejsem (światłowodowym (SC dupleks), 1300 nm, dla kabla z włóknami szklanymi
Szczegóły produktu
| Wskazówka dotycząca zastosowania | |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
| Ograniczenie użycia | |
| Wskazówka dot. CCCex | Brak możliwości używania w obszarach zagrożonych wybuchem w Chinach. |
| Rodzina produktów | PSI-MOS |
| MTTF | 903 Lata (Standard SN 29500, temperatura 25°C, cykl roboczy 21%) |
| 412 Lata (Standard SN 29500, temperatura 40°C, cykl roboczy 34,25%) | |
| 169 Lata (Standard SN 29500, temperatura 40°C, cykl roboczy 100%) | |
| MTBF | 484 Lata (standard Telcordia, temperatura 25 °C, cykl roboczy 21% (5 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie)) |
| 102 Lata (standard Telcordia, temperatura 40 °C, cykl roboczy 34,25 % (5 dni w tygodniu, 12 godzin dziennie)) |
| Galwaniczna separacja | VCC // RS-485 |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 1,375 W |
| Napięcie probiercze interfejsu danych/interfejs danych | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Zasilanie | |
| Zakres napięcia zasilania | 18 V DC ... 32 V DC |
| znamionowe napięcie zasilania | 24 V DC |
| Pobór prądu typowy | 55 mA (24 V DC) |
| Pobór prądu maksymalny | 90 mA |
| ≤ 2 A (W przypadku używania w zespole, przez łącznik T-BUS na szynę DIN) | |
| Przełączanie | |
| Oznaczenie wyjścia | Wyjście przekaźnikowe |
| Opis wyjścia | Wyjście sygnalizacji zakłóceń |
| Liczba wyjść | 1 |
| Maksymalne napięcie łączeniowe | 60 V DC (Obciążenie rezystancyjne, obciążenie ogólne) |
| 30 V AC (obciążenie rezystancyjne) | |
| 42 V AC (szczyt, obciążenie rezystancyjne) | |
| Prąd dopuszczalny ciągły | 0,46 A |
| Zasilanie | |
| Rodzaj przyłącza | złącze śrubowe, wtykowe COMBICON |
| Długość odizolowania | 7,00 mm |
| Moment dokręcania | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Zniekształcenie bitowe, wejście | ± 35 % (dopuszczalne) |
| Zniekształcenie bitowe, wyjście | < 6,25 % |
| Sygnał | Modbus |
| S-BUS | |
| Suconet K | |
| J-BUS | |
| DATA HIGHWAY | |
| Dane: optyczny światłowodowy | |
| Liczba kanałów | 1 |
| Moc nadawcza, minimalna | -3,4 dBm (50/125 μm, światłowód szklany wielomodowy) |
| -4,7 dBm (62,5/125 μm, światłowód szklany wielomodowy) | |
| -5,5 dBm (9/125 μm, światłowód szklany jednomodowy) | |
| Zasięg transmisji łącznie z 3 dB rezerwą systemu | 25 km (z F-G 50/125 0,7 dB/km przy 1300) |
| 22 km (z F-G 62,5/125 0,8 dB/km przy1300 nm) | |
| 45 km (z F-E 9/125 0,4 dB/km przy 1300 nm) | |
| Protokół transmisji | niezależny protokół względem interfejsu RS-485 |
| Rodzaj przyłącza | SC-Duplex |
| Długość fali | 1300 nm |
| Czułość odbiornika, min. | -25,5 dBm (50/125 µm) |
| -25,5 dBm (62,5/125 µm ) | |
| -26,5 dBm (9/125 µm) | |
| Czułość odbiornika, maks. | 0 dBm (9/125 µm) |
| Środek transmisyjny | Włókna szklane wielomodowe |
| Włókno szklane jednomodowe | |
| Dane: Interfejs RS 485, 2-przewodowy | |
| Szybkość transmisji szeregowej | 4,8 / 9,6 / 19,2 / 38,4 / 57,6 / 75 / 93,75 / 115,2 / 136 / 187,5 / 375 / 500 kb/s |
| Rodzaj przyłącza | Wtykane przyłącze śrubowe |
| Zasięg transmisji | ≤ 1200 m (w zależności od szybkości transmisji danych przewodem ekranowanym, skręcanym) |
| Terminator | 390 Ω (dołączany) |
| 220 Ω | |
| 390 Ω | |
| przyłączanie pojedyncze/sztywny punkt zaciskowy | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| przyłączanie pojedyncze/elastyczny punkt zaciskowy | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Maks. przekrój przewodu elastycznego AWG | 14 |
| Min. przekrój przewodu giętkiego AWG | 24 |
| Przewód/zacisk sztywny AWG maks. | 14 |
| Przewód/zacisk sztywny AWG min. | 24 |
| Długość odizolowania | 7 mm |
| Środek transmisyjny | Miedź |
| Format plików/kodowanie | UART (bit 11/10 przełączanie, NRZ), odporny na nakładanie się |
| Przełączanie kierunku danych | samosterujący |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 35 mm |
| Wysokość | 99 mm |
| Głębokość | 105 mm |
| Kolor (Obudowa) | szary (RAL 7042) |
| Materiał (Obudowa) | PA 6.6-FR |
| Kabel światłowodowy | |
| Typy włókien | 50/125 µm |
| 9/125 µm | |
| Włókna szklane | |
| Odporność na wibracje według EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Drgania (praca): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, w kierunku XYZ |
| Udar wg EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Wstrząsy (eksploatacja): 15g, czas trwania 11 ms, impuls uderzenia półsinus. |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Wysokość | ≤ 5000 m (Ograniczenie - patrz deklaracja producenta w sprawie eksploatacji na wysokości) |
| ≤ 2000 m (Obszary Ex) | |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 30 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| CE | |
| Certyfikat | Zgodność z CE |
| ATEX | |
| Oznaczanie | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certyfikat | UL 21 ATEX 2550X |
| Informacja | Należy przestrzegać szczegółowych wskazówek instalacyjnych zawartych w dokumentacji! |
| IECEx | |
| Oznaczanie | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certyfikat | IECEx ULD 21.0013X |
| UL, USA / Kanada | |
| Oznaczanie | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc |
| Ex ec IIC T4 Gc X | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| Test korozji przy przepływie gazu | |
| Oznaczanie | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE |
| Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2 |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 55011 |
| Wyładowanie elektrostatyczne | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-2 |
| Wyładowanie elektrostatyczne | |
| Wyładowanie stykowe | ± 6 kV |
| Wyładowanie powietrzne | ± 8 kV |
| Uwaga | Kryterium B |
| Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-3 |
| Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
| Natężenie pola | 10 V/m |
| Uwaga | Kryterium A |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-4 |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Wejście | ± 2 kV |
| Sygnał | ± 2 kV |
| Uwaga | Kryterium B |
| Obciążenie prądem udarowym (surge) | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-5 |
| Obciążenie prądem udarowym (surge) | |
| Wejście | ± 0,5 kV |
| Sygnał | ± 1 kV |
| Uwaga | Kryterium B |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-6 |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Uwaga | Kryterium A |
| Napięcie | 10 V |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 55011 |
| Uwaga | Klasa A, obszar zastosowania – przemysł |
| Kryteria | |
| Kryterium A | Normalny wskaźnik roboczy w zakresie ustalonych granic. |
| Kryterium B | Przejściowe zakłócenie wskaźnika roboczego jest samodzielnie korygowane przez urządzenie. |
| Brak substancji negatywnie wpływających na lakierowanie | VDMA 24364:2018-05 |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Numer artykułu | 2708562 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DNC212 |
| Klucz produktu | DNC212 |
| GTIN | 4046356176279 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 235 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 241,3 g |
| Numer taryfy celnej | 85176200 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
| ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Zasilacz 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Łącznik T-BUS na szynę DIN 2713645
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115600
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115424
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115423
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115550
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115548
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115582
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115581
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115617
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - Kabel światłowodowy 2799432
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - Kabel światłowodowy 2799322
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - Terminator 2702636
Korzyści
Przyłącza wtykowe realizowane za pomocą złączki z zaciakami śrubowymi COMBICON
Rozprowadzenie napięcia zasilania i sygnałów danych za pomocą łączników T-BUS na szynę DIN
Poprzez łącznik T-BUS na szynę DIN możliwość połączenia modułowego z regeneratorem miedzianym PSI
Automatyczne wykrywanie prędkości przesyłu lub stała prędkość przesyłu ustawiane przełącznikiem DIP
Możliwość zasilania redundancyjnego przez opcjonalny zasilacz systemowy
Doskonała separacja galwaniczna wszystkich interfejsów (RS-485 porty światłowodowe // zasilanie // łącznik szyn nośnych)
Dopuszczone do zastosowania w strefie 2
Bezpotencjałowy zestyk przekaźnikowy do wyprzedzającego alarmowania na newralgicznych łączach światłowodowych
Zintegrowana funkcja diagnostyki optycznej do ciągłego monitorowania łączy światłowodowych
Odpowiednie dla szybkości transmisji danych do 500 kb/s
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław