FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/2
-
Światłowodowy kabel połączeniowy
1115548
Zworka OS2 Duplex, jednomodowa, SC-SC, szlif UPC, długość 2 m
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
8-kształtny kabel połączeniowy do kabli optycznych światłowodowych
Wykonane z bezhalogenowego materiału o zmniejszonej palności, zgodnego z dyrektywą RoHS
Doskonałe właściwości mechaniczne i optyczne
Do użytku wewnętrznego, nadaje się do urządzeń dystrybucyjnych światłowodowych i końcowych
Kable krosowe światłowodowe jednomodowe do układania wewnątrz budynków
Wszystkie komponenty spełniają wymagania UL 94, V0
Właściwości spełniają optyczne i mechaniczne standardy przemysłowe
Złącza wtykowe ze szlifem UPC zapewniającym optymalną tłumienność
Tłumienność wtrąceniowa ≤ 0,5 dB (zmienna w zależności od stanu)