Konwertery mediów - łączenie sieci światłowodowych i miedzianych

Konwertery mediów

Konwertery światłowodowe do sieci Ethernet i magistrali obiektowej służą do konwersji interfejsów miedzianych na odporne na zakłócenia przewody światłowodowe, bez konieczności stosowania drogich rozwiązań w zakresie ochrony przed przepięciami, ekranowania i połączeń wyrównawczych.

Konwertery mediów na potrzeby sieci Ethernet


Konwertery mediów do sieci Ethernet

Konwertery mediów Ethernet do zastosowań przemysłowych

W celu zapewnienia wysokiej odporności na zakłócenia i zasięgów transmisji w przemysłowych sieciach Ethernet konwertery mediów przetwarzają transparentnie dane Ethernet na sygnał światłowodowy. W zależności od urządzenia i kabla, pozwalają one na przesyłanie danych z prędkością do 1 Gb/s na odległość do 80 km.

Rodzina konwerterów mediów Ethernet charakteryzuje się przede wszystkim trwałością i wszechstronnością. Bogate portfolio obejmuje różnorodne urządzenia spełniające podstawowe, zaawansowane i specjalne wymagania, takie jak zastosowanie w obszarach zagrożonych wybuchem oraz w aplikacjach zasilania i dystrybucji energii.

Możesz wybrać zakres funkcji oraz różne interfejsy światłowodowe dostosowane do swojej aplikacji. Unikalne akcesoria montażowe zapewniaj również wyjątkowo elastyczne opcje instalacji.

Konwertery mediów do magistrali obiektowych


Konwertery mediów do PROFIBUS

Konwertery mediów do PROFIBUS

Konwertery mediów do PROFIBUS

Konwertery mediów z rodziny produktów PSI-MOS umożliwiają konwersję miedzianego interfejsu PROFIBUS na światłowód. Konwersja odbywa się z zachowaniem przejrzystości dla protokołów dla wszystkich szybkości transmisji do 12 Mb/s. Ma to następujące zalety:

  • Automatyczne wykrywanie prędkości przesyłu lub stała prędkość przesyłu ustawiane przełącznikiem DIP
  • Zintegrowana funkcja diagnostyki optycznej do ciągłego monitorowania łączy światłowodowych
  • Wysokiej klasy separacja galwaniczna między wszystkimi interfejsami
  • Retiming bitowy dla dowolnej głębokości kaskady
  • Poprzez łącznik T-BUS na szynę DIN możliwość połączenia modułowego z regeneratorem miedzianym PSI
  • Iskrobezpieczny interfejs światłowodowy (ex op is) do bezpośredniego podłączania urządzeń w strefie 1
Konwertery mediów do CANopen® i DeviceNet™

Konwertery mediów do CANopen® i DeviceNet™

Konwertery mediów do CANopen® i DeviceNet™

Konwertery mediów umożliwiają łatwe i odporne na zakłócenia łączenie systemów magistrali obiektowych CANopen i DeviceNet za pomocą światłowodów. Niesie to za sobą znaczne korzyści:

  • Zintegrowana funkcja diagnostyki optycznej do ciągłego monitorowania łączy światłowodowych
  • Bezpotencjałowy zestyk przełączający do wczesnego ostrzegania przed stanami krytycznymi na łączach światłowodowych
  • Wysokiej klasy separacja galwaniczna między wszystkimi interfejsami
  • Konwertery światłowodowe można łączyć z miedzianymi regeneratorami sygnału do połączenia wyłącznie miedzianego. Poza tym za pomocą łączników T-BUS na szynę DIN można zbudować hub modułowy.

Szeregowe konwertery mediów


Szeregowe konwertery mediów do RS-232

Konwertery mediów do RS-232 jako urządzenie końcowe i jako bramka T

Konwertery mediów do połączeń RS-232

Złącza RS-232 są bardzo wrażliwe na zakłócenia elektromagnetyczne i różnice potencjałów. Zasięg transmisji jest zbyt krótki. Zastosowanie konwerterów mediów firmy Phoenix Contact pozwala na konwersję portu szeregowego na światłowód. Zapewnia to znaczne korzyści:

  • Większy zasięg transmisji
  • Wyeliminowanie zakłóceń elektromagnetycznych
  • Zintegrowana funkcja diagnostyki optycznej do ciągłego monitorowania łączy światłowodowych
  • Styk bezpotencjałowy do wczesnego alarmowania o krytycznym stanie łączy światłowodowych
  • Wysokiej klasy separacja galwaniczna między wszystkimi interfejsami
  • Iskrobezpieczny interfejs światłowodowy (ex op is) do bezpośredniego podłączania urządzeń w strefie 1