Konwerter mediów MC 1000-MM SC dysponuje jednym portem RJ45 ze skrętką 10/100 Mb/s ze złączem światłowodu wielomodowego z włókna szklanego 100 Mb/s oraz z wtykiem SC-Duplex.
MC 1000-MM SC
-
Konwerter światłowodowy
1329817
Konwerter światłowodowy z przyłączem SC-Duplex (1310 nm) dla 100Base-TX do światłowodu wielomodowego, możliwość montażu na szynie.
Szczegóły produktu
| Wskazówka dotycząca zastosowania | |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
| Ograniczenie użycia | |
| Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej | Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz |
| Typ produktu | Konwertery mediów |
| Rodzina produktów | MC 1000 |
| MTTF | 84,6 Lata (Standard MIL-HDBK-217F, temperatura 25°C, cykl roboczy 100%) |
| 756,3 Lata (Standard SN 29500, temperatura 25°C, cykl roboczy 21%) | |
| 668,4 Lata (Standard Telcordia, temperatura 25°C, cykl pracy 100% (7 dni w tygodniu, 24 godz. dziennie)) |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 1,4 W |
| Zasilanie | |
| Zakres napięcia zasilania | 12 V DC ... 48 V DC |
| znamionowe napięcie zasilania | 24 V DC |
| Pobór prądu typowy | 59 mA (24 V DC) |
| Pobór prądu maksymalny | 170 mA (12 V DC, 60 °C) |
| Zasilanie | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe Push-in |
| przyłączanie pojedyncze/sztywny punkt zaciskowy | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| przyłączanie pojedyncze/elastyczny punkt zaciskowy | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu linki [AWG] | 24 ... 12 |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
| Długość odizolowania | 10,00 mm |
| Sygnał | Ethernet |
| Dane: optyczny światłowodowy | |
| Moc nadawcza, minimalna | -20 dBm (62,5/125 μm, światłowód szklany wielomodowy) |
| -23,5 dBm (50/125 μm, światłowód szklany wielomodowy) | |
| Moc nadawcza, maksymalna | -14 dBm |
| Zasięg transmisji łącznie z 3 dB rezerwą systemu | 2 km |
| Rodzaj przyłącza | SC-Duplex |
| Długość fali | 1310 nm |
| Czułość odbiornika, min. | -32 dBm |
| Czułość odbiornika, maks. | -8 dBm |
| Środek transmisyjny | Włókna szklane wielomodowe |
| Dane: Interfejs Ethernet, 100Base-T(X) wg IEEE 802.3 | |
| Szybkość transmisji | 10/100 MBit/s |
| Rodzaj przyłącza | wtyk RJ45, ekranowany |
| Liczba kanałów | 1 |
| Zasięg transmisji | 100 m (skrętka dwużyłowa, ekranowana) |
| Środek transmisyjny | Miedź |
| sygnalizacyjne diody LED | LNK/ACT, SPD, US |
| Tryb autonegocjacji | Auto |
| Link through | Link Fault Pass Through |
| Przełączanie MDI-/MDI-X | Auto-MDI(X) |
| Szerokość | 22,5 mm |
| Wysokość | 123 mm |
| Głębokość | 90 mm |
| Kolor (Obudowa) | szary (RAL 7042) |
| Kolor (Osłona) | jasnoszary (RAL 7035) |
| Materiał (Obudowa) | Poliamid wzmacniany włóknem szklanym |
| Kabel światłowodowy | |
| Typy włókien | 50/125 µm |
| 62,5/125 µm | |
| Włókna szklane | |
| Odporność na wibracje według EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Eksploatacja: 5g, 150 Hz, kryterium 3 |
| Udar wg EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Eksploatacja: 30g, 11 ms, impuls uderzenia półsinus |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP30 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -10 °C ... 60 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Wysokość | ≤ 2000 m (wg UL) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Udar | 300 m/s², 11 ms (IEC 60068-2) |
| CE | |
| Certyfikat | Zgodność z CE |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE |
| Wyładowanie elektrostatyczne | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-2 |
| Wyładowanie elektrostatyczne | |
| Uwaga | Kryterium B |
| Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-3 |
| Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
| Uwaga | Kryterium A |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-4 |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Uwaga | Kryterium A |
| Obciążenie prądem udarowym (surge) | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-5 |
| Obciążenie prądem udarowym (surge) | |
| Uwaga | Kryterium B |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-6 |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Uwaga | Kryterium A |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 55032 |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Pozycja montażu | na poziomej szynie DIN NS 35 wg EN 60715 |
| Stosowany rodzaj szyny DIN | Szyna DIN: 35 mm |
| Numer artykułu | 1329817 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DNC314 |
| Klucz produktu | DNC314 |
| GTIN | 4063151624569 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 155,733 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 124 g |
| Numer taryfy celnej | 85176200 |
| Kraj pochodzenia | Informacje o kraju pochodzenia są dostarczane wraz z przesyłką. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
| ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223323 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
FKCT 2,5/ 3-ST KMGY - Złącze do PCB 1998263
-
DT-LAN-CAT.6+ - Ogranicznik przepięć 2881007
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5 - Płyta montażowa 1085485
-
FL PANEL ADAPTER 22.5 - Płyta montażowa 1085488
-
E/NS 35 N - Trzymacz końcowy 0800886
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Kabel krosowe 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Kabel krosowe 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Kabel krosowe 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Kabel krosowe 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Kabel krosowe 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Kabel krosowe 1408365
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115600
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115424
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115423
-
SZS 0,4X2,0 - Wkrętak 1205202
-
FL DIN RA - Adapter na szynę DIN 2891053
Korzyści
Automatyczne przełączenie MDI-/MDI-X
Szybkość transmisji danych 100 Mb/s
Funkcja Link Fault Pass Through (LFPT) zapewniająca prostą kontrolę połączenia
Produkt laserowy klasy 1 zgodnie z normą EN 60825-1
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław