PSI-MOS-RS485W2/FO 660 T - Konwerter światłowodowy
2708300

Konwerter światłowodowy ze zintegrowaną diagnozą optyczną, zestyk alarmowy, do magistrali 2-przewodowych RS-485 (SUCONET K, Modbus ...) do 500 kb/s, kodowanie NRZ, łącznik T z dwoma portami światłowodowymi (FSMA), 660 nm, do światłowodów polimerowych/PCF

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Poprzez łącznik T-BUS na szynę DIN możliwość połączenia modułowego z regeneratorem miedzianym PSI
Rozprowadzenie napięcia zasilania i sygnałów danych za pomocą łączników T-BUS na szynę DIN
Przyłącza wtykowe realizowane za pomocą złączki z zaciakami śrubowymi COMBICON
Automatyczne wykrywanie prędkości przesyłu lub stała prędkość przesyłu ustawiane przełącznikiem DIP
Doskonała separacja galwaniczna wszystkich interfejsów (RS-485 porty światłowodowe // zasilanie // łącznik szyn nośnych)
Możliwość zasilania redundancyjnego przez opcjonalny zasilacz systemowy
Dopuszczone do zastosowania w strefie 2
Samoczynnie bezpieczne złącze światłowodowe (ex op is) do bezpośredniego podłączenia do urządzeń w strefie 1
Zintegrowana funkcja diagnostyki optycznej do ciągłego monitorowania łączy światłowodowych
Bezpotencjałowy zestyk przekaźnikowy do wyprzedzającego alarmowania na newralgicznych łączach światłowodowych
Odpowiednie dla szybkości transmisji danych do 500 kb/s
Retiming bitowy dla dowolnej głębokości kaskady
Dopuszczenie morskie wg DNV GL