PSM-SET-FSMA/4-KT - Wtykowe złącza światłowodowe
2799720

Wtykowe złącza światłowodowe, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 2, MM, materiał: Metal, wyprowadzenie kabla: proste

Szczegóły produktu








Korzyści

Do prostego i szybkiego montażu lub naprawy bezpośrednio w obiekcie
Bez klejenia i polerowania
Elastyczność zastosowania dzięki złączom wielokrotnego użytku
Doskonałe właściwości transmisyjne
Wytrzymałe złącze