SUBCON-PLUS M2 - Wtyk mag. D-SUB
2761839

Wtyk D-SUB, 9-biegun., wtyk, dwa doprowadzenia kabli pod kątem 35°, system magistrali: CAN, SUCONET K1, K2 (MOELLER), S-BUS (Saia), J-BUS (Merlin Gerin), przyporządk. pinów: 2, 3, 4, 5, 7, 9 na każde dwa śrubowe złącza przyłącz.

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Oddzielne złącza dla każdego przewodu
Konfekcjonowanie w warunkach panujących na obiekcie
Duża szybkość transmisji
Łatwy montaż za pomocą śrub radełkowanych
Duże bezpieczeństwo EMV
Możliwość dowolnego wyboru doprowadzenia kabla
Możliwość uniwersalnego zastosowania
Zmiana orientacji D-SUB za pomocą obracanego bloku przyłączeniowego