Do budowania systemów magistral obiektowych ze złączami RS-485 często na używanych wtykach D-SUB potrzebna są dwa wprowadzenia kabli. Rodzina wtyków SUBCON-PLUS spełnia to zapotrzebowanie i ma przyłącza wyprowadzone na zaciski śrubowe – podwójne – właśnie dla dwóch kabli. To zaś oznacza przejrzystość przy wykonywaniu oprzewodowania i ułatwia uruchamianie. Naturalnie również te wtyki z metalizowaną obudową są ekranowane przed wpływami zakłóceń elektromagnetycznych. Dodatkowo dzięki możliwości nałożenia bloku przyłączeniowego na górną lub dolną część obudowy wprowadzenie kabla z lewej lub z prawej strony może być wykonane na miejscu.
SUBCON-PLUS 9/M
-
Wtyk mag. D-SUB
2744018
Wtyk D-SUB, 9-pol., męski, dwa doprowadzenia kabla pod kątem 35°, uniwersalny do wszystkich systemów, przyporządk. pinów: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na każde śrubowe złącze przyłącz.
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Konfekcjonowanie w warunkach panujących na obiekcie
Oddzielne złącza dla każdego przewodu
Duża szybkość transmisji
Łatwy montaż za pomocą śrub radełkowanych
Duże bezpieczeństwo EMV
Możliwość dowolnego wyboru doprowadzenia kabla
Możliwość uniwersalnego zastosowania
Zmiana orientacji D-SUB za pomocą obracanego bloku przyłączeniowego