Do budowania systemów magistral obiektowych ze złączami RS-485 często na używanych wtykach D-SUB potrzebna są dwa wprowadzenia kabli. Rodzina wtyków SUBCON-PLUS spełnia to zapotrzebowanie i ma przyłącza wyprowadzone na zaciski śrubowe – podwójne – właśnie dla dwóch kabli. To zaś oznacza przejrzystość przy wykonywaniu oprzewodowania i ułatwia uruchamianie. Naturalnie również te wtyki z metalizowaną obudową są ekranowane przed wpływami zakłóceń elektromagnetycznych. Dodatkowo dzięki możliwości nałożenia bloku przyłączeniowego na górną lub dolną część obudowy wprowadzenie kabla z lewej lub z prawej strony może być wykonane na miejscu.
SUBCON-PLUS 9/F
-
Wtyk mag. D-SUB
2744241
Wtyk D-SUB, 9-pol. żeński, dwa doprowadzenia kabla pod kątem 35°, uniwersalny do wszystkich systemów, przyporządk. pinów: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na każde śrubowe złącze przyłącz.
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Konfekcjonowanie w warunkach panujących na obiekcie
Oddzielne złącza dla każdego przewodu
Duża szybkość transmisji
Duże bezpieczeństwo EMV
Możliwość dowolnego wyboru doprowadzenia kabla
Możliwość uniwersalnego zastosowania
Zmiana orientacji D-SUB za pomocą obracanego bloku przyłączeniowego