PSM-ME-RS232/TTY-P - Konwerter interfejsów
2744458

Trwa przygotowanie do spełnienia wymagań CRA

Konwerter interfejsów, do konwersji z RS-232 (V.24) na TTY, z separacją galwaniczną, 2 kanały, montaż na szynie. Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA).

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Montaż na szynie nośnej Standard-EN
Odległości transmisji do 1000 m w trybie aktywnym TTY
Wysokojakościowa 3-drożna separacja do 2 kV (VCC // RS-232 // TTY)
Komfortowe przyłączenia kablami o zmiennej długości dla przyłącza instalacyjnego TTY za pomocą wtykowych złączy śrubowych COMBICON.
Zintegrowana ochrona przed przepięciami z odprowadzającymi prądów przejściowych do szyny nośnej.
Przekształcanie sygnałów danych RS-232 TxD/RxD pełny dupleks w standard pętli prądowej TTY.
TTY tryb pracy przyporządkowania przyłączy półaktywny, aktywny lub bierny
Dostosowane do szaf rozdzielczych zasilanie 24 V DC lub AC
Wyświetlanie aktywnej transmisji danych przez oddzielone indykatory danych dla kanałów nadawania i odbioru
Przyłącze RS-232 przez D-SUB 9 i standardowy kabel RS-232
Prędkość transmisji do 19,2 kb/s
Dopuszczenie morskie wg DNV GL