Produkty i rozwiązania do optymalizacji procesów produkcyjnych

Skalowalne systemy dla maksymalnej efektywności

Zapewnij jak największą efektywność swojej produkcji szaf sterowniczych – od materiałów instalacyjnych po system wspomagający pracownika.

Dowiedz się więcej o różnych możliwościach optymalizacji produkcji odpowiednio do swoich potrzeb z naszej broszury „clipx WIRE assist“!

Pobierz
Przygotowanie przewodów przy użyciu clipx WIRE assist

Efektywna produkcja

Produkcja szaf sterowniczych wyróżnia się dużym udziałem kosztów procesowych. Jest to idealny punkt wyjścia do poprawy rentowości produkcji maszyn i urządzeń. COMPLETE line oferuje innowacyjne, skalowalne rozwiązania do efektywnej organizacji procesów produkcyjnych.

Praca przy użyciu systemu wspomagającego pracownika clipx WIRE assist

System wspomagający pracownika WIRE assist

Systemy wspomagające pracownika

System wspomagający clipx WIRE assist umożliwia efektywne przygotowanie przewodów. System oparty na oprogramowaniu prowadzi użytkownika przez proces półautomatycznego przygotowania przewodów, steruje automatycznie odpowiednimi automatami narzędziowymi i drukarkami i udostępnia niezbędne informacje w oparciu o dane CAE.

Obsługa automatu narzędziowego CUTFOX 10

Automat narzędziowy CUTFOX 10

Automaty narzędziowe

Ekonomiczna praca: zautomatyzuj różne czynności za pomocą innowacyjnych automatów narzędziowych firmy Phoenix Contact. Do cięcia, odizolowania i zaciskania – wydajne urządzenia umożliwiają znaczne zwiększenie efektywności każdego etapu przygotowania przewodu.

Pracownik używający narzędzia ręcznego przed szafą sterowniczą

Bogata oferta narzędzi

Narzędzia ręczne

Cięcie, odizolowanie, zaciskanie, przykręcanie i pomiar – wysokiej jakości, ergonomiczne narzędzia nie tylko ułatwiają wykonanie tych zadań, lecz również gwarantują stałe, precyzyjne efekty. Poznaj wysokiej jakości narzędzia do obróbki i pomiaru z oferty produktów TOOL fox.

Pracownik na tle produktów MARKING system

Szeroki asortyment MARKING system

Systemy oznakowania

Oznakowanie oprzewodowania i elementów to jeden z najbardziej czasochłonnych etapów procesu produkcji szaf sterowniczych. Przemysłowe rozwiązania MARKING system firmy Phoenix Contact w dziedzinie drukarek i oznaczników stanowią duże ułatwienie w codziennej pracy. Kompleksowy system składający się z profesjonalnego oprogramowania do projektowania i drukowania, innowacyjnych drukarek i oznaczników do wszystkich obszarów zastosowania oferuje intuicyjne i łatwe w obsłudze rozwiązania od projektowania po gotowe oznakowanie.

Pracownik montujący oznaczniki montażowe w szafie sterowniczej

Materiały instalacyjne i montażowe

Materiały instalacyjne i montażowe

Niekiedy szczegóły robią wielką różnicę. Materiały instalacyjne i montażowe serii COMPLETE line umożliwiają efektywny montaż szaf sterowniczych. Standardowe akcesoria do oznaczania, mostkowania i testowania zmniejszają liczbę niezbędnych części, które wyróżniają się dużą uniwersalnością. Od koryta grzebieniowego do przepustu kablowego – oferujemy wszystko do efektywnej produkcji szaf sterowniczych.

Procesy w produkcji szaf sterowniczych

Procesy w produkcji szaf sterowniczych

Efektywna organizacja produkcji szaf sterowniczych

Kompleksowa optymalizacja wszystkich etapów procesu produkcji w szafie sterowniczej jest konieczna, aby sprostać aktualnym wyzwaniom, takim jak krótsze terminy dostaw, rosnąca presja konkurencji i zindywidualizowana produkcja. Poza odpowiednimi produktami i rozwiązaniami kluczem do sukcesu jest kompleksowe podejście i połączenie procesów. COMPLETE line oferuje kompletne koncepcje, które pozwolą na wykorzystanie całego potencjału wzdłuż całego łańcucha produkcyjnego.