Producenci szaf sterowniczych napotykają na szczególne wyzwania związane z wydajnością procesów. Często nie mają większego wpływu na warunki zewnętrzne, takie jak dostępność komponentów do produkcji i ceny poddostawców czy niedobór wykwalifikowanych pracowników. Inaczej jest w przypadku własnej produkcji. W tym przypadku znaczny wzrost wydajności można często osiągnąć dzięki optymalizacji procesów, zastosowaniu kompleksowego oprogramowania i rozwiązań interfejsowych, a także narzędzi wspomagających lub automatycznych, systemów znakowania i rozwiązań wspomagających.
Produkcja szaf sterowniczych
Odkryj potencjał efektywności produkcji szaf sterowniczych
Produkcja szaf sterowniczych ma ogromny potencjał w zakresie zwiększania wydajności. Każdy etap procesu, od konstrukcji po gotową szafę sterowniczą, oferuje możliwość usprawnienia procesów oraz zaoszczędzenia czasu i kosztów. Odkryj nasze modułowe i skalowalne rozwiązania do efektywnej produkcji szaf sterowniczych. Phoenix Contact oferuje również innowacyjne rozwiązania i produkty dla wszystkich obszarów funkcjonalnych szafy sterowniczej. Dzięki temu wspieramy naszych klientów przez cały proces produkcji szafy sterowniczej. Dowiedz się więcej o możliwościach na poszczególnych etapach procesu lub zapoznaj się z przeglądem naszych produktów, rozwiązań i usług.
Odkryj potencjał efektywności produkcji szaf sterowniczych
Produkcja szaf sterowniczych ma ogromny potencjał w zakresie zwiększania wydajności. Każdy etap procesu, od konstrukcji po gotową szafę sterowniczą, oferuje możliwość usprawnienia procesów oraz zaoszczędzenia czasu i kosztów. Odkryj nasze modułowe i skalowalne rozwiązania do efektywnej produkcji szaf sterowniczych. Phoenix Contact oferuje również innowacyjne rozwiązania i produkty dla wszystkich obszarów funkcjonalnych szafy sterowniczej. Dzięki temu wspieramy naszych klientów przez cały proces produkcji szafy sterowniczej. Dowiedz się więcej o możliwościach na poszczególnych etapach procesu lub zapoznaj się z przeglądem naszych produktów, rozwiązań i usług.
Doradztwo procesowe Partnerska i zrównoważona optymalizacja procesu
Partnerskie podejście firmy Phoenix Contact oferuje indywidualne usługi doradcze w zakresie optymalizacji łańcucha procesów w produkcji szaf sterowniczych z wykorzystaniem praktycznych metod Lean Production. Pozwalają one uzyskać znaczące oszczędności za pomocą szybko wcielanych w życie zmian procesów przy niewielkich nakładach finansowych. Doradztwo opiera się na wieloletnim doświadczeniu z metodami i obejmuje kompleksowe portfolio działań doradczych i szkoleń personelu.
Serwis Niezawodne wsparcie na miarę
Służymy wsparciem przez cały proces produkcji szaf sterowniczych. Skorzystaj z indywidualnych pakietów usług i niestandardowych usług produktowych dostosowanych do Twoich wymagań i procesów. Nasz kompetentny personel serwisowy zapewni wsparcie w zakresie takich usług jak instalacja i konfiguracja oprogramowania i urządzeń, szkolenia z obsługi, a także konserwacja i naprawy. W ten sposób pomagamy Ci w zapewnieniu sprawnego przebiegu procesów i ułatwiamy codzienną pracę.
- Zobaczysz jak oszczędzić czas i koszty podczas prefabrykacji.
- Sprawdzisz najefektywniejsze techniki połączeń.
- Dowiesz się jak zoptymalizować miejsce w szafie sterowniczej.
- Poznasz możliwe potencjały połączenia urządzeń i oprogramowania.
To właśnie porusza produkcję szaf sterowniczych
Cały świat mówi o zbliżającym się niedoborze wykwalifikowanych pracowników. Częściowo, w zależności od dziedziny, niedobór wykwalifikowanych pracowników jest już dziś wszechobecny. Eksperci szacują, że do 2030 r. na całym świecie będzie brakować ponad 80 milionów pracowników. Branżą szczególnie narażoną na to jest produkcja maszyn i szaf sterowniczych. Wspieramy naszych klientów, aby ich produkcja była przyszłościowa i wydajna: Dzięki wspieranym cyfrowo przepływom pracy i dokumentom produkcyjnym, aby skrócić czas realizacji i uniknąć błędów.
Zoptymalizowana współpraca między planowaniem i produkcją może znacznie skrócić czas produkcji szaf sterowniczych. Warunkiem jest ciągły przepływ danych, kompletne dane artykułów i płynne interfejsy systemowe. Nasze oprogramowanie do projektowania zapewnia cyfrowe i płynne procesy od planowania i zaopatrzenia po produkcję. Płynny przepływ danych i inteligentne funkcje znacząco przyczyniają się do zwiększenia wydajności, zapewniając indywidualne i wygodne wsparcie procesu.
Niezależnie od tego, czy masz wysoki stopień standaryzacji w produkcji szaf, czy też zajmujesz się raczej produkcją jednostkową, wykorzystaj swój potencjał w najlepszy możliwy sposób pod względem opłacalności i elastyczności. Systemy wspomagające pracownika, ergonomiczne narzędzia ręczne i automaty narzędziowe, łatwe w użyciu rozwiązania do znakowania czy płynne rozwiązania w zakresie oprogramowania – wspieramy Cię w całym procesie dzięki modułowym i indywidualnie skalowalnym koncepcjom.
Rozbudowa i modernizacja sieci energetycznej wymagana dla All Electric Society wymaga 16 milionów kilometrów nowej, zdigitalizowanej infrastruktury sieciowej. Szafy sterownicze są niezbędne do realizacji takiego rozwoju sieci. Zakładamy, że tylko na potrzeby rozbudowy sieci do 2030 r. trzeba będzie wyprodukować i zainstalować ok. 5,5 mln szaf sterowniczych. Firma Phoenix Contact postawiła sobie za cel uczynienie produkcji szaf sterowniczych tak wydajną, jak to tylko możliwe, aby w przyszłości można było obsłużyć rosnącą liczbę zamówień.
Produkty i rozwiązania do efektywnej produkcji szaf sterowniczych
Łączenie
Rekomendowane produkty do bezpiecznych i trwałych połączeń w każdym zastosowaniu:
Oznaczniki
Rekomendowane produkty do prostego i trwałego nadruku przemysłowego w każdym obszarze zastosowań:
Montaż i instalacja
Nasze rekomendacje produktowe w celu optymalizacji produkcji oraz zapewnienia większego porządku i przejrzystości na stanowisku pracy:
Oprogramowanie
Nasze rozwiązania oprogramowania do produkcji szaf sterowniczych obsługują wszystkie procesy od projektu i zamawiania towaru po produkcję. Ciągły przepływ danych, inteligentne funkcje i wydajne interfejsy ECAD znacząco przyczyniają się do zwiększenia wydajności.
Oprócz naszego oprogramowania do projektowania, oznaczników i parametryzacji, portfolio obejmuje również oprogramowanie wspomagające pracowników do montażu listew ze złączkami i półautomatycznego przygotowania przewodów.