Zaopatrzenie Dostarczamy wszystkie dane dotyczące terminów dostaw i kosztów w czasie rzeczywistym, aby zapewnić pełną przejrzystość procesu zaopatrzenia. W ten sposób można skutecznie dopasować logistykę do wymagań produkcji.

Osoba przy biurku z szyną DIN w dłoni

Dane w czasie rzeczywistym do zamówień do produkcji szaf sterowniczych

Światowy popyt na szafy sterownicze stale rośnie wraz z rosnącą globalną elektryfikacją. Trend ten zaczyna przekraczać możliwości produkcyjne wielu producentów szaf sterowniczych. Sprawnie działające łańcuchy dostaw i płynne procesy zamawiania mają kluczowe znaczenie w czasach rosnącej kompleksowości i olbrzymiej presji czasu.

Nasze oprogramowanie do projektowania clipx ENGINEER umożliwia składanie zamówień w czasie rzeczywistym. Tak jak różne są obszary działalności naszych klientów, tak elastyczna jest nasza oferta dostosowana do ich potrzeb. Dzięki naszym niestandardowym usługom produktowym pomagamy w sytuacjach natłoku zamówień i spełnieniu indywidualnych wymagań.

Korzyści z efektywnego zaopatrzenia

  • Łatwe zamawianie z oprogramowania do projektowania poprzez połączenie ze sklepem z informacjami w czasie rzeczywistym o cenie, dostępności i zamiennikach
  • Proste i elastyczne zamawianie oznaczników ze strony internetowej Phoenix Contact
  • Możliwość planowania procesów produkcyjnych dzięki asortymentowi produktów zoptymalizowanemu pod kątem czasu dostawy
  • Dostarczanie gotowych do montażu listew w systemie just in time
Pracownica na stanowisku pracy do produkcji listew ze złączkami

Indywidualne listwy ze złączkami Już od 1 sztuki

Dzięki naszej usłudze produkcji listew ze złączkami możesz reagować elastycznie w okresach natłoku zamówień bądź zamawiać gotowe listwy ze złączkami dostarczane punktualnie bezpośrednio na produkcję. Proces ten jest wspierany przez kompleksową automatyzację zamawiania od kalkulacji ceny, terminu dostawy i odbioru zamówienia, aż po samą dostawę.

Wystarczy skonfigurować poszczególne listwy ze złączkami za pomocą naszego oprogramowania do projektowania clipx ENGINEER i przesłać konfigurację bezpośrednio do sklepu internetowego Phoenix Contact w celu złożenia zamówienia.

MARKING Configurator

Oznaczniki z indywidualnym nadrukiem

Konfigurator oznaczników z indywidualnym nadrukiem

MARKING Configurator oferuje maksymalną łatwość obsługi i elastyczność podczas tworzenia niestandardowych oznaczników. W zależności od zastosowania i wymagań, portfolio systemów MARKING oferuje różne rozwiązania do oznakowania złączek szynowych, przewodów i kabli, a także urządzeń i instalacji. Wybierz rozwiązanie spełniające Twoje wymagania spośród ponad 2000 materiałów. Szybko i łatwo zamawiaj indywidualnie oznakowane materiały już od jednej sztuki.

COMPLETE line
Rozwiązania do szafy sterowniczej

COMPLETE line to kompleksowy program produktów dla wszystkich funkcji montażu szafy sterowniczej i instalacji w terenie. Poznaj skoordynowane portfolio produktów o ujednoliconym wzornictwie i intuicyjnej obsłudze, z jednolitymi akcesoriami.

Dowiedz się więcej
Rozwiązania do szafy sterowniczej

Odciąż swój personel, zarządzaj produkcją w okresach natłoku zamówień i zwiększ dostępność magazynu. Organizujemy efektywne procesy, oferujemy elastyczne rozwiązania i jesteśmy niezawodnym partnerem od zapytania ofertowego do dostawy.

Frank Wecker - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Produkcja na zamówienie
Ekspert w dziedzinie indywidualnych usług: Frank Wecker
Rozwiązania zwiększające wydajność
Obróbka mechaniczna

Dowiedz się, w jaki sposób możesz znacznie skrócić czas realizacji i obniżyć koszty obróbki mechanicznej dzięki efektywnym i wspieranym cyfrowo procesom.

Dalej do obróbki mechanicznej
Pracownik z przyciętą na wymiar szyną DIN przed stołem warsztatowym z gilotyną do szyn i monitorem