MARKING Configurator

Prosta konfiguracja i zamawianie indywidualnych oznaczników do nadruku przemysłowego.
MARKING Configurator

Oznaczniki z indywidualnym nadrukiem Oznaczniki do nadruku przemysłowego

W zakładach przemysłowych wszystkie komponenty, części i instalacje muszą być wyraźnie i trwale oznakowane. Umożliwia to podjęcie szybkich i ukierunkowanych działań podczas serwisu, minimalizując w ten sposób czas przestoju produkcji. W zależności od branży i zastosowania istnieją różne normy i przepisy. Dzięki MARKING Configurator oferujemy indywidualnie oznakowane i gotowe do użycia rozwiązania dla każdego obszaru zastosowania już od jednej sztuki.

MARKING Configurator na monitorze

Konfigurator Jedno rozwiązanie do Twoich wyzwań

Nie posiadasz własnych systemów drukowania lub odpowiedniego urządzenia do swoich potrzeb, musisz radzić sobie w sytuacjach natłoku zamówień lub konieczności wykonania prac konserwacyjnych i napraw? MARKING Configurator to rozwiązanie dla każdego z tych wyzwań. Konfigurator internetowy oferuje maksymalną łatwość obsługi i elastyczność w zakresie indywidualnego drukowania oznaczników. Zamawianie oznaczników standardowych i specjalnych jest proste, przejrzyste i w pełni cyfrowe. Wybierz rozwiązanie spełniające Twoje wymagania spośród ponad 2000 materiałów.

Korzyści

  • Elastyczność: Ponad 2 000 standardowych oznaczników dostępnych do indywidualnego nadruku i dostawy w postaci gotowej do użycia
  • Łatwość obsługi: Intuicyjne i efektywne funkcje edycji z kontekstowym menu
  • Eliminacja błędów: Wyświetlanie cyfrowego obrazu indywidualnego oznacznika
  • Oszczędność czasu: Wygodne zapisywanie projektu w „My Solutions” ułatwia późniejsze zamawianie

W pełni zdigitalizowany proces zamawiania Krok po kroku do indywidualnego oznacznika

Indywidualne drukowanie oznaczników
Indywidualne drukowanie oznaczników
Indywidualne drukowanie oznaczników
Indywidualne drukowanie oznaczników
Indywidualne drukowanie oznaczników

W zależności od zastosowania i wymagań, portfolio systemów MARKING oferuje różne rozwiązania do oznakowania złączek szynowych, przewodów i kabli, a także urządzeń i instalacji. MARKING Configurator obejmuje ponad 2 000 oznaczników do indywidualnego nadruku. Zamów łatwo i szybko oznacznik według indywidualnych wymagań. W tym celu wybierz materiał w sklepie internetowym i rozpocznij tworzenie nadruku jednym kliknięciem przycisku „Konfiguruj wersję”.

Do oznaczników
Indywidualne drukowanie oznaczników

MARKING Configurator zapewnia intuicyjne funkcje edycji do projektowania niestandardowych oznaczników. Dzięki menu kontekstowemu projektowanie jest proste i efektywne. Można nawet z łatwością tworzyć kompleksowe tabliczki znamionowe ze szczegółowymi informacjami, zawierające również logo, symbole i kody kreskowe. Cyfrowy obraz indywidualnego rozwiązania jest wyświetlany podczas całego procesu edycji, aby zapobiec błędom.

Indywidualne drukowanie oznaczników

Po zakończeniu konfiguracji niestandardowych oznaczników projekt jest zapisywany w sekcji „My Solutions”. Projekty oznaczników są tam dostępne w dowolnym momencie, dzięki czemu można wygodnie zamawiać kolejne partie w późniejszym czasie.

Indywidualne drukowanie oznaczników

Po skonfigurowaniu oznacznik z indywidualnym nadrukiem jest przesyłany do sklepu internetowego. Tam można wybrać potrzebną ilość i skalkulować automatycznie cenę. Na koniec trzeba dodać artykuł do koszyka i sfinalizować zamówienie.

E-paper
Nadruk przemysłowy

Całe nasze portfolio w skrócie: Broszura produktowa zawiera szczegółowe informacje i dane techniczne systemów drukowania i oznaczników, a także oprogramowania i usług.

Otwórz e-paper
Oznaczniki

Zamów oznaczniki z indywidualnym nadrukiem Od konfiguracji i produkcji w Phoenix Contact do aplikacji

Konfiguracja oznaczników na komputerze
Indywidualne drukowanie oznaczników zgodnie z wymaganiami klienta
Pracownica na produkcji oznaczników
Produkcja skonfigurowanych oznaczników w Phoenix Contact
Wysyłka
Wysyłka gotowego oznacznika
Klient otrzymuje indywidualne rozwiązanie do swojej aplikacji
Dostawa indywidualnych oznaczników
Pracownik nakleja zamówioną tabliczkę znamionową w szafie sterowniczej
Oznakowanie komponentów w aplikacji