Obróbka mechaniczna
W produkcji szaf sterowniczych obróbka mechaniczna nadal często odbywa się ręcznie. Ale nawet w przypadku tych ręcznych zadań można skrócić czas realizacji i obniżyć koszty dzięki efektywnie zaprojektowanym etapom pracy.
Efektywnie zaprojektowane stanowiska pracy i procedury zapewniają znaczną oszczędność czasu i kosztów w przypadku zadań wykonywanych ręcznie, takich jak mechaniczna obróbka szyn DIN i koryt grzebieniowych. Jednocześnie dostarczane cyfrowo dokumenty produkcyjne z oprogramowania do projektowania minimalizują błędy i zapewniają przejrzysty przepływ wszystkich zamówień. Ponadto nasza skalowalna oferta dobranych do siebie narzędzi zapewnia zoptymalizowaną ergonomię.
Korzyści wydajnej obróbki mechanicznej w produkcji szaf sterowniczych
Redukcja czasu realizacji i kosztów dzięki efektywnie zaprojektowanemu i wspieranemu cyfrowo przepływowi pracy
Wszystkie dokumenty produkcyjne dostępne w dowolnym momencie dzięki cyfrowemu dostarczaniu danych bezpośrednio z oprogramowania do projektowania
Szybkie, czyste i bezpieczne procesy robocze dzięki cięciu bez wiórów i ostrych krawędzi narzędziami tnącymi do szyn DIN i koryt grzebieniowych
Modułowe systemy stanowiska pracy
Dla efektywnych procesów w produkcji szaf sterowniczych
Dzięki systemom stanowiska pracy clipx BASIC line można łatwo dostosować swoje indywidualne stanowisko pracy w celu zwiększenia efektywności pracy i ergonomii. Dzięki skalowalności akcesoria można zintegrować z istniejącymi stanowiskami lub połączyć z naszymi ergonomicznymi podstawowymi stacjami roboczymi. Umożliwia to dostosowanie stanowisk pracy do własnych potrzeb. Dzięki modułowej budowie systemy stanowiska pracy mogą być elastycznie dostosowywane do konkretnych wymagań w dowolnym momencie lub rozbudowywane np. o oprogramowanie.
Podstawowa stacja robocza jest wyposażona w uchwyt o regulowanej elastycznie wysokości, np. do mocowania podkładki z zaciskiem lub monitora. Posiada również wysuwaną szufladę pod blatem. W dolnej części jest dużo miejsca do przechowywania różnych szyn DIN lub kanałów kablowych o długości do 2 metrów. Istniejące uchwyty na ramie zapewniają stabilność. W górnej części stacji roboczej znajduje się również dodatkowa powierzchnia do przechowywania.
Podstawową stację roboczą można łączyć szybko z odpowiednimi akcesoriami i narzędziami. Za pomocą naszych gilotyn do profili i szyn można ciąć szyny DIN i kanały kablowe nie tylko szybko i precyzyjnie, ale także bez wiórów i zadziorów. Optymalne przełożenie dźwigni zapewnia wysoki komfort obsługi. Uchwyt na napoje, który można przymocować łatwo do ramy, zapewnia dobrą organizację i porządek na stanowisku pracy. Zapewnia to zoptymalizowane i czyste stanowisko do ręcznej obróbki mechanicznej.
Osiągnij większą wydajność obróbki mechanicznej dzięki rozbudowie systemu stanowiska pracy. Wszystkie dokumenty produkcyjne i zamówienia można wyświetlić w każdej chwili na monitorze. Cyfrowe dostarczanie danych pomaga zmniejszyć liczbę błędów i skrócić czas realizacji. Zastosowanie naszego adaptera Zero Cut do ręcznego cięcia perforowanych szyn DIN pozwala zaoszczędzić jeszcze więcej czasu. Adapter Zero Cut umożliwia szybkie i powtarzalne cięcie zerowe z tylko jedynym ustawieniem bez czasochłonnych, wielokrotnych pomiarów. Za pomocą naszej drukarki termotransferowej THERMOMARK ROLL 2.0 można wykonywać etykiety i oznakowanie na szynach DIN i kanałach kablowych bezpośrednio na stanowisku pracy. Dzięki temu można zidentyfikować jednoznacznie gotowe zamówienia.
Wydajna produkcja dzięki oprogramowaniu wspomagającemu pracownika
Twórz automatycznie cyfrowe dokumenty produkcyjne na podstawie danych z oprogramowania do projektowania. Korzystając z naszego oprogramowania wspomagającego pracownika zapewniasz znaczny wzrost wydajności: program wybiera niezbędne dane z projektu ECAD i prezentuje je w przejrzysty sposób. Ponadto oprogramowanie prowadzi użytkownika krok po kroku przez cały proces obróbki, a tym samym zmniejsza źródła błędów i skraca czas wyszukiwania w porównaniu z używaniem zwykłej dokumentacji papierowej.
Nasze ergonomiczne narzędzia ręczne i wydajne automaty narzędziowe zapewniają bezpieczeństwo procesu w produkcji i odciążają pracowników.
Dowiedz się, jak skutecznie montować szyny DIN w produkcji szaf sterowniczych pomimo dużej różnorodności komponentów i projektów. Takie rozwiązanie wpływa na znaczącą redukcję czasów realizacji i liczby błędów.