Modułowe systemy stanowiska pracy

Dzięki systemom stanowiska pracy clipx BASIC line można łatwo dostosować swoje indywidualne stanowisko pracy w celu zwiększenia efektywności pracy i ergonomii.
Modułowe systemy stanowiska pracy clipx BASIC line do produkcji szaf sterowniczych

Dla efektywnych procesów w produkcji szaf sterowniczych

Dzięki systemom stanowiska pracy clipx BASIC line można łatwo dostosować swoje indywidualne stanowisko pracy w celu zwiększenia efektywności pracy i ergonomii. System modułowy umożliwia dostosowanie lub rozbudowę w dowolnym momencie zgodnie z wymaganiami użytkownika. Uzupełnij swoje stanowisko o nasze akcesoria lub używaj ich z naszymi stacjami roboczymi w celu szybkiej optymalizacji procesów.

Odkryj nasze systemy stanowiska pracy dla różnych etapów procesu.

Korzyści

  • Indywidualne wyposażenie i rozbudowa stanowisk pracy o modułowe, skalowalne akcesoria
  • Szybka optymalizacja procesu ze zwiększoną wydajnością dzięki łatwej do wdrożenia koncepcji
  • Zwiększona produktywność dzięki ergonomicznej konstrukcji i uporządkowanemu rozmieszczeniu komponentów
  • Zoptymalizowane pod kątem procesów produkcji szaf sterowniczych dzięki wieloletniemu doświadczeniu w doradztwie procesowym
Osoba montująca magazynki na złączki szynowe na podstawowej stacji roboczej

Indywidualne wyposażenie

Dzięki skalowalności akcesoria można zintegrować z istniejącymi stanowiskami lub połączyć z ergonomicznymi podstawowymi stacjami roboczymi. Umożliwia to dostosowanie stanowisk pracy do własnych potrzeb. Dzięki modułowej budowie systemy stanowiska pracy mogą być elastycznie dostosowywane do konkretnych wymagań w dowolnym momencie lub rozbudowywane np. o oprogramowanie.

Systemy stanowiska pracy clipx BASIC line do szybkiej optymalizacji procesów w produkcji szaf sterowniczych

Szybka optymalizacja procesów

Modułowe systemy stanowisk pracy oferują łatwe do wdrożenia i indywidualnie dopasowane stanowiska pracy do optymalizacji procesów produkcji szaf sterowniczych. Elastyczna konfiguracja i adaptacja umożliwiają ergonomiczne i uporządkowane stanowiska pracy z ulepszoną organizacją pracy. Oznacza to szybki wzrost wydajności przy mniejszym wysiłku.

Osoba produkująca listwy ze złączkami w systemie stanowiska pracy clipx BASIC line

Wzrost produktywności

Ergonomiczne systemy stanowisk pracy mogą być używane w zależności od potrzeb, co daje możliwość zrównoważonej optymalizacji procesów produkcyjnych. Uporządkowany układ wymaganych komponentów umożliwia efektywne udostępnianie materiałów. Poza poprawą ergonomii zwiększa się również produktywność dzięki skróceniu czasu wyszukiwania i zmniejszeniu liczby błędów.

Dwie osoby omawiające funkcję hamulca przewodu jako rozszerzenia stanowiska oprzewodowania

Sprawdzone w praktyce

Systemy stanowisk pracy zaprojektowane specjalnie do produkcji szaf sterowniczych opierają się na wieloletnim doświadczeniu i wiedzy specjalistycznej w zakresie doradztwa procesowego oraz udanej współpracy z klientami. Na podstawie tych wypróbowanych i przetestowanych rozwiązań stworzyliśmy „standard”, który jest optymalnie dostosowany do procesów w produkcji szaf sterowniczych, a jednocześnie można go dopasować do własnych wymagań.

Podstawa efektywnych procesów w produkcji szaf sterowniczych

Skalowalne stanowiska pracy z clipx BASIC line


System stanowiska pracy do obróbki mechanicznej

Podstawowa stacja robocza clipx BASIC line do obróbki mechanicznej
System stanowiska pracy z obcinarką do szyn do obróbki mechanicznej
Osoba tnąca szyny DIN w systemie stanowiska pracy do obróbki mechanicznej
Podstawowa stacja robocza clipx BASIC line do obróbki mechanicznej

Podstawowa stacja robocza jest wyposażona w uchwyt o regulowanej elastycznie wysokości, np. do mocowania podkładki z zaciskiem lub monitora. Posiada również wysuwaną szufladę pod blatem. W dolnej części jest dużo miejsca do przechowywania różnych szyn DIN lub kanałów kablowych o długości do 2 metrów. Istniejące uchwyty na ramie zapewniają stabilność. W górnej części stacji roboczej znajduje się również dodatkowa powierzchnia do przechowywania.

Do produktu
System stanowiska pracy z obcinarką do szyn do obróbki mechanicznej

Podstawową stację roboczą można łączyć szybko z odpowiednimi akcesoriami i narzędziami. Za pomocą naszych gilotyn do profili i szyn można ciąć szyny DIN i kanały kablowe nie tylko szybko i precyzyjnie, ale także bez wiórów i zadziorów. Optymalne przełożenie dźwigni zapewnia wysoki komfort obsługi. Uchwyt na napoje, który można przymocować łatwo do ramy, zapewnia dobrą organizację i porządek na stanowisku pracy. Zapewnia to zoptymalizowane i czyste stanowisko do ręcznej obróbki mechanicznej.

Do listy produktów
Osoba tnąca szyny DIN w systemie stanowiska pracy do obróbki mechanicznej

Osiągnij większą wydajność obróbki mechanicznej dzięki rozbudowie systemu stanowiska pracy. Wszystkie dokumenty produkcyjne i zamówienia można wyświetlić w każdej chwili na monitorze. Cyfrowe dostarczanie danych pomaga zmniejszyć liczbę błędów i skrócić czas realizacji. Zastosowanie naszego adaptera Zero Cut do ręcznego cięcia perforowanych szyn DIN pozwala zaoszczędzić jeszcze więcej czasu. Adapter Zero Cut umożliwia szybkie i powtarzalne cięcie zerowe z tylko jedynym ustawieniem bez czasochłonnych, wielokrotnych pomiarów. Za pomocą naszej drukarki termotransferowej THERMOMARK ROLL 2.0 można wykonywać etykiety i oznakowanie na szynach DIN i kanałach kablowych bezpośrednio na stanowisku pracy. Dzięki temu można zidentyfikować jednoznacznie gotowe zamówienia.

Do listy produktów

System stanowiska pracy do montażu

Podstawowa stacja robocza clipx BASIC line do montażu szyn DIN
System stanowiska pracy clipx BASIC line do montażu w produkcji szaf sterowniczych
Osoba pracująca w systemie stanowiska pracy do montażu przy produkcji szaf sterowniczych
Podstawowa stacja robocza clipx BASIC line do montażu szyn DIN

Oprócz stołu roboczego o regulowanej wysokości, podstawowa stacja robocza jest wyposażona w uchwyt, np. do mocowania podkładki z zaciskiem lub monitora. Górna część oferuje dużo miejsca z czterema półkami na niezbędne materiały i komponenty do montażu szyn DIN. Ergonomiczna konstrukcja stacji roboczej umożliwia wygodną pracę z regulacją wysokości i krótkimi odległościami chwytania.

Do produktu
System stanowiska pracy clipx BASIC line do montażu w produkcji szaf sterowniczych

Szybko i łatwo przygotuj swoje efektywne stanowisko pracy do montażu szyn DIN. Dzięki skalowalności i modułowości podstawowa stacja robocza może być łączona z różnymi akcesoriami, aby spełnić wymagania użytkownika. Nasz modułowy system magazynków, składający się z różnych typów magazynków, przegródek i skrzynek z otwartym frontem, zapewnia zindywidualizowane udostępnianie materiałów dostosowane do potrzeb montażu. Pozwala to szybko i elastycznie wyposażyć stację roboczą w wiele różnych komponentów i materiałów. Magazynki są dostępne w różnych wersjach i pozwalają na łatwą adaptację do różnych zadań montażowych. Zastosowanie obrotowego elementu mocującego do szyn DIN zapewnia stabilność podczas montażu oraz ergonomię i wygodę pracy.

Do listy produktów
Osoba pracująca w systemie stanowiska pracy do montażu przy produkcji szaf sterowniczych

Wykorzystanie cyfrowych dokumentów produkcyjnych i systemów wspomagających umożliwia nie tylko zwiększenie wydajności produkcji listew ze złączkami, ale także bardziej elastyczne planowanie personelu. Nasz system stanowisk pracy można zatem elastycznie rozbudowywać o oprogramowanie i system pick-by-light. Nasze oprogramowanie do projektowania clipx ENGINEER assemble pobiera wszystkie niezbędne dane bezpośrednio z projektu i umożliwia intuicyjny montaż listew ze złączkami na podstawie instrukcji krok po kroku z bezpośrednim sterowaniem przez system pick-by-light. Wspierany przez oprogramowanie proces redukuje źródła błędów i czas szukania, pozwalając nawet średnio wykwalifikowanym pracownikom na montaż złożonych listew ze złączkami.

Do listy produktów

System stanowiska pracy do przygotowania przewodów i oprzewodowania

Podstawowa stacja robocza clipx BASIC line do przygotowania przewodów i oprzewodowania w produkcji szaf sterowniczych
System stanowiska pracy clipx BASIC line do przygotowania przewodów i oprzewodowania w produkcji szaf sterowniczych
Osoba pracująca przy systemie stanowiska pracy clipx BASIC line do przygotowania przewodów i oprzewodowania w produkcji szaf sterowniczych
Podstawowa stacja robocza clipx BASIC line do przygotowania przewodów i oprzewodowania w produkcji szaf sterowniczych

Podstawowa stacja robocza wyposażona jest w praktyczną i zamykaną skrzynkę narzędziową z szufladami, dzięki której wszystkie niezbędne narzędzia są zawsze pod ręką. Składane stoliki boczne zapewniają dodatkową przestrzeń roboczą w razie potrzeby i można je schować, aby zaoszczędzić miejsce, gdy nie są używane. W górnej części stacja posiada również półki, które zapewniają idealne miejsce do przechowywania niezbędnych materiałów, takich jak kable i przewody. Dzięki kółkom skrętnym z hamulcami stację można bez wysiłku przemieścić do dowolnej szafy sterowniczej lub innego miejsca, co zapewnia maksymalną elastyczność.

Do produktu
System stanowiska pracy clipx BASIC line do przygotowania przewodów i oprzewodowania w produkcji szaf sterowniczych

Dzięki skalowalności i modułowej konstrukcji podstawową stację roboczą można elastycznie łączyć z różnymi akcesoriami. Oprócz monitora można zamontować np. szyny DIN służące jako uchwyty do otwartych pojemników do przechowywania – idealne do utrzymywania małych części w porządku i w zasięgu ręki. Aby uzyskać jeszcze większy porządek w oprzewodowaniu, zalecamy zainstalowanie organizatora do przewodu. Organizator do przewodu umożliwia przejrzyste i łatwe układanie przewodów w zakresie przekroju od 0,5 do 6 mm². Można umieścić na nim oznakowanie z przekrojem przewodu. Dzięki kompatybilności z szynami DIN NS 35 jest bardzo łatwy w montażu. Szybki dostęp do przewodów i możliwość oznakowania nie tylko skracają czas wyszukiwania, ale także minimalizują ryzyko pomyłki w przypadku podobnych przekrojów. Pojemnik na odpady zapewnia dodatkowy porządek.

Do listy produktów
Osoba pracująca przy systemie stanowiska pracy clipx BASIC line do przygotowania przewodów i oprzewodowania w produkcji szaf sterowniczych

Aby zwiększyć wydajność procesu oprzewodowania, można łatwo rozbudować system stanowiska pracy o nasze automatyczne narzędzia i systemy drukowania, a także oprogramowanie wspomagające pracownika. Pozwala to na szybkie i łatwe przygotowanie dużej liczby przewodów do oprzewodowania. Automat do ściągania izolacji E.FOX S 10 umożliwia łatwą i wydajną obróbkę przewodów o różnych przekrojach i izolacjach. THERMOMARK E.WIRE umożliwia automatyczny nadruk i aplikację oznaczników przewodów w jednej operacji. Oprogramowanie wspomagające pracowników dostarcza wymaganych informacji w oparciu o dane wyeksportowane z systemu ECAD w przejrzysty sposób i prowadzi pracowników krok po kroku przez proces produkcji. Bezpośrednie sterowanie automatami i systemami drukowania również pomaga zwiększyć wydajność.

Do listy produktów

Mobilny stół roboczy do montażu i oprzewodowania

Mobilny stół roboczy do montażu i oprzewodowania
Osoba pracująca nad płytą montażową na mobilnym stole montażowym
Osoba pracująca przy szafie sterowniczej na mobilnym stole montażowym w pozycji siedzącej
Mobilny stół roboczy do montażu i oprzewodowania

Mobilny stół montażowy oferuje elastyczną i stabilną powierzchnię roboczą do montażu i oprzewodowania płyt montażowych i szaf sterowniczych. Wysokość można regulować bezstopniowo – nawet pod obciążeniem. Można również pochylić powierzchnię roboczą, aby dostosować stół montażowy do swoich potrzeb. Zintegrowana powierzchnia do przechowywania tworzy miejsce na przykład na skrzynki, narzędzia lub inne materiały. Pozwala to na ergonomiczną, wydajną pracę bez nadwyrężania pleców.

Do produktu
Osoba pracująca nad płytą montażową na mobilnym stole montażowym

Wyposażony w kółka skrętne i praktyczne uchwyty stół montażowy można łatwo przesunąć w wybrane miejsce. Służy również jako nośnik obrabianych przedmiotów i umożliwia bezpieczny transport płyt montażowych i szaf sterowniczych podczas całego procesu montażu. Wózek montażowy robi wrażenie również wtedy, gdy nie jest używany. Dzięki kompaktowej konstrukcji można go schować, aby zaoszczędzić miejsce.

Do produktu
Osoba pracująca przy szafie sterowniczej na mobilnym stole montażowym w pozycji siedzącej

Na siedząco lub na stojąco: Dzięki regulacji wysokości i nachylenia stół montażowy idealnie dopasowuje się do sposobu pracy. Pozwala to na wygodne i ergonomiczne wykonywanie różnych czynności roboczych w różnych pozycjach. Rezultatem są bardziej wydajne procesy, lepsze warunki pracy i zrównoważony wzrost produktywności. Kolejną zaletą jest łatwa obsługa różnych nadstawek. Zmieniające się elementy lub koncepcje montażu można szybko i bezpiecznie zamocować – bez długiego czasu przygotowania. Zwiększa to elastyczność i pomaga dostosować się do zmieniających się wymagań produkcyjnych i montażowych. Skorzystaj z mobilnego, konfigurowalnego rozwiązania, które można płynnie zintegrować z różnymi koncepcjami produkcyjnymi i które umożliwia przyjazną dla pleców pracę w różnych pozycjach.

Do produktu
Osoba odbierająca materiały z wózka projektowego do montażu szyn DIN

Wózek projektowy

Dzięki naszemu wózkowi projektowemu masz pod ręką wszechstronne narzędzie do produkcji. Wózek może być używany do kompletacji i transportu. Może również służyć doraźnie jako tymczasowy magazyn na stanowisku montażowym, zapewniając lepszą organizację i wydajność. Dzięki modułowej konstrukcji wózek projektowy można elastycznie dostosować do konkretnych wymagań. Ergonomiczna konstrukcja i kompatybilność z naszymi magazynkami i otwartymi pojemnikami nie tylko ułatwiają załadunek i rozładunek, ale także umożliwiają wiele opcji zastosowań. Wózek posiada kółka skrętne i praktyczne uchwyty. Można go przesuwać bez wysiłku, nawet gdy jest w pełni załadowany.

Akcesoria w szczegółach

Opisany organizator do przewodu z przewodem jest przymocowany do szyny DIN
Modułowy magazynek do efektywnego dostarczania materiałów na stanowiskach montażowych
Korzystanie z adaptera Zero Cut podczas cięcia szyn DIN
Przyrząd montażowy DIN RAIL FIXTURE do produkcji listew ze złączkami
Kobieta pobierająca złączkę szynową z półki za pomocą systemu Pick-by-Light
Opisany organizator do przewodu z przewodem jest przymocowany do szyny DIN

Większy porządek podczas oprzewodowania: organizator do przewodu umożliwia przejrzyste i łatwe układanie przewodów w zakresie przekroju od 0,5 do 6 mm² na stanowiskach montażowych. Możliwe jest umieszczenie oznakowania z przekrojem przewodu. Organizator do przewodu można szybko zatrzasnąć na szynie DIN i w razie potrzeby ponownie zdemontować. Można go również łatwo przymocować do innych powierzchni, np. drewnianych i elastycznie ustawić.

Korzyści:

  • Oszczędność czasu i skrócenie czasu wyszukiwania dzięki szybkiemu dostępowi do przewodu
  • Lepszy dostęp do przewodu dzięki elastycznym opcjom mocowania
  • Łatwa instalacja dzięki kompatybilności z szynami DIN NS 35
  • Porządek na stanowisku montażowym podczas przygotowania przewodów i oprzewodowania dzięki uporządkowanemu prowadzeniu przewodów
  • Zmniejszenie ryzyka pomyłki z podobnymi przekrojami dzięki możliwości opisania

Do produktu
Modułowy magazynek do efektywnego dostarczania materiałów na stanowiskach montażowych

Od przegródek do systemów podawania: dzięki modułowemu magazynkowi można szybko i elastycznie dostarczać różne komponenty na stanowiska montażowe. Magazynki są dostępne w różnych wersjach i pozwalają na łatwą adaptację do różnych zadań montażowych. Montuje się je zatrzaskowo na profilach montażowych.

Korzyści:

  • Indywidualne rozwiązanie do podawania materiałów dostosowane do wymagań dzięki systemowi modułowemu
  • Łatwe wyjmowanie niezbędnych komponentów w odpowiedniej ilości dzięki podawaniu selektywnemu
  • Ulepszona ergonomia dzięki przemyślanemu rozmieszczeniu części i komponentów
  • Skrócenie czasu szukania podczas montażu dzięki wydajnemu podawaniu
  • Redukcja błędów dzięki uporządkowanemu rozmieszczeniu komponentów

Do listy produktów
Korzystanie z adaptera Zero Cut podczas cięcia szyn DIN

Szybkie, dokładne cięcie zerowe bez mierzenia: podczas ręcznego cięcia perforowanych szyn DIN adapter Zero Cut umożliwia szybkie i powtarzalne cięcie zerowe z tylko jedynym ustawieniem bez czasochłonnych, wielokrotnych pomiarów. Adapter jest wyposażony w cylindryczny trzpień i magnesy zapewniające bezpieczne mocowanie. Umieszcza się go po prostu na szynie DIN. Suwak umożliwia łatwe ustawienie różnych warunków cięcia zerowego.

Korzyści:

  • Powtarzalne i wysokiej jakości cięcia zerowe perforowanych szyn DIN za pomocą jednego ustawienia
  • Oszczędność czasu i redukcja błędów w przypadku cięć zerowych, ponieważ wielokrotne pomiary i znakowanie nie są już konieczne
  • Szybszy proces cięcia szyn DIN i oszczędność czasu dzięki cięciom zerowym
  • Szybkie ustawianie różnych warunków cięcia zerowego za pomocą suwaka

Do produktu
Przyrząd montażowy DIN RAIL FIXTURE do produkcji listew ze złączkami

Dzięki naszemu ergonomicznemu przyrządowi montażowemu można wygodnie i bezpiecznie produkować listwy ze złączkami. Szyna DIN jest mocowana za pomocą przykręcanych bloków złączek, dzięki czemu użytkownik ma obie ręce wolne do montażu komponentów. Dzięki funkcji obracania i przesuwania przyrząd montażowy można elastycznie obracać i regulować. Skala pomiarowa umożliwia niezawodny pomiar wymiarów bezwzględnych i względnych odległości między komponentami. Oprócz pojedynczych listew ze złączkami można również montować równolegle kilka małych listew.

Korzyści:

  • Poprawiona ergonomia i bezpieczeństwo pracy podczas montażu listwy ze złączkami
  • Proste i bezpieczne mocowanie szyny DIN za pomocą przykręcanych bloków złączek
  • Oszczędność czasu, ponieważ możliwa jest równoległa produkcja kilku listew ze złączkami
  • Wygodny montaż oznaczników do złączek dzięki funkcji obracania
  • Optymalne warunki pracy w widoku centralnym dzięki funkcji przesuwania

Do produktu
Kobieta pobierająca złączkę szynową z półki za pomocą systemu Pick-by-Light

Idealny dodatek do stanowiska montażowego: system Pick-by-Light w połączeniu z naszym oprogramowaniem wspomagającym pracownika clipx ENGINEER assemble zapewnia szybkie i bezbłędne pobieranie materiału bez czasochłonnego szukania. Wyraźne sygnały świetlne w miejscu odbioru wskazują prawidłowy komponent. Wyświetlacz ilości informuje o liczbie potrzebnych sztuk. Pracownicy natychmiast widzą, który komponent jest potrzebny i w jakiej ilości. Dzięki modułowej konstrukcji system można elastycznie rozbudowywać.

Korzyści:

  • Zwiększona produktywność dzięki precyzyjnemu pobieraniu materiału
  • Szybki dostęp przyspiesza proces montażu
  • Minimalizacja błędów dzięki jasnym poleceniom wizualnym
  • Oszczędność czasu, ponieważ nie trzeba już szukać artykułów
  • Łatwe wdrożenie dzięki intuicyjnej obsłudze

Do listy produktów