Adapter do zerowego cięcia perforowanych szyn nośnych za pomocą przecinaków PPS.
Gilotyny do profili i szyn
Gilotyny do profili i szyn firmy Phoenix Contact zapewniają nie tylko szybkie i łatwe cięcie, lecz dodatkowo pozostawiają równe krawędzie bez konieczności wykańczania. Optymalne przełożenie dźwigni zapewnia wysoki komfort i wygodę obsługi. Do wyboru dostępne są różne modele – do profili o różnych geometriach, z funkcją wycinania oraz systemy kompaktowe i mobilne.
Nożyce, do przycinania kanałów oprzewodowania, pokryw i profili z tworzywa sztucznego, ogranicznik ruchu 45° także do cięcia na skos, długość cięcia, 75 mm
Obcinarka do kanałów kablowych, do gładkiego cięcia kanałów kablowych i ich pokryw, używana do maks. szerokości 125 mm
Ogranicznik 90° do CUTFOX-CD
Gilotyna, do cięcia szyn DIN, NS 35/7,5 i NS 35/15
Zapasowy nożyk do obcinarki kanału kablowego
Szyna miarowa, wersja: calowa/metryczna
Gilotyna do szyn, do obcinania i perforowania normatywnych szyn nośnych, NS 15 / NS 35/7,5 / NS 35/15 do obcinania normatywnych szyn nośnych NLS‑CU 3/10, z miarką szynową z podziałką calową/metryczną
Część zamienna do PPS CDM CH, dociskacz nóżyka tnącego
Wkł. tłocznika do otw. podł.: 6,5 x 15 mm
Korzyści
- Brak konieczności dodatkowej obróbki dzięki cięciu bez wiórów i ostrych krawędzi
- Optymalne przełożenie dźwigni zapewnia zmniejszenie siły niezbędnej do obsługi oraz ochronę nadgarstków
- Trwałość dzięki zastosowaniu wysokiej jakości komponentów i materiałów
Nowe produkty
Adapter Zero Cut do gilotyny do szyn DIN
Szybkie, dokładne cięcia zerowe bez pomiarów
Podczas ręcznego cięcia perforowanych szyn DIN, blok adapter Zero Cut umożliwia szybkie i powtarzalne cięcie zerowe bez czasochłonnych, wielokrotnych pomiarów. Suwak umożliwia łatwe ustawienie różnych warunków cięcia zerowego.
Najważniejsze cechy
- Nadaje się do perforowanych szyn NS 35/7,5, NS 35/15 i NS 15
- Suwak do ustawiania różnych warunków cięcia zerowego
- Wyposażony w cylindryczny trzpień i magnesy zapewniające bezpieczne mocowanie
- Kompatybilność z gilotynami do profili PPS firmy Phoenix Contact
Korzyści
- Powtarzalne i wysokiej jakości cięcia zerowe perforowanych szyn DIN za pomocą jednego ustawienia
- Oszczędność czasu i redukcja błędów w przypadku cięć zerowych, ponieważ wielokrotne pomiary i znakowanie nie są już konieczne
- Szybszy proces cięcia szyn DIN i oszczędność czasu dzięki cięciom zerowym
- Szybkie ustawianie różnych warunków cięcia zerowego za pomocą suwaka
Cięcie z dokładnością co do milimetra
Nasze stacjonarne i przenośne gilotyny do profili i szyn umożliwiają szybkie i precyzyjne przecinanie różnego rodzaju standardowych szyn DIN i korytek grzebieniowych minimalnym nakładem siły. Długość można wygodnie regulować za pomocą ogranicznika. Wygrawerowana skala milimetrowa/calowa jest odporna na ścieranie i czytelna. Możesz także zapewnić czyste i bezpieczne stanowisko pracy, ponieważ gilotyny umożliwiają cięcie bez wiórów i zadziorów. Krawędzie nie wymagają dodatkowej obróbki, np. usuwania zadziorów po przecięciu piłką, co zapewnia dodatkową oszczędność czasu.
Kompaktowa gilotyna do szyn DIN do zastosowań mobilnych
Gilotyna PPS COMPACT umożliwia równe cięcie szyn DIN bez wiórów i konieczności dodatkowej obróbki. Elementy prowadzące umożliwiają szybkie i łatwe wprowadzenie szyn DIN do gilotyny.
Dzięki kompaktowej konstrukcji i niewielkiej masie gilotyna nadaje się do cięcia w miejscu montażu. Za pomocą opcjonalnej szyny pomiarowej lub taśmy zagwarantowany jest prosty, dokładny pomiar szyn DIN.
Szybkie i powtarzalne cięcia zerowe dzięki adapterowi Zero Cut
Oszczędność czasu podczas ręcznego cięcia perforowanych szyn DIN: adapter Zero Cut do gilotyn do szyn DIN umożliwia powtarzalne cięcie zerowe za pomocą tylko jednego ustawienia bez czasochłonnych, powtarzalnych pomiarów. Adapter jest wyposażony w cylindryczny trzpień i magnesy zapewniające bezpieczne mocowanie. Umieszcza się go po prostu na szynie DIN. Suwak umożliwia ustawienie różnych warunków zerowania.
- Powtarzalne i wysokiej jakości cięcia zerowe perforowanych szyn DIN za pomocą jednego ustawienia
- Oszczędność czasu i redukcja błędów w przypadku cięć zerowych, ponieważ wielokrotne pomiary i znakowanie nie są już konieczne
- Szybszy proces cięcia szyn DIN i oszczędność czasu dzięki cięciom zerowym
- Szybkie ustawianie różnych warunków cięcia zerowego za pomocą suwaka