PPS CD M - Gilotyna do koryt grzebieniowych
1207569

Obcinarka do kanałów kablowych, do gładkiego cięcia kanałów kablowych i ich pokryw, używana do maks. szerokości 125 mm

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne

Korzyści

Grubość materiału do 2,5 mm
Energooszczędne i przyjazne dla stawów cięcie dzięki zoptymalizowanej przekładni dźwigniowej
Metryczna szyna wymiarowa z regulowanym ogranicznikiem
Szerokość cięcia 125 mm
Zabezpieczenie przed chwytaniem
Cięcie bez wiórów i ostrych krawędzi