Gilotyny do profili i szyn
PPS CD BLADE - Nóż zapasowy
PPS CD BLADE
-
Nóż zapasowy
1207572
Zapasowy nożyk do obcinarki kanału kablowego
Szczegóły produktu
Expand all
Collapse all
Dane techniczne
Właściwości produktu
Typ produktu
Nóż
Wymiary
Szerokość
68 mm
szerokość ostrza
125 mm
Długość
225 mm
Dane materiału
Kolor
srebrny
Kabel/przewód
Zewnętrzna średnica przewodu
0,00 mm
Dane handlowe
Numer artykułu
1207572
Jednostka opakowania
1 Szt.
Minimalne zamówienie
1 Szt.
Klucz sprzedaży
BH311Y
Klucz produktu
BH311Y
GTIN
4017918895211
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
359,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
352,4 g
Numer taryfy celnej
82073090
Kraj pochodzenia
DE
Klasyfikacje
ECLASS
ECLASS-13.0
21043791
ECLASS-15.0
21043791
ETIM
ETIM 10.0
EC011823
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
Environmental product compliance
EU RoHS
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS
Nie dotyczy
(nie jest to sprzęt elektryczny ani elektroniczny)
EU REACH SVHC
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)
Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
EF3.1 Zmiana klimatu
CO2e kg
29,006 kg CO2e
Produkty kompatybilne
Expand all
Collapse all
Pomoc dot. produktu