CUTFOX-CD - Gilotyna do koryt grzebieniowych
1212474

Nożyce, do przycinania kanałów oprzewodowania, pokryw i profili z tworzywa sztucznego, ogranicznik ruchu 45° także do cięcia na skos, długość cięcia, 75 mm

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Z powrotem sprężynowym
Lekkie, energooszczędne i bezzadziorowe cięcie dzięki zastosowaniu ostrzy o specjalnej geometrii ostrzy i optymalnego przełożenia dźwigni
Ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt
Ogranicznik 45°
Szerokość cięcia 75 mm
Ergonomiczne dwukomponentowe rękojeści zapewniają komfortową pracę bez ślizgania się narzędzia
Precyzyjne ostrze do kanałów kablowych