Gilotyny do profili i szyn

Gilotyny do profili i szyn

Gilotyny do profili i szyn firmy Phoenix Contact zapewniają nie tylko szybkie i łatwe cięcie, lecz dodatkowo pozostawiają równe krawędzie bez konieczności wykańczania. Optymalne przełożenie dźwigni zapewnia wysoki komfort i wygodę obsługi. Do wyboru dostępne są różne modele – do profili o różnych geometriach, z funkcją wycinania oraz systemy kompaktowe i mobilne.

Korzyści

  • Brak konieczności dodatkowej obróbki dzięki cięciu bez wiórów i ostrych krawędzi
  • Optymalne przełożenie dźwigni zapewnia zmniejszenie siły niezbędnej do obsługi oraz ochronę nadgarstków
  • Trwałość dzięki zastosowaniu wysokiej jakości komponentów i materiałów

Nowe produkty

Używanie adaptera Zero Cut do cięcia zerowego na perforowanych szynach DIN za pomocą gilotyny

Adapter Zero Cut do gilotyny do szyn DIN

Szybkie, dokładne cięcia zerowe bez pomiarów

Podczas ręcznego cięcia perforowanych szyn DIN, blok adapter Zero Cut umożliwia szybkie i powtarzalne cięcie zerowe bez czasochłonnych, wielokrotnych pomiarów. Suwak umożliwia łatwe ustawienie różnych warunków cięcia zerowego.

Najważniejsze cechy

  • Nadaje się do perforowanych szyn NS 35/7,5, NS 35/15 i NS 15
  • Suwak do ustawiania różnych warunków cięcia zerowego
  • Wyposażony w cylindryczny trzpień i magnesy zapewniające bezpieczne mocowanie
  • Kompatybilność z gilotynami do profili PPS firmy Phoenix Contact

Korzyści

  • Powtarzalne i wysokiej jakości cięcia zerowe perforowanych szyn DIN za pomocą jednego ustawienia
  • Oszczędność czasu i redukcja błędów w przypadku cięć zerowych, ponieważ wielokrotne pomiary i znakowanie nie są już konieczne
  • Szybszy proces cięcia szyn DIN i oszczędność czasu dzięki cięciom zerowym
  • Szybkie ustawianie różnych warunków cięcia zerowego za pomocą suwaka

Gilotyna do koryt grzebieniowych do cięcia bez zadziorów

Cięcie z dokładnością co do milimetra

Nasze stacjonarne i przenośne gilotyny do profili i szyn umożliwiają szybkie i precyzyjne przecinanie różnego rodzaju standardowych szyn DIN i korytek grzebieniowych minimalnym nakładem siły. Długość można wygodnie regulować za pomocą ogranicznika. Wygrawerowana skala milimetrowa/calowa jest odporna na ścieranie i czytelna. Możesz także zapewnić czyste i bezpieczne stanowisko pracy, ponieważ gilotyny umożliwiają cięcie bez wiórów i zadziorów. Krawędzie nie wymagają dodatkowej obróbki, np. usuwania zadziorów po przecięciu piłką, co zapewnia dodatkową oszczędność czasu.

Mężczyzna używa gilotyny do szyn PPS COMPACT

Kompaktowa gilotyna do szyn DIN do zastosowań mobilnych

Gilotyna PPS COMPACT umożliwia równe cięcie szyn DIN bez wiórów i konieczności dodatkowej obróbki. Elementy prowadzące umożliwiają szybkie i łatwe wprowadzenie szyn DIN do gilotyny.

Dzięki kompaktowej konstrukcji i niewielkiej masie gilotyna nadaje się do cięcia w miejscu montażu. Za pomocą opcjonalnej szyny pomiarowej lub taśmy zagwarantowany jest prosty, dokładny pomiar szyn DIN.

Korzystanie z adaptera Zero Cut podczas cięcia perforowanych szyn DIN

Szybkie i powtarzalne cięcia zerowe dzięki adapterowi Zero Cut

Oszczędność czasu podczas ręcznego cięcia perforowanych szyn DIN: adapter Zero Cut do gilotyn do szyn DIN umożliwia powtarzalne cięcie zerowe za pomocą tylko jednego ustawienia bez czasochłonnych, powtarzalnych pomiarów. Adapter jest wyposażony w cylindryczny trzpień i magnesy zapewniające bezpieczne mocowanie. Umieszcza się go po prostu na szynie DIN. Suwak umożliwia ustawienie różnych warunków zerowania.

  • Powtarzalne i wysokiej jakości cięcia zerowe perforowanych szyn DIN za pomocą jednego ustawienia
  • Oszczędność czasu i redukcja błędów w przypadku cięć zerowych, ponieważ wielokrotne pomiary i znakowanie nie są już konieczne
  • Szybszy proces cięcia szyn DIN i oszczędność czasu dzięki cięciom zerowym
  • Szybkie ustawianie różnych warunków cięcia zerowego za pomocą suwaka