Montaż Zastosowanie cyfrowej dokumentacji produkcyjnej i systemów wspomagających umożliwia nie tylko wydajny montaż szyn DIN, ale także bardziej elastyczne rozmieszczenie personelu. Instrukcje oparte na oprogramowaniu umożliwiają szybkie wdrożenie pracowników.

Stanowisko montażu listew ze złączkami

Wydajny montaż za pomocą systemu

Montaż szyn DIN w produkcji szaf sterowniczych charakteryzuje się dużą różnorodnością komponentów i projektów. Aby zoptymalizować proces, cyfrowa dokumentacja produkcyjna pochodzi bezpośrednio z projektu, dzięki czemu źródła błędów wynikających z przerw w systemie są ograniczone. Ponadto intuicyjne systemy stanowiska pracy kierują poszczególnymi etapami produkcji przy wsparciu oprogramowania, umożliwiając nawet średnio wykwalifikowanym pracownikom montaż złożonych listew ze złączkami.

Korzyści wynikające z efektywnego montażu

  • Oszczędność czasu dzięki bezpośredniemu przesyłaniu danych z projektu
  • Produkcja wspomagana przez oprogramowanie zapewniające elastyczne dysponowanie dostępnym personelem
  • Redukcja błędów dzięki sterowaniu systemem pick-by-light i kompletnej dokumentacji produkcyjnej wspieranej przez oprogramowanie
  • Zwiększona produktywność dzięki ergonomicznej organizacji stanowiska pracy, uporządkowanemu rozmieszczeniu komponentów i modułowym akcesoriom z możliwością rozbudowy
  • Oszczędność kosztów procesu dzięki bezpośredniemu drukowaniu oznaczników i etykiet w procesie montażu
Modułowe systemy stanowiska pracy clipx BASIC line

Modułowe systemy stanowiska pracy Dla efektywnych procesów w produkcji szaf sterowniczych

Dzięki systemom stanowiska pracy clipx BASIC line można łatwo dostosować swoje indywidualne stanowisko pracy w celu zwiększenia efektywności pracy i ergonomii. Dzięki skalowalności akcesoria można zintegrować z istniejącymi stanowiskami lub połączyć z naszymi ergonomicznymi podstawowymi stacjami roboczymi. Umożliwia to dostosowanie stanowisk pracy do własnych potrzeb. Dzięki modułowej budowie systemy stanowiska pracy mogą być elastycznie dostosowywane do konkretnych wymagań w dowolnym momencie lub rozbudowywane np. o oprogramowanie.

System stanowiska pracy do montażu

Podstawowa stacja robocza clipx BASIC line do montażu szyn DIN
System stanowiska pracy clipx BASIC line do montażu w produkcji szaf sterowniczych
Osoba pracująca w systemie stanowiska pracy do montażu przy produkcji szaf sterowniczych
Podstawowa stacja robocza clipx BASIC line do montażu szyn DIN

Oprócz stołu roboczego o regulowanej wysokości, podstawowa stacja robocza jest wyposażona w uchwyt, np. do mocowania podkładki z zaciskiem lub monitora. Górna część oferuje dużo miejsca z czterema półkami na niezbędne materiały i komponenty do montażu szyn DIN. Ergonomiczna konstrukcja stacji roboczej umożliwia wygodną pracę z regulacją wysokości i krótkimi odległościami chwytania.

System stanowiska pracy clipx BASIC line do montażu w produkcji szaf sterowniczych

Szybko i łatwo przygotuj swoje efektywne stanowisko pracy do montażu szyn DIN. Dzięki skalowalności i modułowości podstawowa stacja robocza może być łączona z różnymi akcesoriami, aby spełnić wymagania użytkownika. Nasz modułowy system magazynków, składający się z różnych typów magazynków, przegródek i skrzynek z otwartym frontem, zapewnia zindywidualizowane udostępnianie materiałów dostosowane do potrzeb montażu. Pozwala to szybko i elastycznie wyposażyć stację roboczą w wiele różnych komponentów i materiałów. Magazynki są dostępne w różnych wersjach i pozwalają na łatwą adaptację do różnych zadań montażowych. Zastosowanie obrotowego elementu mocującego do szyn DIN zapewnia stabilność podczas montażu oraz ergonomię i wygodę pracy.

Osoba pracująca w systemie stanowiska pracy do montażu przy produkcji szaf sterowniczych

Wykorzystanie cyfrowych dokumentów produkcyjnych i systemów wspomagających umożliwia nie tylko zwiększenie wydajności produkcji listew ze złączkami, ale także bardziej elastyczne planowanie personelu. Nasz system stanowisk pracy można zatem elastycznie rozbudowywać o oprogramowanie i system pick-by-light. Nasze oprogramowanie do projektowania clipx ENGINEER assemble pobiera wszystkie niezbędne dane bezpośrednio z projektu i umożliwia intuicyjny montaż listew ze złączkami na podstawie instrukcji krok po kroku z bezpośrednim sterowaniem przez system pick-by-light. Wspierany przez oprogramowanie proces redukuje źródła błędów i czas szukania, pozwalając nawet średnio wykwalifikowanym pracownikom na montaż złożonych listew ze złączkami.

Do oprogramowania wspomagającego pracownika clipx ENGINEER assemble

System wspomagający pracownika znacznie przyspiesza procesy produkcyjne, ponieważ listwy ze złączkami mogą być teraz produkowane niezależnie od reszty szafy sterowniczej. Skrócony czas wyszukiwania i poprawiona ergonomia zapewniają znaczny wzrost produktywności.

Dr Fabian Bertelsmeier, Zarządzanie produktem – Systemy
Fabian Bertelsmeier
Osoba produkująca listwę ze złączkami za pomocą oprogramowania wspomagającego pracownika clipx ENGINEER assemble

Efektywna produkcja listew ze złączkami przy pomocy clipx ENGINEER assemble

Zwiększ efektywność produkcji listew ze złączkami dzięki naszemu oprogramowaniu wspomagającemu pracownika clipx ENGINEER assemble. Jako płatny dodatek do oprogramowania do projektowania clipx ENGINEER zapewnia wszystkie niezbędne do montażu dane produkcyjne w przejrzyście zorganizowanym formacie. Bezpośrednie przesyłanie danych z procesu projektowego oraz udostępnianie kompletnych danych produkcyjnych zapewnia znaczną oszczędność czasu. Intuicyjny interfejs użytkownika oprogramowania wspomagającego pracownika prowadzi użytkownika przez montaż listwy, w tym akcesoriów i oznaczników, oraz zapewnia jasne instrukcje krok po kroku i pomoce wizualne. Skraca to czas szukania i zmniejsza liczbę błędów.

Obejrzyj nasz film, aby zapoznać się z oprogramowaniem wspomagającym pracownika i zobaczyć, jak aktywować aplikację.

Rozwiązania zwiększające wydajność
Oznaczniki

Dowiedz się, jak zapewnić efektywne i intuicyjne tworzenie oznakowania wszystkich komponentów w produkcji szaf sterowniczych. Kompleksowy MARKING system oferuje wygodne w obsłudze rozwiązania spełniające wszystkie wymagania.

Przejdź do oznaczników
Oznaczanie przewodów na stole warsztatowym z kilkoma drukarkami THERMOMARK E SERIES