Oznaczniki Kompletne oznakowanie wszystkich komponentów w produkcji szaf sterowniczych to proces niezwykle czasochłonny. Kompleksowy MARKING system oferuje rozwiązania do drukowania oznaczników spełniające wszystkie wymagania i zapewniające wysoką efektywność.

Dwóch pracowników stojących na stanowisku drukowania w dużej hali produkcyjnej

Kompleksowe rozwiązania dla efektywnego oznakowania

Jednoznaczne, czytelne i trwałe oznakowanie zapewnia bezpieczeństwo i ułatwia pracę. Wszystkie procesy robocze w cyklu życia szafy sterowniczej mogą być wykonywane bardziej efektywnie, jeśli wszystkie komponenty są jednolicie i jednoznacznie oznakowane. Drukowanie, rozdzielanie i montowanie oznaczników – tylko te zadania stanowią do 30% całkowitego czasu produkcji szafy sterowniczej. Nasze rozwiązania do drukowania oznaczników zapewniają maksymalną wydajność na tym etapie pracy: oprogramowanie do projektowania oznaczników, systemy drukowania i oznaczniki są do siebie optymalnie dostosowane i intuicyjne w obsłudze.

Korzyści efektywnego oznakowania

  • Bogate portfolio produktów: oznakowanie dostosowane do potrzeb każdej aplikacji i różnych wymagań wewnątrz i na zewnątrz szafy sterowniczej z wykorzystaniem technologii termotransferowej, UV LED i laserowej
  • Oprogramowanie do zarządzania i sterowania do wszystkich systemów drukowania Phoenix Contact
  • Około 60% oszczędności czasu: THERMOMARK E SERIES drukuje i automatycznie montuje oznaczniki na przewodach i kablach w jednym kroku
  • Pełna elastyczność: rozwiązania systemowe do przygotowania oznaczników na centralnym stanowisku drukowania, zdecentralizowanych procesów wykonywania oznaczników na miejscu instalacji lub za pośrednictwem systemów wspomagających pracownika

Rozwiązania do tworzenia oznaczników w produkcji szaf sterowniczych Elastyczna i skalowalna organizacja procesu drukowania oznaczników

Kobieta wykonująca oznaczniki na stanowisku drukowania
Pracownicy drukujący oznaczniki za pomocą THERMOMARK GO i aplikacji MARKING system
Pracownik wykonujący oznaczniki w clipx WIRE assist
Kobieta wykonująca oznaczniki na stanowisku drukowania

Jeśli wszystkie procesy oznakowania są realizowane centralnie, wszystkie systemy drukowania muszą być sterowane i zarządzane z jednego oprogramowania do oznaczników. Za pomocą oprogramowania MARKING system można przypisywać projekty do systemów drukowania i oraz rozpoczynać drukowanie jednym kliknięciem. Oprócz wspólnego sterowania przez sieć Ethernet, THERMOMARK E SERIES ma również inną zaletę. Dzięki dwukierunkowemu interfejsowi komunikacyjnemu OPC UA użytkownik jest informowany w czasie rzeczywistym o aktualnym statusie projektu i pracy poszczególnych urządzeń. W przypadku awarii możliwa jest szybka reakcja, a tym samym zminimalizowanie czasu przestojów.

Pracownicy drukujący oznaczniki za pomocą THERMOMARK GO i aplikacji MARKING system

W dużej produkcji szaf sterowniczych spójne oznakowanie może wymagać dużego wysiłku. Nasze przenośne systemy drukowania dają większą swobodę i elastyczność przy realizacji zadań i procesów. Szybko i łatwo realizuj różne zadania drukowania bezpośrednio w szafie sterowniczej za pomocą elastycznej drukarki kart THERMOMARK PRIME, sterowanej aplikacją drukarki etykiet THERMOMARK GO lub wytrzymałej drukarki przenośnej THERMOMARK GO.K.

Pracownik wykonujący oznaczniki w clipx WIRE assist

Połączenie naszych systemów drukowania z systemem wspomagającym pracownika clipx WIRE assist zapewnia wydajny, ergonomiczny i półautomatyczny proces przygotowania przewodów i kabli. System oparty na oprogramowaniu prowadzi użytkownika krok po kroku przez cały proces, steruje automatycznie odpowiednimi urządzeniami i udostępnia niezbędne informacje w oparciu o dane ECAD. Umożliwia to intuicyjny przebieg pracy i minimalizuje ryzyko błędów. Dostosowując wyposażenie systemu wspomagającego pracownika do własnych potrzeb możliwe jest indywidualne i elastyczne reagowanie na wymagania klienta lub aplikacji.

Urządzenia do nadruku przemysłowego

Systemy drukowania Technologia termotransferowa, UV LED i laserowa

Drukowanie oznaczników jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej dzięki naszym systemom drukowania: termotransferowym, laserowym lub UV LED. Wśród oferowanych przez nas różnych systemów drukowania znajdziesz odpowiednie rozwiązanie do nadruku oznaczników do złączek szynowych, przewodów, kabli, urządzeń, instalacji i systemów. Chcesz jeszcze bardziej usprawnić produkcję szaf sterowniczych? Nasz THERMOMARK E SERIES to pierwszy modułowy system drukowania, łączący i automatyzujący kilka etapów procesu oznakowania, umożliwiając tym samym znaczne zwiększenie wydajności tego czasochłonnego procesu.

Większa wydajność produkcji szaf sterowniczych dzięki zautomatyzowanemu oznakowaniu
THERMOMARK E SERIES

Szukasz wydajnego rozwiązania do oznakowania w produkcji szaf sterowniczych? Sięgnij po nasz modułowy system drukowania THERMOMARK E SERIES.

Pobierz broszury
Drukarki THERMOMARK E SERIES
Różne oznaczniki do przewodów i kabli, złączek szynowych oraz urządzeń i systemów

Oznaczniki

Nasze oznaczniki nadają się do wszystkich zastosowań, sytuacji montażowych i wymagań dotyczących odporności w środowisku przemysłowym. Czy to w chronionej szafie sterowniczej, czy w ekstremalnych warunkach – oferujemy rozwiązania do oznakowania dla wszystkich wymagań i obszarów zastosowań. Nasze produkty spełniają wszystkie międzynarodowe normy i standardy.

Pracownik wykonujący oznaczniki za pomocą oprogramowania MARKING system

Oprogramowanie do oznaczników

Dzięki oprogramowaniu do tworzenia oznaczników możesz łatwo i wygodnie realizować indywidualnie zaprojektowane rozwiązania do oznakowania. Wszystkie nasze systemy mogą być obsługiwane i zarządzane centralnie z poziomu oprogramowania. Dzięki wszechstronnym funkcjom i opcjom można stworzyć indywidualne rozwiązania do oznakowania dla każdego zastosowania. Dzięki rozbudowanym funkcjom importu danych oraz interfejsom do popularnych systemów ECAD i formatów tabel, oprogramowanie zapewnia najwyższą wydajność pracy. Interfejs do clipx ENGINEER umożliwia płynne procesy od planowania do produkcji. Ponadto Wire Marking Application Center oferuje cyfrowego bliźniaka oznaczeń przewodów i kabli oraz prowadzi użytkownika przez cały proces aż do gotowego oznakowanego kabla.

Pracownik naprawiający drukarkę laserową TOPMARK NEO

Indywidualne usługi na miarę

Oprócz oprogramowania i sprzętu do tworzenia oznaczników oferujemy całościowe koncepcje usług. Obejmują one zarówno instalację i szkolenia, jak i naprawy i konserwację sprzętu, a także wynajem sprzętu w razie potrzeby. Bez względu na to, przed jakim wyzwaniem stoisz, kompetentnie wesprzemy Cię w każdej sprawie i zawsze będziemy po Twojej stronie, oferując indywidualne usługi.

Wykonanie oznaczników jak czerwona nić przez cały łańcuch procesu – począwszy od cyfrowych danych oznaczników w systemach ECAD, a skończywszy na ich montażu. Ułatwiamy naszym klientom codzienną pracę dzięki rozwiązaniom systemowym dostosowanym do konkretnych zastosowań, składającym się z oznaczników, drukarek i efektywnego oprogramowania.

Katharina Faes, Zarządzanie produktami – Oznaczniki
Katharina Faes
Rozwiązania zwiększające wydajność
Przygotowanie przewodów

Dowiedz się, jak najlepiej wykorzystać możliwości zwiększenia wydajności przygotowania przewodów w produkcji szaf sterowniczych. Doskonałe wsparcie zapewniają nasze oparte na oprogramowaniu systemy wspomagające pracownika, odpowiednie narzędzia ręczne i automaty narzędziowe oraz systemy drukowania.

Dalej do przygotowania przewodów
Pracownik wykonujący oznaczniki przewodu na stanowisku przygotowania przewodów