Przygotowanie przewodów Prawie żaden etap procesu produkcji szaf sterowniczych nie wymaga więcej czynności manualnych niż przygotowanie przewodów. Dzięki opartym na oprogramowaniu systemom wspomagania pracowników oraz odpowiednim automatycznym narzędziom i systemom drukowania można wykonywać te etapy pracy z maksymalną wydajnością.

Pracownik wykonuje oznaczenie przewodu przy systemie wspomagającym pracownika do przygotowania przewodów

Większe bezpieczeństwo procesu dzięki oprogramowaniu

Przygotowanie i zarabianie przewodów stanowią dużą część czasu pracy przy produkcji szaf sterowniczych. Nasz system wspomagający pracownika clipx WIRE assist umożliwia częściową automatyzację tych etapów pracy, co skutkuje znacznym skróceniem czasu produkcji. Ponadto stanowisko pracy z oprogramowaniem zapewnia większe bezpieczeństwo procesu i umożliwia elastyczne rozmieszczenie personelu dzięki intuicyjnej obsłudze. Towarzysząca cyfrowa dokumentacja produkcyjna optymalizuje interfejs do oprzewodowania, a tym samym generuje wzrost wydajności na poszczególnych etapach procesu.

Korzyści wynikające z efektywnego przygotowania przewodów w produkcji szaf sterowniczych

  • Bezbłędne przygotowanie przewodów poprzez kompletną dokumentację produkcyjną z systemów inżynieryjnych
  • Oszczędność czasu dzięki częściowej automatyzacji, a także bezpośredniemu sterowaniu urządzeniami z poziomu oprogramowania wspomagającego pracownika
  • Niezmiennie wysoka jakość dzięki częściowo zautomatyzowanym i wspieranym przez oprogramowanie procesom pracy
  • Indywidualnie konfigurowalne, ergonomicznie zoptymalizowane stanowiska pracy
System wspomagający pracownika clipx WIRE assist składający się z oprogramowania wspomagającego, narzędzi automatycznych, systemów drukujących i narzędzi ręcznych na stole warsztatowym

Skalowalność i możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb

Oferowany przez nas system wspomagający pracownika clipx WIRE assist to oparty na oprogramowaniu „narzędzie” zwiększające wydajność przygotowania przewodów i oprzewodowania w produkcji szaf sterowniczych. System modułowy zapewnia odpowiedni stopień swobody w projektowaniu stanowiska pracy. Niezależnie od tego, czy wyposażysz swoje istniejące stanowisko pracy w wydajne automatyczne systemy narzędziowe i drukujące, czy też zdecydujesz się na ergonomiczne kompletne rozwiązanie ze stołem roboczym o regulowanej wysokości: dzięki naszym skalowalnym rozwiązaniom możesz zoptymalizować przygotowanie przewodów, uwzględniając przy tym swoje indywidualne wymagania. Podstawą systemu jest oprogramowanie wspomagające pracownika, które w przejrzysty sposób dostarcza niezbędnych informacji na podstawie wyeksportowanych danych z systemu ECAD. Oprogramowanie prowadzi użytkownika krok po kroku przez cały proces. Bezpośrednie sterowanie odpowiednimi urządzeniami i systemami również pomaga zwiększyć wydajność.

Interaktywna mapa: system wspomagający pracownika clipx WIRE assist do przygotowania przewodów
Oprogramowanie wspomagające pracownika
Oprogramowanie wspomagające pracownika automatycznie steruje urządzeniami i intuicyjnie prowadzi użytkownika przez proces przygotowania przewodów, a następnie oprzewodowania. Niezbędne informacje są przygotowywane i wyświetlane na monitorze w zrozumiałej formie.
Stół o regulowanej wysokości
Stół roboczy z elektryczną regulacją wysokości umożliwia ergonomiczną organizację stanowiska pracy. System umożliwia zmianę pozycji ciała podczas pracy z siedzącej na stojącą lub odwrotnie. Ponadto pozwala na dopasowanie do wzrostu pracownika i/lub do wykonywanej czynności.
Budowa modułowa
Przy użyciu odpowiednich akcesoriów niezbędne automaty narzędziowe i systemy drukowania można umieścić bezpośrednio ma stole roboczym. Pozycję i wysokość urządzeń oraz ich orientację można dostosować do potrzeb użytkownika. Na ramionach i słupkach znajdują się prowadnice, na których można umieścić dalsze akcesoria.
Przechowywanie przewodów
W zależności od wymagań można przechowywać wiele różnych przewodów i dostarczać je bezpośrednio do automatu do cięcia przewodów. Wymiana przewodu jest błyskawiczna i składa się z zaledwie kilku kroków.
Mobilność i elastyczność
Wyposażony w specjalne przemysłowe kółka skrętne z hamulcem, clipx WIRE assist może być używany wszędzie tam, gdzie trzeba wykonać pracę. Ogranicza to niepotrzebne chodzenie i oszczędza czas.
Automaty narzędziowe
Sprawdzone automaty narzędziowe, takie jak automat do cięcia przewodów CUTFOX 10, zapewniają szybką i precyzyjną obróbkę przewodów i drutów. W połączeniu z automatycznym sterowaniem przez oprogramowanie wspomagające pracownika, możliwy jest znaczny wzrost wydajności.
Systemy drukowania
Urządzenia THERMOMARK E SERIES służą do drukowania i montażu oznaczników na przewodach i kablach w jednej zautomatyzowanej operacji. Ponadto można łączyć inne drukarki termotransferowe do oznaczników do identyfikacji wyposażenia.
Akcesoria
Akcesoria takie jak gniazdka, półki, kosze na śmieci lub lampa warsztatowa mogą być przymocowane bezpośrednio do stołu roboczego systemu.
Zamykana szuflada
Oprócz elektrycznej regulacji wysokości, stół roboczy oferuje wysuwaną szufladę, którą można zablokować. Można w niej schować np. narzędzia ręczne, dzięki czemu są uporządkowane i zawsze pod ręką.

Dzięki skalowalnym koncepcjom narzędzi oferujemy każdemu producentowi szaf sterowniczych rozwiązanie optymalnie dopasowane do jego wymagań. Bez względu na to, które produkty wybierze – zawsze otrzymuje polepszenie ergonomii oraz oszczędność czasu i zwiększenie jakości.

Jannis Münkner - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Zarządzanie produktem – Narzędzia
Jannis Münkner
Shadowboard dla narzędzi ręcznych

Niestandardowe shadowboardy

Niestandardowe shadowboardy Dla optymalnej organizacji narzędzi

Dzięki naszej współpracy z firmą TECSAFE oferujemy dalsze rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb, zapewniające lepszą organizację i większą wydajność. W sklepie internetowym można skonfigurować i zamówić niestandardowe wkładki piankowe. Wybierz narzędzia Phoenix Contact w konfiguratorze online i po prostu zintegruj je ze swoimi shadowboardami metodą „przeciągnij i upuść”. Zamów już od 1 sztuki i zoptymalizuj swoje procesy robocze.

Dostawy są obecnie możliwe na adresy w Niemczech i UE

Rozwiązania zwiększające wydajność
Montaż i oprzewodowanie

Możesz znacząco skrócić czas montażu i oprzewodowania. Technologia Push-in i Push-X pozwala na szybkie oprzewodowanie szaf sterowniczych poprzez proste wetknięcie przewodu bez użycia narzędzi. Dzięki naszym elastycznym rozwiązaniom produktowym, a także ergonomicznym narzędziom ręcznym i mobilnym rozwiązaniom do znakowania, umożliwiamy wydajną pracę w dowolnym miejscu.

Dalsze informacje o montażu i oprzewodowaniu
Pracownik pracujący przy płycie montażowej do szafy sterowniczej