Montaż i oprzewodowanie Możesz znacząco skrócić czas montażu i oprzewodowania w produkcji szaf sterowniczych. Techniki przyłączeniowe Push-in i Push-X umożliwiają szybkie i oprzewodowanie szaf sterowniczych bez użycia narzędzi. Nasze narzędzia ręczne i drukarki przenośne umożliwiają wydajną pracę w dowolnym miejscu.

Pracownik pracujący przy płycie montażowej

Korzyści wydajnego montażu i oprzewodowania w produkcji szaf sterowniczych

  • Uproszczony montaż w pełni wyposażonych szyn DIN
  • Oszczędność czasu i bezpieczeństwo procesu dzięki oprzewodowaniu bez użycia narzędzi
  • Łatwiejsza praca dzięki naszemu bogatemu portfolio ergonomicznych narzędzi
  • Wydajne (ponowne) wykonywanie oznaczników bezpośrednio w szafie sterowniczej za pomocą mobilnych systemów drukowania

Efektywny montaż Z gotowych szyn DIN

Teraz możesz jeszcze wydajniej organizować swoje procesy instalacyjne: adaptery na szynę DIN RailFIX umożliwiają prostą instalację listew ze złączkami, czyli szyn montażowych wyposażonych wcześniej w złączki szynowe. Montaż za pomocą RailFIX oznacza, że nie ma potrzeby pozostawiania wolnej przestrzeni do mocowania szyny DIN lub demontażu i ponownego montażu jakichkolwiek elementów. W celu zamocowania gotowe listwy ze złączkami zakłada się po prostu na adapterach i wsuwa z boku pod zaczepy. Jedna śruba na końcu szyny wystarczy do bezpiecznego zamocowania. Zapewnia to szybki montaż gotowych listew ze złączkami i sprawia, że proces montażu w produkcji szaf sterowniczych jest ogólnie bardziej efektywny.

Złączka szynowa XT 2,5 z technologią Push-X

Beznarzędziowe podłączanie przewodów Push-X – the new X-perience of wiring

Przyłączanie przewodów bez narzędzi w nowej odsłonie: technologia Push-X umożliwia bezpośrednie oprzewodowanie bez narzędzi i bez dużego wysiłku wszystkich rodzajów przewodów. Sercem nowej technologii jest naprężona sprężyna kontaktowa. Zasada ta umożliwia przyłączanie drutów i linek z tulejkami lub bez tulejek. Nawet najcieńsze linki wyzwalają zaciśnięcie. Zaciśnięcie przewodu następuje bez najmniejszego wysiłku poprzez lekkie dotknięcie powierzchni wyzwolenia na końcu komory zaciskowej.

Przenośne systemy drukowania THERMOMARK PRIME, THERMOMARK GO i THERMOMARK GO.K

Etykietowanie niezależne od lokalizacji Z drukarkami mobilnymi

Miejsca zastosowania oraz wymagania dotyczące oznaczeń przemysłowych są liczne i bardzo zróżnicowane. Oprócz drukarek do zorganizowanego centralnie montażu przemysłowego oferujemy również przenośne drukarki termotransferowe, które są doskonałym rozwiązaniem do technicznych jednostek zasilających w budowie układów sterowania i rozdzielnic. Zasilane bateryjnie drukarki THERMOMARK PRIME, THERMOMARK GO i THERMOMARK GO.K są gotowe do użycia dokładnie tam, gdzie są potrzebne, dzięki zintegrowanemu oprogramowaniu do znakowania lub możliwości bezprzewodowego sterowania za pomocą aplikacji.

Torba narzędziowa z różnymi narzędziami ręcznymi

Profesjonalne narzędzia ręczne Do wszystkich zastosowań

Profesjonalne narzędzia to warunek dobrych efektów pracy. Nasza szeroka gama narzędzi oferuje narzędzia ręczne do wszystkich zastosowań w produkcji szaf sterowniczych. Wysokiej jakości narzędzia ręczne do cięcia, usuwania izolacji, zaciskania, wkręcania i pomiarów wyróżniają się również trwałością i wygodną obsługą dzięki ergonomicznie zaprojektowanym uchwytom.

System stanowiska pracy do oprzewodowania

Podstawowa stacja robocza clipx BASIC line do oprzewodowania w produkcji szaf sterowniczych
System stanowiska pracy clipx BASIC line do oprzewodowania w produkcji szaf sterowniczych
Osoba pracująca na systemie stanowiska pracy clipx BASIC line do oprzewodowania w produkcji szaf sterowniczych
Podstawowa stacja robocza clipx BASIC line do oprzewodowania w produkcji szaf sterowniczych

Podstawowa stacja robocza wyposażona jest w praktyczną i zamykaną skrzynkę narzędziową z szufladami, dzięki której wszystkie niezbędne narzędzia są zawsze pod ręką. Składane stoliki boczne zapewniają dodatkową przestrzeń roboczą w razie potrzeby i można je schować, aby zaoszczędzić miejsce, gdy nie są używane. W górnej części stacja posiada również półki, które zapewniają idealne miejsce do przechowywania niezbędnych materiałów, takich jak kable i przewody. Dzięki kółkom skrętnym z hamulcami stację można bez wysiłku przemieścić do dowolnej szafy sterowniczej lub innego miejsca, co zapewnia maksymalną elastyczność.

Do produktu
System stanowiska pracy clipx BASIC line do oprzewodowania w produkcji szaf sterowniczych

Dzięki skalowalności i modułowej konstrukcji podstawową stację roboczą można elastycznie łączyć z różnymi akcesoriami. Oprócz monitora można zamontować np. szyny DIN służące jako uchwyty do otwartych pojemników do przechowywania – idealne do utrzymywania małych części w porządku i w zasięgu ręki. Aby uzyskać jeszcze większy porządek w oprzewodowaniu, zalecamy zainstalowanie organizatora do przewodu. Organizator do przewodu umożliwia przejrzyste i łatwe układanie przewodów w zakresie przekroju od 0,5 do 6 mm². Można umieścić na nim oznakowanie z przekrojem przewodu. Dzięki kompatybilności z szynami DIN NS 35 jest bardzo łatwy w montażu. Szybki dostęp do przewodów i możliwość oznakowania nie tylko skracają czas wyszukiwania, ale także minimalizują ryzyko pomyłki w przypadku podobnych przekrojów. Pojemnik na odpady zapewnia dodatkowy porządek.

Do listy produktów
Osoba pracująca na systemie stanowiska pracy clipx BASIC line do oprzewodowania w produkcji szaf sterowniczych

Aby zwiększyć wydajność procesu oprzewodowania, można łatwo rozbudować system stanowiska pracy o nasze automatyczne narzędzia i systemy drukowania, a także oprogramowanie wspomagające pracownika. Pozwala to na szybkie i łatwe przygotowanie dużej liczby przewodów do oprzewodowania. Automat do ściągania izolacji E.FOX S 10 umożliwia łatwą i wydajną obróbkę przewodów o różnych przekrojach i izolacjach. THERMOMARK E.WIRE umożliwia automatyczny nadruk i aplikację oznaczników przewodów w jednej operacji. Oprogramowanie wspomagające pracowników dostarcza wymaganych informacji w oparciu o dane wyeksportowane z systemu ECAD w przejrzysty sposób i prowadzi pracowników krok po kroku przez proces produkcji. Bezpośrednie sterowanie automatami i systemami drukowania również pomaga zwiększyć wydajność.

Do listy produktów

Rozwijając produkt modułowych złączek szynowych, każdego dnia pracujemy nad tym, aby oprzewodowanie w produkcji szaf sterowniczych było jeszcze szybsze, bezpieczniejsze i wygodniejsze.

Dennis Habirov , Konstrukcja złączek szynowych
Dennis Habirov

Ready for Automation Proven today – designed for tomorrow

Rezygnacja z tulejek na końcach przewodów i szybkozłącze niewymagające narzędzi sprawiają, że technika przyłączeniowa Push-X umożliwia natychmiastowy wzrost efektywnego ręcznego oprzewodowania. Ponadto innowacyjna technologia Phoenix Contact stanowi odpowiedź na wymagania produkcji jutra: metoda bezpośredniego montażu wtykowego i znormalizowany kontur zewnętrzny złączek szynowych stwarzają warunki do maszynowego oprzewodowania w całkowicie zautomatyzowanych procesach. Chcemy kształtować przyszłość produkcji szaf sterowniczych. W tym celu współpracujemy z partnerami takimi jak Uniwersytet Ruhr w Bochum nad nowymi technologiami i systemami produkcji. Phoenix Contact jest partnerem zapewniającym maksymalną wydajność w produkcji szaf sterowniczych dziś i w przyszłości.

COMPLETE line
Rozwiązania do szafy sterowniczej

COMPLETE line to kompleksowy program produktów dla wszystkich funkcji montażu szafy sterowniczej i instalacji w terenie. Poznaj skoordynowane portfolio produktów o ujednoliconym wzornictwie i intuicyjnej obsłudze, z jednolitymi akcesoriami.

Dowiedz się więcej
Rozwiązania do szafy sterowniczej