BLUEMARK E.CARD
Innowacyjna drukarka atramentowa UV
Czytelne oznakowanie wszystkich urządzeń, komponentów i obwodów w środowisku przemysłowym stanowi duże wyzwanie dla producentów szaf sterowniczych i systemów. Normy określają jasne przepisy, które muszą być spełnione przez producentów szaf sterowniczych i instalacji w celu ochrony ludzi i maszyn. Na przykład seria norm IEC 61436 określa wymagania bezpieczeństwa, które musi spełniać oznakowanie w rozdzielnicach niskiego napięcia.
Ponadto norma EN IEC 81346 określa, jak powinien wyglądać ujednolicony system oznaczeń referencyjnych w całym cyklu życia systemu przemysłowego. Jednoznaczne oznakowanie ułatwia identyfikację wszystkich obiektów w systemie. Upraszcza to obsługę i konserwację systemu oraz przyspiesza serwisowanie. Istnieje wiele specjalnych wymagań w zależności od obszaru zastosowania oznaczników oraz warunków otoczenia.
BLUEMARK E.CARD wyznacza nowe standardy w nadruku przemysłowym. Imponuje wysoką wydajnością i wytrzymałymi rozwiązaniami w zakresie oznakowania. Dzięki modułowej koncepcji drukarka atramentowa UV zapewnia optymalne wyniki drukowania na materiałach plastikowych i metalowych. Dzięki temu nadaje się szczególnie do stosowania w szafach sterowniczych i w budowie maszyn.
Korzyści
- Nawet 40% oszczędności czasu w porównaniu do drukarek atramentowych UV z ręcznym podawaniem materiałów
- Drukarka umożliwia wydajne procesy oznakowania i spójne rozwiązania w zakresie etykietowania dzięki modułowej koncepcji druku
- Optymalne wyniki drukowania na materiałach z tworzywa sztucznego i metalu dzięki innowacyjnemu połączeniu technologii TIJ i atramentu UV LED
- Prosta i intuicyjna obsługa dzięki zastosowaniu panelu dotykowego oraz połączeniu interfejsów do projektowania oznaczników i wymiany danych za pośrednictwem OPC UA
- Niskie koszty eksploatacyjne dzięki prostej wymianie całego systemu atramentowego z każdym wkładem
Wysoka efektywność
Drukarka atramentowa UV jest przeznaczona do materiałów na kartach. Posiada zautomatyzowany podajnik kart. Po włożeniu stosu materiału karty są automatycznie podawane do drukowania i po nadruku odkładane na stos do odbioru. Niesortowane materiały są rozpoznawane i oznaczane zgodnie z odpowiednim projektem nadruku. Drukarka atramentowa UV wyróżnia się kompaktową konstrukcją i wysoką wydajnością druku. Zautomatyzowane podawanie materiałów pozwala zaoszczędzić do 40% czasu w porównaniu do drukarek z ręcznym podawaniem materiałów.
Tworzenie wysokiej jakości oznaczników
BLUEMARK E.CARD drukuje oznaczniki na karcie przy użyciu innowacyjnego połączenia technologii termicznego druku atramentowego (TIJ) i atramentów UV utwardzanych diodami LED. Technologia TIJ zapewnia wysoką rozdzielczość druku. Za pomocą automatycznego rozpoznawania materiału drukarka określa skład atramentu dopasowany do materiału bazowego i drukuje na materiale przy użyciu określonych parametrów. Modułowa koncepcja atramentu umożliwia uzyskanie precyzyjnej i wyraźnej czcionki. Dzięki intensywnemu utwardzaniu tuszu światłem UV oznaczniki są odporne na rozmazywanie, zarysowania i działanie chemikaliów.
Oznakowanie zoptymalizowane pod kątem aplikacji
Obszary zastosowań nadruku przemysłowego obejmują szafy sterownicze, maszyny i systemy, w których oznaczniki są narażone na działanie czynników chemicznych i mechanicznych. Dzięki modułowej koncepcji BLUEMARK E.CARD zapewnia optymalne wyniki drukowania na materiałach plastikowych i metalowych. Bez względu na wymagania w zakresie nadruku przemysłowego drukarka BLUEMARK E.CARD zapewnia szczególnie wysoką wydajność w przypadku materiałów UCT (poliwęglan) i bardzo dużą trwałość oznaczników w przypadku materiałów UC (poliamid) i tabliczek metalowych.
Łatwa konserwacja
BLUEMARK E.CARD drukuje oznaczniki metodą termicznego druku atramentowego. Wkłady atramentowe składają się z systemu atramentowego i głowicy drukującej. Dzięki regularnej wymianie głowicy drukującej wraz z kasetą drukarka oferuje niezmiennie wysoką jakość druku i niskie koszty eksploatacyjne. Gdy drukarka nie jest używana, wkłady atramentowe można przechowywać w schowku. Przechowywanie wkładów atramentowych wydłuża ich okres trwałości i pozwala uniknąć dodatkowego zużycia energii na regularne czyszczenie.
Prosta obsługa
Dzięki BLUEMARK E.CARD i oprogramowaniu do projektowania oznaczników MARKING system realizacja projektów oznaczników jest szybka i łatwa. Dwukierunkowy interfejs komunikacyjny OPC UA umożliwia wydajne planowanie i monitorowanie zadań drukowania. Wyświetlacz drukarki dostarcza również wszystkich niezbędnych informacji o urządzeniu i stanie drukowania.
Tutoriale Wyjaśnione krok po kroku
Zobacz tutoriale na naszym kanale na YouTube z przydatnymi informacjami i instrukcjami obsługi drukarki atramentowej UV. Skorzystaj z nich jako szybkiej pomocy w rozpoczęciu pracy i poznaj krok po kroku różne funkcje BLUEMARK E.CARD.