W pełni automatyczna produkcja listew ze złączkami za pomocą clipx MASTER line
Maksymalna wydajność dzięki w pełni automatycznemu montażowi i wykonywaniu oznaczników
Zoptymalizuj swoje procesy produkcyjne w produkcji szaf sterowniczych dzięki naszemu systemowi clipx MASTER line do automatycznej produkcji listew ze złączkami obejmującej również wykonanie oznaczników. Po automatycznym montażu szyn DIN gotowa listwa ze złączkami jest znakowana laserowo bez przerywania procesu. Informacje wymagane do produkcji pochodzą bezpośrednio z projektu. Dzięki tym właściwościom clipx MASTER line przyczyna się znacznie do optymalizacji procesów i realizacji zautomatyzowanych procesów produkcyjnych w produkcji szaf sterowniczych.
Korzyści
- Zwiększona efektywność i produktywność dzięki w pełni zautomatyzowanej produkcji bez przerywania procesu
- Minimalizacja błędów dzięki przesyłaniu danych z projektu
- Duża oszczędność czasu dzięki zastosowaniu złączek szynowych ze zintegrowanymi oznacznikami
- Wysoka jakość i precyzja oznaczników dzięki nadrukowi laserowemu
Twoje rozwiązanie automatyzacji dla efektywnej produkcji listew ze złączkami
Cały proces produkcji clipx MASTER line obejmuje montaż komponentów i wykonanie oznaczników. Głównymi zaletami naszego systemu są w pełni zautomatyzowany transport między poszczególnymi etapami pracy oraz równoległe wykonywanie procesów montażu i nadruku oznaczników, co skraca czas produkcji do minimum. Zastosowanie złączek szynowych Phoenix Contact z rodzin produktów CLXM i CLM ze zintegrowanymi oznacznikami i zoptymalizowanym opakowaniem zwiększa wydajność podczas montażu i nadruku oznaczników.
clipx MASTER line pomaga zwiększyć efektywność i rentowość procesów produkcji listew ze złączkami oraz znacznie ograniczyć operacje ręczne.
Nasza clipx MASTER line w szczegółach
Asortyment do zautomatyzowanej produkcji
Nasze złączki szynowe z rodziny produktów CLXM i CLM ze zintegrowanymi oznacznikami są zoptymalizowane pod kątem zautomatyzowanej produkcji listew ze złączkami. Dzięki zoptymalizowanemu opakowaniu napełnianie i uzupełnianie odbywa się płynnie i szybko.
Zastosowanie złączek szynowych z umieszczonymi na nich fabrycznie oznacznikami pozwala zaoszczędzić wiele czasu. Ręczne operacje, takie jak wycinanie, przypisywanie i zatrzaskiwanie poszczególnych oznaczników, nie są już konieczne.