Konstrukcja i projektowanie
Kompleksowy przepływ danych, opis cyfrowy artykułów oraz znormalizowane interfejsy danych i systemów stanowią podstawę zoptymalizowanych procesów w produkcji szaf sterowniczych.
Dane cyfrowe zapewniają optymalizację procesów
Dane cyfrowe i płynne interfejsy systemowe od planowania, przez zamawianie, aż po produkcję stanowią podstawę optymalizacji procesów. Nasze oprogramowanie do projektowania clipx ENGINEER umożliwia automatyczne przesyłanie danych z systemu ECAD, a także intuicyjne projektowanie listew ze złączkami w 3D. Wygenerowane dane stanowią podstawę do tworzenia dokumentów produkcyjnych na każdym kolejnym etapie procesu.
Korzyści efektywnego oprogramowania do projektowania
Wsparcie przy tworzeniu danych dla całego procesu budowy szaf sterowniczych za pomocą zaawansowanego oprogramowania do projektowania
Uproszczenie procesu projektowania dzięki funkcji automatycznej korekty i kreatorowi akcesoriów
Spójne wykorzystanie danych dzięki interfejsom do wszystkich popularnych systemów ECAD
Korzystanie z dostępnych danych artykułów bez konieczności samodzielnego utrzymywania baz danych
Minimalizacja błędów i przerw w działaniu systemu poprzez transfer danych z projektu do produkcji
Wsparcie procesu produkcji szaf sterowniczych
Przerwy w działaniu systemu generują wysokie koszty zarówno w obszarze konstrukcji, jak i produkcji ze względu na czasochłonne, ręczne przeróbki. Oprogramowanie, które zapewnia sprawny przepływ danych, przyczynia się w znacznym stopniu do zwiększenia efektywności całego procesu.
Zwiększ wydajność pracy w produkcji szaf sterowniczych dzięki naszemu oprogramowaniu do projektowania clipx ENGINEER. Korzystaj z szerokiej gamy funkcji i inteligentnych kreatorów, które upraszczają tworzenie projektów.
Dane produktów do procesu projektowania
Cyfrowy bliźniak projektu umożliwia ciągłe korzystanie z danych podczas całego procesu produkcji szaf sterowniczych. Dlatego opisane cyfrowo artykuły są warunkiem niezbędnym do stworzenia bazy danych jako odzwierciedlenia rzeczywistości w projekcie. Udostępniamy kompletne dane produktów dla wielu systemów do projektowania i formatów wymiany. Aby usprawnić i przyspieszyć procesy projektowania w produkcji szaf sterowniczych, należy szybko i łatwo zintegrować te dane z systemem.
Oprogramowanie do projektowania wspomagające produkcję szaf sterowniczych
clipx ENGINEER
Poznaj różnorodność nowego oprogramowania do efektywnego projektowania listew ze złączkami, skrzynek przyłączeniowych i płyt montażowych! Oprogramowanie clipx ENGINEER jest regularnie poszerzane o nowe funkcje i grupy artykułów.
To, co nasi klienci doceniają w oprogramowaniu do projektowania clipx ENGINEER, to jego doskonała integracja z systemami ECAD, co znacznie ułatwia pracę. Intuicyjna obsługa umożliwia użytkownikowi szybkie i łatwe planowanie. I oczywiście clipx ENGINEER toruje drogę do urzeczywistnienia technologii cyfrowej poprzez tworzenie dokumentów do produkcji.
Dowiedz się, jak możesz wykorzystać utworzone dane cyfrowe do przejrzystego i wydajnego zaopatrzenia lub skorzystaj z naszych niestandardowych usług kompletacji listew ze złączkami.