Zwiedź "Centrum efektywnej prefabrykacji szaf sterowniczych"

Zobacz zoptymalizowany proces produkcji szaf sterowniczych z wykorzystaniem oprogramowania, dedykowanych urządzeń i stanowisk roboczych.
centrum prefabrykacji szaf sterowniczych

Podczas zwiedzania Centrum efektywnej prefabrykacji szaf sterowniczych można zobaczyć, jak przebiega cały proces tworzenia szafy – od projektowania w systemach CAE po finalny montaż. Odwiedzający obserwują pracę nowoczesnego oprogramowania i stanowisk, poznają techniki pozwalające oszczędzać czas i koszty oraz sposoby lepszego wykorzystania przestrzeni. Prezentowane narzędzia, takie jak systemy do cięcia szyn czy przygotowania przewodów, zwiększają precyzję działań, a cały proces można śledzić od modelu cyfrowego po wykonanie na stanowiskach produkcyjnych.

Twoje korzyści


  • Zobaczysz jak oszczędzić czas i koszty podczas prefabrykacji.
  • Sprawdzisz najefektywniejsze techniki połączeń.
  • Dowiesz się jak zoptymalizować miejsce w szafie sterowniczej.
  • Poznasz możliwe potencjały połączenia urządzeń i oprogramowania.

Informacje organizacyjne


inżynierowie
inżynierowie
szafa sterownicza
inżynierowie
uścisk dłoni
inżynierowie

Producenci szaf sterowniczych i elektrycznych:

  • dyrektorzy, kierownicy, liderzy, brygadziści i menedżerowie produkcji,
  • menadżerowie utrzymania ruchu, inżynierowie produkcji,
  • specjaliści LEAN,
  • specjaliści przygotowania produkcji.

inżynierowie

Miejsce

Phoenix Contact, ul. Bierutowska 57-59, Budynek 3A, 51-317 Wrocław
Godzina rozpoczęcia: 9:00
Czas trwania: 4 godziny

Kiedy

W formularzu rejestracji znajdziesz dostępne terminy. Możesz też wskazać opcję terminu do ustalenia indywidualnie.

szafa sterownicza

  • Wybór technik połączeń i ich zastosowań
  • Sposoby uniknięcia pomyłek montażowych i projektowych
  • Rozwiązania optymalizujące ilość zajętego miejsca w szafie
  • Metody projektowania i zamawiania gotowych listew, bazując na oprogramowaniu Project Complete / Clipx Engineer
  • Koncepcja stanowisk roboczych w całym procesie prefabrykacji szaf sterowniczych
  • Wykorzystanie danych cyfrowych oraz dedykowanych programów wspierających montaż

inżynierowie

  • Adrian Kijowski, Inżynier Aplikacji – Centrum Szkoleniowe Prefabrykacji Phoenix Contact
  • Wiktor Jędrzejak, Menadżer Produktu Phoenix Contact
  • gościnne eksperci z EPLAN (online)

uścisk dłoni

  • Udział bezpłatny. Ze względów organizacyjnych wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu.

Max. liczba uczestników: 8 osób

Formularz rejestracji