Niemieckie doświadczenia w produkcji szaf sterowniczych

Naukowe opracowanie jako inspiracja dla Twojego biznesu
Pracownicy przed otwartą szafą sterowniczą
Rozmowa w środowisku produkcyjnym szaf sterowniczych

Praktyczna lekcja od liderów budowy szaf sterowniczych Presja czasu, braki materiałów, niedobory kadry lub rosnąca złożoność projektów. Niemieckie firmy – liderzy branży – już znaleźli sposoby na te wyzwania.

W ramach współpracy badawczej między Ruhr University Bochum i Phoenix Contact w 2024 r. przeprowadzono badanie obecnego stanu branży produkcji szaf sterowniczych w Niemczech. Zespół naukowców przeanalizował pracę 50 firm z branży produkcji maszyn, urządzeń i szaf sterowniczych.

Nasz raport to ekskluzywne i aktualne informacje branżowe. Przegląd trendów i perspektyw oraz analiza otoczenia rynkowego.

Plan opracowania naukowego

❯ Uczestnicy: 50 firm
❯ Branża: produkcja maszyn, urządzeń i szaf sterowniczych
❯ Metodologia: wywiady na miejscu
❯ Czas trwania wywiadu: 120 – 180 minut
❯ Przebieg: zwiedzanie zakładu produkcyjnego i rozmowy z zarządem firmy, kierownikiem produkcji i kierownikiem działu konstrukcyjnego

Przegląd zawartości raportu

Pracownik przed szafą sterowniczą
Projektant ze złączką szynową w rękach
Pracownik podczas przygotowania przewodów przy cyfrowym systemie wspomagającym pracownika
Rola cyfryzacji i outsourcingu
Projektant ze złączką szynową w rękach
Pracownik przed szafą sterowniczą

Raport przedstawia pogłębioną analizę niemieckiego rynku szaf sterowniczych, na którym dominują małe i średnie przedsiębiorstwa. Omówiono wpływ struktury zatrudnienia, organizacji procesów produkcyjnych oraz typów wytwarzanych szaf na efektywność operacyjną i poziom przychodów firm.

Projektant ze złączką szynową w rękach

Badanie wskazuje kluczowe wyzwania sektora, obejmujące:

• niedobór wykwalifikowanej kadry,
• ograniczenia przestrzeni produkcyjnej,
• trudności w dostępie do materiałów,
• rosnącą złożoność realizowanych projektów.

Przedstawiono również analizę oddziaływania tych czynników na stabilność funkcjonowania przedsiębiorstw oraz ich pozycję konkurencyjną.

Pracownik podczas przygotowania przewodów przy cyfrowym systemie wspomagającym pracownika

W opracowaniu dokonano porównania efektywności klasycznego montażu warsztatowego, stosowanego przez 82% firm, z montażem liniowym. Wskazano na istotne korzyści wynikające z wdrażania metodologii lean oraz automatyzacji wybranych etapów produkcji.

Rola cyfryzacji i outsourcingu

Przedstawiono zagadnienia związane z cyfryzacją procesów inżynierskich i produkcyjnych, a także różne modele outsourcingu określonych operacji. Analizie poddano również kwestie elastyczności i efektywności organizacji pracy w przedsiębiorstwach o zróżnicowanej skali działalności.

Projektant ze złączką szynową w rękach

Raport zawiera zestaw kluczowych wskaźników, takich jak mediany liczby pracowników, powierzchni produkcyjnej czy wolumenów produkcji. Dane te umożliwiają polskim inżynierom dokonanie porównania własnych przedsiębiorstw z liderami rynku oraz sformułowanie praktycznych wniosków dotyczących optymalizacji procesów.