Złącza instalacyjne w instalacji elektrycznej Podłączaj wygodnie i szybko przewody do przesyłania energii i transmisji sygnałów. Realizuj bez trudu elastyczną dystrybucję energii. Nasze bogate portfolio złączy i rozdzielaczy instalacyjnych oferuje optymalne rozwiązanie do budynków i obiektów infrastrukturalnych.
Układanie oraz przedłużanie przewodów i naprawa uszkodzonych kabli to codzienne zadania każdego elektryka. Kompleksowa dystrybucja energii i podłączanie silników np. do rolet należą do zadań instalacji elektrycznej. Można to zrobić szybko dzięki naszym złączom instalacyjnym, mufom kablowym i rozdzielaczom.
Nasze trzy systemy instalacyjne IPD, PRC i QPD wyróżniają się prostą instalacją i solidną konstrukcją. Zapewniają bezpieczną transmisję i dystrybucję energii i sygnałów w obszarach zewnętrznych i wilgotnych. Korzystaj ze złączy instalacyjnych QPD i rozdzielaczy z szybkim przyłączem IDC, bez zastosowania jakichkolwiek narzędzi specjalnych. Lub podłączaj kable wygodnie i bez narzędzi: umożliwia to system IPD z Push-in Technology. Wolisz sprawdzone przyłącze śrubowe? Sięgnij po system instalacyjny PRC.
- Odpowiednia technika przyłączeniowa do każdego zastosowania: szybkie połączenie IDC, prosta Push-in Technology i sprawdzone przyłącze śrubowe
- Łatwy i szybki montaż bez specjalnych narzędzi
- Wysoka niezawodność dzięki wytrzymałym obudowom o stopniu ochrony do IP66/IP68/IP69, z odpornością na udar IK08
Porównanie systemów instalacyjnych
| IPD | PRC | QPD | |
|---|---|---|---|
| Technika przyłączeniowa | Przyłącze Push-in/Push-Lock | Przyłącze śrubowe/zaciskane | Przyłącze samonacinające |
| Liczba pinów | 3 / 5 | 2 ... 7 | 3 / 4 / 5 |
| Napięcie znamionowe/prąd znamionowy | do 690 V i 20 A | do 690 V i 35 A | do 690 V i 40 A |
| Stopień ochrony | IP66 / IP68 (24 h / 2 m) / IP69K | IP66 / IP68 (24 h / 2 m) / IP69K | IP66 / IP68 (24 h / 2 m) / IP69K |
| Odporność na udary | IK07 | IK08 (-25°C) | IK07 |
| Temperatura otoczenia (eksploatacja) | -30°C (-40°C) ... +100°C | -40°C ... +85°C | -40°C ... +100°C |
| Rodzaj blokady | Blokada bagnetowa, otwierana ręcznie lub za pomocą narzędzia | Blokada zatrzaskowa, otwierana ręcznie lub za pomocą narzędzia | Blokada śrubowa, otwierana ręcznie lub za pomocą narzędzia |
| Liczba cykli podłączania/odłączania | 50 lub 100 przy maks. IP66 | do 2000 | 50 |
| Przekrój przewodu (drut i linka) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² | 1,5 mm² ... 6,0 mm² | 0,5 mm² ... 6,0 mm² |
| Średnica zewnętrzna przewodu | 6 mm ... 16 mm | 8 mm ... 21 mm | 4 mm ... 20 mm |
| Aprobaty | IEC, UL, VDE | IEC, UL, 2PfG, DNV | IEC, UL, VDE |
System instalacyjny IPD Niezawodna dystrybucja energii bez użycia narzędzi w każdej sytuacji montażowej niezależnie od stopnia trudności.
- Proste i szybkie oprzewodowanie dzięki przyłączu Push-Lock
- Bezpieczne blokowanie bez użycia narzędzi nawet w szczególnie trudnych sytuacjach montażowych
- Szybkie uruchomienie przy użyciu konfekcjonowanych zestawów kabli
System instalacyjny PRC Bezpieczna dystrybucja energii nawet w ekstremalnych warunkach.
- Bezpieczne używanie w ekstremalnych warunkach otoczenia dzięki wysokiemu stopniowi ochrony i odporności na udary
- Łatwa obsługa dzięki sprawdzonemu przyłączu zaciskanemu lub śrubowemu
- Szybkie i bezbłędne uruchamianie dzięki kodowaniu mechanicznemu i kolorystycznemu
System instalacyjny QPD Szybkie i łatwe realizowanie dystrybucji energii niewielkim kosztem.
- Przyłączanie bez specjalnych narzędzi dzięki przyłączu samonacinającemu QUICKON
- Elastyczne rozwiązania dzięki przyłączom stałym i wtykowym
- Optymalna ochrona przed czynnikami atmosferycznymi
Złącza QPD STAK 3 oraz STAS 3 Złącze do samodzielnego montażu specjalnie do podłączania silników żaluzji, rolet i markiz.
- Błyskawiczna instalacja bez narzędzi dzięki przyłączu IDC
- Wytrzymała i wodoszczelna obudowa
- Kompatybilność ze wszystkimi klasycznymi złączami silnika do markiz i żaluzji